Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
OMNIMATE® Sample Service
BLZP APL 5.00HC/03/180F SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 3, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
Best.-Nr. 2872550000
Art BLZP APL 5.00HC/03/180F SN OR BX
GTIN (EAN) 4064675641193
VPE 72 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm²
UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 20,1 mm
Tiefe (inch) 0,791 inch
Höhe 16,1 mm
Höhe (inch) 0,634 inch
Breite 25 mm
Breite (inch) 0,984 inch
Nettogewicht 6,694 g

Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand ≤5 mΩ

Systemkennwerte

Anzugsdrehmoment
Drehmoment Typ Leiteranschluss
Nutzungsinformationen
Anzugsdrehmoment
min. 0,4 Nm
max. 0,5 Nm
Drehmoment Typ Schraubflansch
Nutzungsinformationen
Anzugsdrehmoment
min. 0,2 Nm
max. 0,25 Nm
Ausführungsart Buchsenleiste
Polzahl 3
Produktfamilie OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.00
Raster in Zoll (P) 0,197 "
Raster in mm (P) 5 mm
Schutzart IP20
Seitenabschluss, Eigenschaft Flansch
Steckkraft/Pol, max. 10 N
Steckkraft/Pol, min. 6 N
Steckzyklen 25
Ziehkraft/Pol, max. 9 N
Ziehkraft/Pol, min. 6 N

Werkstoffdaten

Isolierstoff PBT
Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Isolierstoffgruppe IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 200
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Steckkontakt 4...8 µm Sn feuerverzinnt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 349 mm
VPE Breite 136 mm
VPE Höhe 31 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Weitere Varianten auf Anfrage
  • Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
  • Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
  • AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
  • AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
  • Zeichnungsangabe P = Raster
  • Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
  • OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02

Zulassungen

Zulassungen CURUS
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Farbe:
Best.-Nr.: 8000094097
Art: MPS APL 5/03 S F2 TN B B D D
Farbe: schwarz
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 5.00 mm, Polzahl: 3, 180°, Box
 
Best.-Nr.: 2873480000
Art: LMF APL 5.00/03/90 3.5SN BX
Farbe: farbig
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, farbig, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Best.-Nr.: 2873470000
Art: LMF APL 5.00/03/180 3.5SN BX
Farbe: farbig
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 3, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, farbig, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Best.-Nr.: 2873500000
Art: LM APL 5.08/03/90 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Best.-Nr.: 2873490000
Art: LM APL 5.08/03/135 3.5SN OR BX
Farbe: orange
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 3, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
 
Best.-Nr.: 2903230000
Art: SH ETH U
Farbe: silbergrau
Ausfuehrung:
Schirmbügel, Zubehör, Schraubflansch, Polzahl: 1, verzinkt, silbergrau, Box