Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
AWPD 35 4X10 BL
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, blå, 35 mm², 110 A, 1000 V, Antal anslutningar: 5, Antal våningar: 1
Art.nr. 2860570000
Typ AWPD 35 4X10 BL
GTIN (EAN) 4064675576006
Förp. 20 pc(s).

Mått och vikter

Djup 51,6 mm
Byggdjup (tum) 2,031 inch
Höjd 86,18 mm
Bygghöjd (tum) 3,393 inch
Bredd 16,2 mm
Byggbredd (tum) 0,638 inch
Nettovikt 40 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 110 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 14
Ledardiameter, AWG, min. AWG 2
Normer IEC 60947-7-1
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 35 mm²
Anslutningsområde, max. 35 mm²
Anslutningsområde, min. 1,5 mm²
Anslutningsriktning övre
Anslutningstyp Skruvanslutning
Anslutningstyp 2 PUSH IN
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 17 mm
Klingmått 1 x 5,5
Klämskruv M 6
Ledararea, entrådig, max. 35 mm²
Ledararea, entrådig, min. 1,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 35 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 1,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 35 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 1,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 14
Ledardiameter, AWG, min. AWG 2
Ledardiameter, fintrådig, max. 35 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 B9
Tvilling-ändhylsa, max. 6 mm²
Tvilling-ändhylsa, min. 1,5 mm²
Åtdragningsmoment, max. 2,5 Nm
Åtdragningsmoment, min. 2,5 Nm

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningsområde, ytterligare anslutning, max. 10 mm²
Anslutningsområde, ytterligare anslutning, min. 0,5 mm²
Anslutningstyp, ytterligare anslutning PUSH IN
Ledardiameter, AWG, ytterligare anslutning, max. AWG 10
Ledardiameter, AWG, ytterligare anslutning, min. AWG 20
Ledardiameter, entrådig, ytterligare anslutning, max. 0,5 mm²
Ledardiameter, entrådig, ytterligare anslutning, max. 10 mm²
Ledardiameter, entrådig, ytterligare anslutning, min 0,5 mm²
Ledardiameter, entrådig, ytterligare anslutning, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, ytterligare anslutning, max. 10 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, ytterligare anslutning, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, flertrådig, ytterligare anslutning, max. 10 mm²
Ledardiameter, flertrådig, ytterligare anslutning, min. 0,5 mm²
Märkarea ytterligare anslutning 6 mm²

Märkdata

Märkarea 35 mm²
Märkspänning 1 000 V
Märkspänning AC 1 000 V
Märkspänning DC 1 000 V
Märkström 110 A
Ström med max. ledare 110 A
Normer IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Märkstötspänning 8 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 4 W
Nedsmutsningsgrad 3
Överspänningskategori III

Märkdata enligt UL

Certifikat nr (cURus) E60693
Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 2 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 14 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 2 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 14 AWG

Materialdata

Material Wemid
Färgkod blå
Färg manöverelement orange
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utförande Hybridplint, Spänningsfördelare
Ändplatta krävs Nej
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
Skena TS 35
N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Monteringstyp TS 35
explosionstestat utförande Nej
rastbar Ja
Öppna sidor sluten

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19

Godkännanden

Godkännanden CURUS UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693

Besläktade produkter

Art.nr.: 2728630000
Typ: AWPD 35 4X10
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 35 mm², 110 A, 1000 V, Antal anslutningar: 5, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2924990000
Typ: AWPD 35 4X10 FE
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, svart/gul, 35 mm², 110 A, 1000 V, Antal anslutningar: 5, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2728620000
Typ: AWPD 35 4X6/6X2.5
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 35 mm², 110 A, 1000 V, Antal anslutningar: 11, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2860560000
Typ: AWPD 35 4X6/6X2.5 BL
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, blå, 35 mm², 110 A, 1000 V, Antal anslutningar: 11, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2924980000
Typ: AWPD 35 4X6/6X2.5 FE
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, svart/gul, 35 mm², 110 A, 1000 V, Antal anslutningar: 11, Antal våningar: 1
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar