Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
AWPD 35 4X10 BL
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, azul, 35 mm², 110 A, 1000 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Código 2860570000
Tipo AWPD 35 4X10 BL
GTIN (EAN) 4064675576006
Cantidad 20 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 51,6 mm
Profundidad (pulgadas) 2,031 inch
Altura 86,18 mm
Altura (pulgadas) 3,393 inch
Anchura 16,2 mm
Anchura (pulgadas) 0,638 inch
Peso neto 40 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 110 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Conductor embornable (conexión adicional)

Sección de conexión del conductor AWG, conexión adicional, máx. AWG 10
Sección de conexión del conductor AWG, conexión adicional, mín. AWG 20
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max. 10 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, min. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, con conexión adicional, máx. 10 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, conexión adicional, min. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, con conexión adicional, máx. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, con conexión adicional, mín. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido, con conexión adicional, máx. 10 mm²
Sección de conexión del conductor, semirrígido, con conexión adicional, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, conexión adicional, max. 10 mm²
Sección de embornado, conexión adicional, min. 0,5 mm²
Sección nominal, otra conexión 6 mm²
Tipo de conexión, conexión adicional PUSH IN

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 B9
Dimens. caña destornillador 1 x 5,5
Dirección de conexión arriba
Longitud de desaislado 17 mm
Número de conexiones
Par de apriete, max. 2,5 Nm
Par de apriete, min. 2,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 2
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 14
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 35 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 1,5 mm²
Sección de embornado, máx. 35 mm²
Sección de embornado, mín. 1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 35 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 35 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 35 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 35 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 1,5 mm²
Terminal tubular doble, max. 6 mm²
Terminal tubular doble, min. 1,5 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2 PUSH IN
Tornillo de apriete M 6

Datos del material

Material Wemid
Color azul
Color componentes de accionamiento naranja
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 35 mm²
Tensión nominal 1.000 V
Tensión nominal AC 1.000 V
Tensión nominal DC 1.000 V
Intensidad nominal 110 A
Corriente en conductor máximo 110 A
Normas IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 4 W
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Datos nominales según UL

Núm. de certificación (cURus) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus) 2 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus) 14 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) 2 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) 14 AWG

Generalidades

Carril TS 35
Normas IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 2
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 14

Otros datos técnicos

Lados abiertos cerrado
Tipo de montaje TS 35
Versión a prueba de explosivos No
enclavable

Valores característicos del sistema

Versión Borne híbrido, Distribuidor de potencial
Tapa final obligatoria No
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Carril TS 35
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Homologaciones

Homologaciones CURUS UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Código: 2728630000
Tipo: AWPD 35 4X10
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 35 mm², 110 A, 1000 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2924990000
Tipo: AWPD 35 4X10 FE
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 35 mm², 110 A, 1000 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2728620000
Tipo: AWPD 35 4X6/6X2.5
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 35 mm², 110 A, 1000 V, Número de conexiones: 11, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2860560000
Tipo: AWPD 35 4X6/6X2.5 BL
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, azul, 35 mm², 110 A, 1000 V, Número de conexiones: 11, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 2924980000
Tipo: AWPD 35 4X6/6X2.5 FE
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, negro/amarillo, 35 mm², 110 A, 1000 V, Número de conexiones: 11, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto