Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE SDR
         

Основные данные для заказа

Версия MetalliCard, Маркировочные элементы для устройств, 15 x 45 mm, серебряный
Заказ № 2859710000
Тип CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE SDR
GTIN (EAN) 4064675572633
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 0,5 мм
Глубина (дюймов) 0,02 inch
Высота 15 мм
Высота (в дюймах) 0,591 inch
Ширина 45 мм
Ширина (в дюймах) 1,772 inch
Масса нетто 0,88 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -55...130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Диаметр отверстия 3,3 мм

Общие данные

Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MetalliCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MetalliCard = Маркировочные элементы для устройств
Материал Анодированный алюминий
Напечатанные символы по желанию клиента
Размер маркировочной области 15.2 x 42.2 mm
Температурный диапазон вставки -55...130 °C
Температурный диапазон, макс.. 130 °C
Температурный диапазон, мин. -55 °C
Цветовой код серебряный
Ширина 45 мм

Загрузки

Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04
ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04

Связанные изделия

Заказ №: 2859700000
Тип: CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT SDR
Версия:
MetalliCard, Маркировочные элементы для устройств, 15 x 45 mm, красный
 
Заказ №: 2859680000
Тип: CC-M 15/45 2X3 LRP AL SDR
Версия:
MetalliCard, Маркировочные элементы для устройств, 15 x 45 mm, серебряный
 
Заказ №: 2859690000
Тип: CC-M 15/45 2X3 LRP AL SW SDR
Версия:
MetalliCard, Маркировочные элементы для устройств, 15 x 45 mm, серебряный
 
Заказ №: 2859670000
Тип: CC-M 15/45 2X3 LRP ST SDR
Версия:
MetalliCard, Маркировочные элементы для устройств, 15 x 45 mm, серебряный
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти