verde = ok, rosso = lo scaricatore è difettoso - sostituirlo.
Versione
Protezione contro le sovratensioni I / II, con contatto remoto
Dati tecnici sistemi fotovoltaici
Altezza di funzionamento nel sistema PV messo a terra
≤ 2000 m
Altezza di funzionamento nel sistema PV non messo a terra
≤ 4000 m
Corrente di cortocircuito ISCPV
11.000 A
Corrente di dispersione max. (8/20 µs)
40 kA
Corrente di prova da fulmine Iimp (10/350 µs)
5 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs)
20 kA
Corrente di scarica totale Itotal ( 8/20µs)
50 kA
Corrente di scarica totale Itotal (10/350µs)
10 kA
Livello di protezione Up (+/- , -/PE , +/PE)
≤ 3.8 kV
Norme
EN 61643-31, EN 50539-11
Tensione di sistema PV, max. Ucpv
1.100 V
Isolamento secondo EN 50 178
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Dati di collegamento
Lunghezza di spellatura
18 mm
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
18 mm
Coppia di serraggio, min.
3 Nm
Coppia di serraggio, max.
4,5 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
6 mm²
Campo di sezioni, min.
1,5 mm²
Campo di sezioni, max.
35 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
25 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
1,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
35 mm²
Garanzia
Periodo
5 anni
Nota importante
Informazioni sul prodotto
In case indication flag is not green on one or more plugs (ProTex T1-550PV-00M-P), that certain plug, including ground plug (ProTec T1-550PV-00-P) must be replaced at the same time.
In case indication flag is not green on one or more plugs (ProTex T1-550PV-00M-P), that certain plug, including ground plug (ProTec T1-550PV-00-P) must be replaced at the same time.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.