zelená = OK, červená = svodič je vadný – vyměňte ho
Provozní nadmořská výška
≤ 4000 m
Stupeň krytí
IP20
Verze
Přepěťová ochrana I / II, s dálkovým kontaktem
Technické údaje - fotovoltaika
Celkový vybíjecí proud Icelkový ( 8/20µs)
50 kA
Celkový vybíjecí proud Icelkový (10/350 µs)
10 kA
PV napětí systému, max. Ucpv
1 100 V
Provozní výška neuzemněného PV systému
≤ 4000 m
Provozní výška uzemněného PV systému
≤ 2000 m
Standardy
EN 61643-31, EN 50539-11
Stupeň krytí Up (+/- , -/PE , +/PE)
≤ 3.8 kV
Testovací zkušební proud Iimp (10/350 µs)
5 kA
Vybíjecí proud In (8/20 µs)
20 kA
Vybíjecí proud, max. (8/20 µs)
40 kA
Zkratový proud ISCPV
11 000 A
Data připojení
Délka odizolování
18 mm
Typ připojení
Šroubové připojení
Délka odizolování, jmenovité připojení
18 mm
Utahovací moment, min.
3 Nm
Utahovací moment, max.
4,5 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
6 mm²
Upínací rozsah, min.
1,5 mm²
Upínací rozsah, max.
35 mm²
Průřez vodiče, pevný, min.
1,5 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
16 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
25 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.
1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max.
35 mm²
Záruka
Časový interval
5 let
Důležitá poznámka
Informace o produktu
In case indication flag is not green on one or more plugs (ProTex T1-550PV-00M-P), that certain plug, including ground plug (ProTec T1-550PV-00-P) must be replaced at the same time.
In case indication flag is not green on one or more plugs (ProTex T1-550PV-00M-P), that certain plug, including ground plug (ProTec T1-550PV-00-P) must be replaced at the same time.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.