verte = OK ; rouge = parafoudre défectueux - le remplacer
Altitude de service
≤ 4000 m
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Couleur
noir, Orange
Degré de protection
IP20
Forme
5 TE, Insta IP20
Rail
TS 35
Version
Protection surtension I / II
Caractéristiques techniques photovoltaïque
Courant de court-circuit ISCPV
11 000 A
Courant de décharge total Itotal ( 8/20 µs)
50 kA
Courant de décharge total Itotal (10/350 µs)
10 kA
Courant de décharge, max. (8/20 µs)
40 kA
Courant de foudre de test Iimp (10/350 µs)
5 kA
Courant de fuite In (8/20 µs)
20 kA
Hauteur de fonctionnement dans le système PV à la terre
≤ 2000 m
Hauteur de fonctionnement dans système PV non mis à la terre
<4,000 m, see operating instructions
Niveau de protection Up (+/- , -/PE , +/PE)
≤ 3.8 kV
Normes
EN 61643-31, EN 50539-11
Tension de l'installation FV, max. Ucpv
1 100 V
Coordination de l'isolation selon EN 50178
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Caractéristiques de raccordement
Longueur de dénudage
18 mm
Type de raccordement
Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal
18 mm
Couple de serrage, min.
2 Nm
Couple de serrage, max.
4,5 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
16 mm²
Plage de serrage, min.
1,5 mm²
Plage de serrage, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
16 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
25 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
1,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
35 mm²
Garantie
Période
5 ans
Note importante
Informations sur le produit
In case indication flag is not green on one or more plugs (ProTex T1-550PV-00M-P), that certain plug, including ground plug (ProTec T1-550PV-00-P) must be replaced at the same time.
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
2530610000
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Type:
VPU PV I+II 3 1000
Version:
Protection contre la surtension, Basse tension, Protection surtension I / II
In case indication flag is not green on one or more plugs (ProTex T1-550PV-00M-P), that certain plug, including ground plug (ProTec T1-550PV-00-P) must be replaced at the same time.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.