Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
VPU PV I+II 5 1000
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Código 2856440000
Tipo VPU PV I+II 5 1000
GTIN (EAN) 4064675536352
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 77,2 mm
Profundidad (pulgadas) 3,039 inch
Altura 96,5 mm
Altura (pulgadas) 3,799 inch
Anchura 90 mm
Anchura (pulgadas) 3,543 inch
Peso neto 697 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento 85 °C
Temperatura de servicio -40 °C...85 °C
Humedad 5 - 95% de humedad rel.

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Coordenadas del aislamiento según EN 50178

Categoría de sobretensión III
Grado de polución 2

Datos nominales IEC / EN

Contacto de aviso No
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE 30 kA
Corriente de fuga a Un 30 µA
Corriente de prueba Iimp (10/350 µs) 5 kA
Normas EN 61643-31, EN 50539-11
Número de polos 5
Tensión nominal (DC) 1000 V
Tiempo de respuesta ≤ 25 ns
Tipo de tensión DC
tipo SPD T1, T2

Aplicaciones fotovoltaicas Datos técnicos

Altura de funcionamiento en el sistema PV con conexión a tierra ≤ 2000 m
Altura de funcionamiento en sistema PV sin conexión a tierra ≤ 4000 m
Corriente de cortocircuito ISCPV 11.000 A
Corriente de fuga In (8/20 µs) 20 kA
Corriente de fuga total Itotal ( 8/20µs) 50 kA
Corriente de fuga total Itotal (10/350µs) 10 kA
Corriente de prueba Iimp (10/350 µs) 5 kA
Nivel de protección Up (+/- , -/PE , +/PE) ≤ 3.8 kV
Normas EN 61643-31, EN 50539-11
Tensión de la instalación FV, máx. Ucpv 1.100 V

Datos generales

Número de polos 5
Tipo de protección IP20
Color negro, naranja

Datos de conexión

Longitud de desaislado 18 mm
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal 18 mm
Par de apriete, min. 3 Nm
Par de apriete, max. 4,5 Nm
Sección de embornado, conexión nominal 6 mm²
Sección de embornado, mín. 1,5 mm²
Sección de embornado, máx. 35 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max. 16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 25 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 1,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 35 mm²

Datos eléctricos

Tipo de tensión DC

Garantía

Período 5 años

Indicación importante

Información de producto In case indication flag is not green on one or more plugs (ProTex T1-550PV-00M-P), that certain plug, including ground plug (ProTec T1-550PV-00-P) must be replaced at the same time.

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Homologaciones

Homologaciones CE
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 2530610000
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Tipo: VPU PV I+II 3 1000
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protección contra sobretensiones I/II
 
Código: 2530520000
Tipo de conexión: Conexión brida-tornillo
Tipo: VPU PV I+II 3 1000 E
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protección contra sobretensiones I/II
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto