Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
PRO BAS 30W 12V 2.6A
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 12 V
Art.nr. 2838510000
Typ PRO BAS 30W 12V 2.6A
GTIN (EAN) 4064675444206
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 85 mm
Byggdjup (tum) 3,346 inch
Höjd 90 mm
Bygghöjd (tum) 3,543 inch
Bredd 23 mm
Byggbredd (tum) 0,906 inch
Nettovikt 163 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -25 °C...70 °C
Idrifttagande ≥ -40 °C
Fuktighet 5…95 % rel. fuktighet, ingen kondens

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

Ingång

Frekvensområde AC 45…65 Hz
Ingångssäkring (intern) Ja
Ingångsspänningsområde AC 85…264 V AC (derating @ 100 V AC)
Ingångsspänningsområde DC 110...370 V DC (derating at <120 V DC)
Inkopplingsströmmen 40 A @ 230 V AC, 25 °C
Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning
Märkingångsspänning 110...240 V AC / 120...340 V DC
Rekommenderad försäkring 2 A/DI, smältsäkring
6 A, kar. B, automatsäkring
2...4 A, kar. C, automatsäkring
Strömförbrukning i relation till ingångsspänningen
Spänningstyp AC
Ingångsspänning 230 V
Ingångsström 0,33 A
Spänningstyp AC
Ingångsspänning 115 V
Ingångsström 0,56 A
Spänningstyp DC
Ingångsspänning 120 V
Ingångsström 0,29 A

Utgång

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Kapacitiv last 5,5 mF
Kontinuerlig utgångsström @ UNominell 2.6 A @ 55 °C, 1.625 A @ 70°C
Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning
Märkutgångsspänning 12 V DC
Nominell utgående temperatur för Unom 2.6 A @ 55 °C
Parallellkopplingsbarhet ja, max. 3
Restbrum, brytande toppar ≤ 50 mVpp @ full last
Skydd mot bakspänning Ja
Uteffekt 30 W
Utgångsspänning, min. 9 V
Utgångsspännning, max. 16 V
Överbelastningsskydd Ja
Överlappstid vid nätbortfall
Överlappstid vid nätbortfall, min. 20 ms
Typ av ingångsspänning AC
Ingångsspänning 120 V
Utgångsström 2,6 A
Utgångsspänning 12 V
Överlappstid vid nätbortfall, min. 80 ms
Typ av ingångsspänning AC
Ingångsspänning 230 V
Utgångsström 2,6 A
Utgångsspänning 12 V

Allmänna uppgifter

Driftsindikering LED grön
Effektfaktor (ca.) 0.45 @ 120 V AC, 0.48 @ 230 V AC
Fuktighet 5&hellip;95 % rel. fuktighet, ingen kondens
Förlusteffekt, märklast 3,3 W
Förlusteffekt, tomgång 0,5 W
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning Horisontellt på TS35-montageskena. 50 mm avstånd upptill och nedtill för luftcirkulation. Kan monteras sida vid sida utan avstånd emellan.
Kapslingsutförande Skyddsisolering, plast
Kortslutningsskydd Ja
MTBF
Enligt standard SN 29500
Drifttid (timmar), min. 950 000 h
Omgivningstemperatur 40 °C
Ingångsspänning 230 V
Uteffekt 30 W
Driftcykel 100 %
Skyddsklass IP20
Verkningsgrad 89% @ 230 V AC
Överbryggningstid för AC-fel @ Inom > 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Övertemperaturskydd Ja

EMC / stöt / vibration

Bullervärde enligt EN55032 Klass B
Tålighet mot stötar IEC 60068-2-27 30 g i alla riktningar
Tålighet mot vibrationer IEC 60068-2-6 0,7 g enligt EN 50178

Isolationskoordinater

Isolationsspänning ingång / utgång 3,5 kV
Nedsmutsningsgrad 2
Skyddsklass II

Elsäkerhet (använda normer)

Säkerhetstransformatorer för nätaggregat Enligt EN 61558-2-16
Skyddsklenspänning SELV acc. to IEC 61010-1, PELV acc. to IEC 61010-2-201
Utrustning med elektroniska driftmedel Acc. to EN50178

Anslutningsdata (ingång)

Antal plintar 2 (L,N)
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 6 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,5 mm²
Skruvmejselklinga 0,6 x 3,5
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm

Anslutningsdata (utgång)

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Antal plintar 3 (+ / - -)
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 6 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,5 mm²
Skruvmejselklinga 0,6 x 3,5
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm

Signalisering

Driftsindikering LED grön
LED grön Drivspänning OK
Potentialfri kontakt Nej
Utlösande spänning, LED Ut > 0,9 x Unominal min

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01
ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01

Godkännanden

Godkännanden CCSAUS CE CULUS UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E258476

Besläktade produkter

Art.nr.: 2838500000
Typ: PRO BAS 30W 24V 1.3A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 2838400000
Typ: PRO BAS 30W 5V 6A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 5 V
 
Art.nr.: 2838410000
Typ: PRO BAS 60W 24V 2.5A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 2838420000
Typ: PRO BAS 60W 12V 5A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 12 V
 
Art.nr.: 2838430000
Typ: PRO BAS 90W 24V 3.8A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 2838440000
Typ: PRO BAS 120W 24V 5A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 2838450000
Typ: PRO BAS 120W 12V 10A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 12 V
 
Art.nr.: 2838460000
Typ: PRO BAS 240W 24V 10A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 2838470000
Typ: PRO BAS 240W 48V 5A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 48 V
 
Art.nr.: 2838480000
Typ: PRO BAS 480W 24V 20A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 2838490000
Typ: PRO BAS 480W 48V 10A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 48 V
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar