Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 24 V
Nr.Cat.
2838500000
Tipo
PRO BAS 30W 24V 1.3A
GTIN (EAN)
4064675444190
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
85 mm
Profondità (pollici)
3,346 inch
Posizione verticale
90 mm
Altezza (pollici)
3,543 inch
Larghezza
23 mm
Larghezza (pollici)
0,906 inch
Peso netto
163 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...70 °C
Umidità
5…95 % umidità relativa, senza condensazione
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP
d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800
Ingresso
Assorbimento di corrente in relazione alla tensione d'ingresso
Tipo di tensione
AC
Tensione d'ingresso
230 V
Corrente d'ingresso
0,33 A
Tipo di tensione
AC
Tensione d'ingresso
115 V
Corrente d'ingresso
0,55 A
Tipo di tensione
DC
Tensione d'ingresso
120 V
Corrente d'ingresso
0,29 A
Campo della tensione d'ingresso AC
85...264 V AC (deriva termica a 100 V AC)
Campo di frequenze AC
45…65 Hz
Campo tensione d'ingresso DC
110...370 V DC (derating at <120 V DC)
Corrente di punta
40 A @ 230 V AC, 25 °C
Fusibile d'ingresso (interno)
Sì
Prefusibile consigliato
2 A / DI, fusibile 6 A, car. B, interruttore automatico 2...4 A, car. C, interruttore automatico
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Tensione nominale d'ingresso
110...240 V AC / 120...340 V DC
Uscita
Carico capacitivo
5.5mF
Corrente d'uscita continua a Unominale
1.3 A @ 55 °C, 0.8 A @ 70 °C
Corrente d'uscita nominale per Unom.
1.3 A @ 55 °C
Ondulazione residua, picchi d'interruzione
≤ 50 mVpp @ carico completo
Parallelabilità
sì, max. 3
Potenza erogata
30 W
Protezione contro i sovraccarichi
Sì
Protezione contro la tensione inversa
Sì
Tecnica di collegamento
Collegamento a vite
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Tempo di ponticellamento caduta di rete
Tempo di ponticellamento caduta di rete, min.
20 ms
Tipo di tensione d'ingresso
AC
Tensione d'ingresso
120 V
Corrente d'uscita
1,3 A
Tensione d'uscita
24 V
Tempo di ponticellamento caduta di rete, min.
40 ms
Tipo di tensione d'ingresso
AC
Tensione d'ingresso
230 V
Corrente d'uscita
1,3 A
Tensione d'uscita
24 V
Tensione d'uscita, max.
28 V
Tensione d'uscita, min.
22 V
Tensione nominale d'uscita
24 V DC
Dati generali
Avvio
≥ -40 °C
Corrente di dispersione verso terra, max.
3,5 mA
Esecuzione della custodia
Isolamento protettivo, plastica
Fattore di potenza (ca.)
0.45 @ 120 V AC, 0,47 @ 230 V AC
Grado di efficacia
89% @ 230 V AC
Grado di protezione
IP20
Indicatore d’esercizio
LED verde
MTBF
Secondo la norma
SN 29500
Tempo di funzionamento (ore), min.
1.559.000 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensione d'ingresso
230 V
Potenza erogata
30 W
Duty cycle
100 %
Posizione di montaggio, istruzioni di montaggio
Orizzontale su binario di montaggio TS35. 50 mm di spazio libero in alto e in basso per la circolazione dell’aria. Possibile montaggio affiancato senza distanziamento.
Potenza dissipata, carico nominale
3,3 W
Potenza dissipata, funzionamento a vuoto
0,5 W
Protezione contro il cortocircuito
Sì
Protezione contro la sovratemperatura
Sì
Tempo di ponticellamento interruzione AC a Inom.
> 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Umidità
5…95 % umidità relativa, senza condensazione
EMC / Urto / Vibrazione
Emissione acustica secondo EN55032
Classe B
Resistenza contro gli urti IEC 60068-2-27
30 g in tutte le direzioni
Resistenza contro le vibrazioni IEC 60068-2-6
0,7 g conforme alla norma EN 50178
Isolamento
Classe di protezione
II
Grado di lordura
2
Tensione di isolamento ingresso/uscita
3,5 kV
Sicurezza elettrica (norme applicate)
Allestimento con materiale d'esercizio elettronico
Acc. to EN50178
Bassa tensione protettiva
IEC 61010-1, IEC 61010-2-201
Trasformatori di sicurezza per alimentatori switching
Orizzontale su binario di montaggio TS35. 50 mm di spazio libero in alto e in basso per la circolazione dell’aria. Possibile montaggio affiancato senza distanziamento.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.