Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
PRO BAS 240W 24V 10A
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
Art.nr. 2838460000
Typ PRO BAS 240W 24V 10A
GTIN (EAN) 4064675444152
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 100 mm
Byggdjup (tum) 3,937 inch
Höjd 130 mm
Bygghöjd (tum) 5,118 inch
Bredd 52 mm
Byggbredd (tum) 2,047 inch
Nettovikt 693 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -25 °C...70 °C
Idrifttagande ≥ -40 °C
Fuktighet 5…95 % rel. fuktighet, ingen kondens

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

Ingång

Frekvensområde AC 45…65 Hz
Ingångssäkring (intern) Ja
Ingångsspänningsområde AC 85…264 V AC (derating @ 100 V AC)
Ingångsspänningsområde DC 110...370 V DC (derating at <120 V DC)
Inkopplingsströmmen 20 A @ 230 V AC, 25 °C
Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning
Märkingångsspänning 110...240 V AC / 120...340 V DC
Rekommenderad försäkring 4 A/DI, smältsäkring, 6 A, kar. B, automatsäkring, 3...5 A, kar. C automatsäkring
Strömförbrukning i relation till ingångsspänningen
Spänningstyp AC
Ingångsspänning 230 V
Ingångsström 1,13 A
Spänningstyp AC
Ingångsspänning 115 V
Ingångsström 2,29 A
Spänningstyp DC
Ingångsspänning 120 V
Ingångsström 2,3 A

Utgång

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Kapacitiv last 5,5 mF
Kontinuerlig utgångsström @ UNominell 10 A @ 55 °C, 6.25 A @ 70°C
Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning
Märkutgångsspänning 24 V DC
Nominell utgående temperatur för Unom 10 A @ 55 °C
Parallellkopplingsbarhet ja, max. 3
Restbrum, brytande toppar ≤ 100 mVpp @ full last
Skydd mot bakspänning Ja
Uteffekt 240 W
Utgångsspänning, min. 22 V
Utgångsspännning, max. 28 V
Överbelastningsskydd Ja
Överlappstid vid nätbortfall
Överlappstid vid nätbortfall, min. 25 ms
Typ av ingångsspänning AC
Ingångsspänning 120 V
Utgångsström 10 A
Utgångsspänning 24 V
Överlappstid vid nätbortfall, min. 25 ms
Typ av ingångsspänning AC
Ingångsspänning 230 V
Utgångsström 10 A
Utgångsspänning 24 V

Allmänna uppgifter

Driftsindikering LED grön
Effektfaktor (ca.) 0.95 @ 230 V AC, märklast
Fuktighet 5&hellip;95 % rel. fuktighet, ingen kondens
Förlusteffekt, märklast 19,5 W
Förlusteffekt, tomgång 2 W
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning Horisontellt på TS35-montageskena. 50 mm avstånd upptill och nedtill för luftcirkulation. Kan monteras sida vid sida utan avstånd emellan.
Jordavledingsström, max. 3,5 mA
Kapslingsutförande Skyddsisolering, plast
Kortslutningsskydd Ja
MTBF
Enligt standard SN 29500
Drifttid (timmar), min. 590 000 h
Omgivningstemperatur 40 °C
Ingångsspänning 230 V
Uteffekt 240 W
Driftcykel 100 %
Skyddsklass IP20
Verkningsgrad 94% @ 230 V AC
Överbryggningstid för AC-fel @ Inom > 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Övertemperaturskydd Ja

EMC / stöt / vibration

Bullervärde enligt EN55032 Klass B
Tålighet mot stötar IEC 60068-2-27 30 g i alla riktningar
Tålighet mot vibrationer IEC 60068-2-6 0,7 g enligt EN 50178

Isolationskoordinater

Isolationsspänning ingång / utgång 3,5 kV
Isolationsspänning utgång/jord 0,5 kV
Isolationsspänning utgång/jord 3,5 kV
Nedsmutsningsgrad 2
Skyddsklass I, med PE-anslutning

Elsäkerhet (använda normer)

Säkerhetstransformatorer för nätaggregat Enligt EN 61558-2-16
Skyddsklenspänning SELV acc. to IEC 61010-1, PELV acc. to IEC 61010-2-201
Utrustning med elektroniska driftmedel Acc. to EN50178

Anslutningsdata (ingång)

Antal plintar 3 for L/N/PE
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 6 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,5 mm²
Skruvmejselklinga 0,6 x 3,5
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm

Anslutningsdata (utgång)

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Antal plintar 4 (++ / --)
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 6 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,5 mm²
Skruvmejselklinga 0,6 x 3,5
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm

Signalisering

Driftsindikering LED grön
Kontaktbelastning (slutande) max. 30 V DC / 1 A
LED grön Drivspänning OK
Potentialfri kontakt Ja
Utlösande spänning, LED Ut > 0,9 x Unominal min
Utlösande spänning, relä Ut > 0,9 x Unominal min

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01
ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01

Godkännanden

Godkännanden CCSAUS CE CULUS UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E258476

Besläktade produkter

Art.nr.: 2838500000
Typ: PRO BAS 30W 24V 1.3A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 2838510000
Typ: PRO BAS 30W 12V 2.6A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 12 V
 
Art.nr.: 2838400000
Typ: PRO BAS 30W 5V 6A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 5 V
 
Art.nr.: 2838410000
Typ: PRO BAS 60W 24V 2.5A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 2838420000
Typ: PRO BAS 60W 12V 5A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 12 V
 
Art.nr.: 2838430000
Typ: PRO BAS 90W 24V 3.8A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 2838440000
Typ: PRO BAS 120W 24V 5A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 2838450000
Typ: PRO BAS 120W 12V 10A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 12 V
 
Art.nr.: 2838470000
Typ: PRO BAS 240W 48V 5A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 48 V
 
Art.nr.: 2838480000
Typ: PRO BAS 480W 24V 20A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 24 V
 
Art.nr.: 2838490000
Typ: PRO BAS 480W 48V 10A
Utförande:
Strömförsörjning, switchat nätaggregat, 48 V
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar