Consommation de courant par rapport à la tension d'entrée
Type de tension
AC
Tension d'entrée
230 V
Courant d'entrée
1,14 A
Type de tension
AC
Tension d'entrée
115 V
Courant d'entrée
2,04 A
Type de tension
DC
Tension d'entrée
120 V
Courant d'entrée
1,12 A
Courant à la mise sous tension
40 A @ 230 V AC, 25 °C
Fusible amont recommandé
Fusible 4 A / DI, 6 A, char. B, disjoncteur de protection de circuit, 2...4 A, char. Disjoncteur automatique C
Fusible d'entrée (interne)
Oui
Plage de fréquence AC
45…65 Hz
Plage de tension d’entrée AC
85...264 V AC (dérive thermique à 100 V AC)
Plage de tension d'entrée DC
110...370 V DC (derating at <120 V DC)
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Technique de raccordement de conducteurs
Raccordement vissé
Tension d'entrée nominale
110...240 V AC / 120...340 V DC
Sortie
Charge capacitive
5,5 mF
Courant de sortie continu à UNominal
10 A @ 55 °C, 6.25 A @ 70°C
Courant de sortie nominal pour Unom
10 A @ 55 °C
Ondulation résiduelle, appels de courant
≤ 50 mVpp à charge totale
Possibilité de mise en parallèle
oui, max. 3
Protection contre la tension inverse
Oui
Protection de surcharge
Oui
Puissance délivrée
120 W
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Technique de raccordement de conducteurs
Raccordement vissé
Temps de pontage en cas de panne de secteur .
Temps de passage en cas de panne de secteur, min.
20 ms
Type de tension d'entrée
AC
Tension d'entrée
120 V
Courant de sortie
10 A
Tension de sortie .
12 V
Temps de passage en cas de panne de secteur, min.
40 ms
Type de tension d'entrée
AC
Tension d'entrée
230 V
Courant de sortie
10 A
Tension de sortie .
12 V
Tension de sortie nominale
12 V DC
Tension de sortie, max.
16 V
Tension de sortie, min.
9 V
Données générales
Courant de décharge à la terre, max.
3,5 mA
Degré de protection
IP20
Démarrage
≥ -40 °C
Facteur de puissance (env.)
0.5 @ 120 V AC, 0.51 @ 230 V AC
Humidité
humidité relative 5…95 %, sans condensation
Indicateur de fonctionnement
LED verte
MTBF
Selon la norme
SN 29500
Durée de fonctionnement (heures), min.
901 400 h
Température ambiante
40 °C
Tension d'entrée
230 V
Puissance de sortie
120 W
Cycle de service
100 %
Position de montage, conseils de montage
Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d’espace libre au-dessus et en dessous pour la circ. d’air. Peuvent être montés côte à côte sans laisser d’espace intermédiaire.
Protection contre la surchauffe
Oui
Protection contre les courts-circuits
Oui
Puissance dissipée, charge nominale
15,4 W
Puissance dissipée, à vide
1,2 W
Rendement
90% @ 230 V AC
Temps de maintien de la tension en cas de coupure AC à Inom
> 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Version du boîtier
Isolant de protection, plastique
CEM / choc / vibration
Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27
30 g dans toutes les directions
Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6
0,7 g selon la norme EN 50178
Émission sonore conforme à la norme EN55032
Classe B
Coordination de l'isolation
Classe de protection
I, avec raccordement PE
Degré de pollution
2
Tension d'isolation entrée / sortie
3,5 kV
Tension d'isolation entrée / terre
0,5 kV
Tension d’isolation sortie / terre
3,5 kV
Sécurité électrique (normes appliquées)
Basse tension de protection
IEC 61010-1, IEC 61010-2-201
Equipement avec outils électroniques
Acc. to EN50178
Transformateurs de sécurité pour alimentations à découpage
Selon EN 61558-2-16
Caractéristiques de raccordement (entrée)
Couple de serrage max.
0,6 Nm
Couple de serrage min.
0,5 Nm
Lame de tournevis
0,6 x 3,5
Nombre de blocs de jonction
3 pour L/N/PE
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
26 AWG
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
0,5 mm²
Technique de raccordement
Raccordement vissé
Données de raccordement (sortie)
Couple de serrage max.
0,6 Nm
Couple de serrage min.
0,5 Nm
Lame de tournevis
0,6 x 3,5
Nombre de blocs de jonction
4 (++ / --)
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , max.
12 AWG
Section de raccordement du conducteur, AWG/kcmil , min.
26 AWG
Section de raccordement du conducteur, flexible , max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, flexible , min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , max.
6 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide , min.
Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm d’espace libre au-dessus et en dessous pour la circ. d’air. Peuvent être montés côte à côte sans laisser d’espace intermédiaire.
Protection contre la surchauffe
Oui
Protection contre les courts-circuits
Oui
Puissance dissipée, charge nominale
15,4 W
Puissance dissipée, à vide
1,2 W
Rendement
90% @ 230 V AC
Temps de maintien de la tension en cas de coupure AC à Inom
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.