Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 12 V
Código
2838450000
Tipo
PRO BAS 120W 12V 10A
GTIN (EAN)
4064675444145
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
100 mm
Profundidad (pulgadas)
3,937 inch
Altura
130 mm
Altura (pulgadas)
5,118 inch
Anchura
40 mm
Anchura (pulgadas)
1,575 inch
Peso neto
490 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...70 °C
Humedad
5…95 % de humedad relativa, sin condensación
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP
d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c, 7a, 7cI
Entrada
Consumo de corriente con respecto a la tensión de entrada
Tipo de tensión
AC
Tensión de entrada
230 V
Corriente de entrada
1,14 A
Tipo de tensión
AC
Tensión de entrada
115 V
Corriente de entrada
2,04 A
Tipo de tensión
DC
Tensión de entrada
120 V
Corriente de entrada
1,12 A
Fusible de entrada (interno)
Sí
Fusible previo recomendado
4 A / DI, fusible, 6 A, Car. B, interruptor de protección, 2...4 A, car. C, fusible automático
Gama de tensión de entrada DC
110...370 V DC (derating at <120 V DC)
Intensidad de conexión
40 A @ 230 V AC, 25 °C
Rango de tensión de entrada AC
85…264 V AC (deriva térmica a 100 V AC)
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
Tensión nominal de entrada
110...240 V AC / 120...340 V DC
Técnica de conexión de conductores
Conexión brida-tornillo
Zona de frecuencia AC
45…65 Hz
Salida
Carga capacitiva
5.5mF
Conmutado paralelo
sí, máx. 3
Corriente de salida continua @ UNominal
10 A @ 55 °C, 6.25 A @ 70°C
Corriente de salida nominal para Unominal
10 A @ 55 °C
Potencia de salida
120 W
Protección contra tensión inversa
Sí
Protección de sobrecarga
Sí
Rizado residual, picos de tensión de desconexión
≤ 50 mVpp @ carga completa
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
Tensión de salida, max.
16 V
Tensión de salida, min.
9 V
Tensión nominal de salida
12 V DC
Tiempo transitorio de caída de red
Tiempo transitorio de caída de red, mín.
20 ms
Tipo de tensión de entrada
AC
Tensión de entrada
120 V
Corriente de salida
10 A
Tensión de salida
12 V
Tiempo transitorio de caída de red, mín.
40 ms
Tipo de tensión de entrada
AC
Tensión de entrada
230 V
Corriente de salida
10 A
Tensión de salida
12 V
Técnica de conexión de conductores
Conexión brida-tornillo
Datos generales
Arranque
≥ -40 °C
Corriente de descarga a tierra, máx.
3,5 mA
Factor de potencia (aprox.)
0.5 @ 120 V AC, 0.51 @ 230 V AC
Grado de eficiencia
90% @ 230 V AC
Humedad
5…95 % de humedad relativa, sin condensación
Indicador de servicio
LED verde
MTBF
De conformidad con la norma
SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
901.400 h
Temperatura ambiente
40 °C
Tensión de entrada
230 V
Potencia de salida
120 W
Ciclo de trabajo
100 %
Posición de montaje, instrucciones de montaje
Horizontal en carril de montaje TS35. 50 mm de espacio libre en parte superior e inferior para circ. de aire. Se pueden montar uno al lado del otro sin espacio intermedio.
Protección contra cortocircuito
Sí
Protección contra exceso de temperatura
Sí
Pérdida de potencia, carga nominal
15,4 W
Pérdida de potencia, sin carga
1,2 W
Tiempo de puenteado de fallo de CA @ Inominal
> 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Tipo de protección
IP20
Versión especial de la capota
Aislamiento de protección, plástico
Coordenadas de aislamiento
Clase de protección
I, con conexión de tierra
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
3,5 kV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra
0,5 kV
Grado de polución
2
Tensión de aislamiento entrada /salida
3,5 kV
EMC / choque / vibración
Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032
Clase B
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6
0,7 g conforme a la norma EN 50178
Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27
30 g en todas las direcciones
Seguridad eléctrica (normas aplicadas)
Equipos electrónicos con componentes electrónicos
Acc. to EN50178
Tensión baja de protección
IEC 61010-1, IEC 61010-2-201
Transformadores de seguridad para fuentes de alimentación conmutadas
Conforme a la norma EN 61558-2-16
Datos de conexión (entrada)
Número de bornes
3 para L/N/PE
Par de apriete, máx.
0,6 Nm
Par de apriete, mín.
0,5 Nm
Punta de destornillador
0,6 x 3,5
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
12 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
26 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
0,5 mm²
Sección del conductor, rígido , máx.
6 mm²
Sección del conductor, rígido , mín.
0,5 mm²
Sistema de conexión
Conexión brida-tornillo
Datos de conexión (salida)
Caña de destornillador
0,6 x 3,5
Número de bornes
4 (++ / --)
Par de apriete, máx.
0,6 Nm
Par de apriete, mín.
0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max.
12 AWG
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min.
26 AWG
Sección de conexión del conductor, flexible , max.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible , min.
Horizontal en carril de montaje TS35. 50 mm de espacio libre en parte superior e inferior para circ. de aire. Se pueden montar uno al lado del otro sin espacio intermedio.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.