Switch rete, unmanaged, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 5x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
N. d’ordine
2828560000
Tipo
IE-SW-ELB-05-5GT
GTIN (EAN)
4064675369899
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
64 mm
Profondità (pollici)
2,52 inch
Posizione verticale
103 mm
Altezza (pollici)
4,055 inch
Larghezza
26 mm
Larghezza (pollici)
1,024 inch
Peso netto
135 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-10 °C...60 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
95f06c58-199a-4ab7-817c-c2503ba62133
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c, 7a, 7cI
Caratteristiche di gestione
Filtro per traffico di rete
Quality of Service (QoS)
Supporto al protocollo industriale
Dispositivo PROFINET secondo la classe di conformità A, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN CC-A
Condizioni ambientali
Altitudine di esercizio
Altitudine, max.
2.000 m
Testo di avviso
in conformità a UL
Temperatura d'esercizio , max.
60 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-10 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Garanzia
Periodo
5 anni
Interfacce
Funzione commutatore DIP
1x per attivare QoS (secondo IEEE 802.1p), 1x per attivazione/disattivazione della protezione Broadcast Storm
Indicatore a LED
Power LED: PWR, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)
Numero di porte
5x RJ45
Porte RJ45
10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Modalità full e half-duplex, Collegamento MDI/MDI-X automatico
MTBF
MTBF
Secondo la norma
Telcordia SR-332
Tempo di funzionamento (ore), min.
473.568 h
Omologazioni e conformità EMC
Caduta libera
Secondo IEC 60068-2-31
Norma di sicurezza
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Norme EMC
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Potenza: 0,5 kV; Segnale: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms
Urti
secondo IEC 60068-2-27
Vibrazione
secondo IEC 60068-2-6
Proprietà dello switch
Backplane dell'ampiezza di banda
10 Gbit/s
Dimensioni buffer pacchetto
1 Mbit
Dimensioni della tabella MAC
2 K
Supporto Jumbo Frame
fino a 9 KB
Tecnologia
Gestione del flusso
IEEE 802.3x per la gestione del flusso
Standard
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T, IEEE 802.3x per la controllo del flusso, IEEE 802.1p for Class of Service / Quality of Service (CoS/QoS)
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T, IEEE 802.3x per la controllo del flusso, IEEE 802.1p for Class of Service / Quality of Service (CoS/QoS)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.