Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Reglage
I/O-system
Industriellt Ethernet
Pekskärmar
Teknik- och visualisationsverktyg
Mät- och övervakningssystem
Automatiserad maskininlärning
easyConnect
Unmanaged Switches
Managed Switches
Industrial Security Router
u-link tjänst för fjärråtkomst
Mediaomvandlare och protokoll-gateways
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antenner och antenner-tillbehör (koaxialkablar och -montering)
SFP Transceiver
Tillbehör
EcoLine-serie
EcoLine-serie B
EcoLine-serie PoE
BasicLine series
BasicLine-serie B
BasicLine-serie PoE
ValueLine series
IP67-serie
Single Pair Ethernet-serier
Allmänna beställningsdata
Utförande
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 5x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
Art.nr.
2828540000
Typ
IE-SW-ELB-05-5TX
GTIN (EAN)
4064675369851
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
64 mm
Byggdjup (tum)
2,52 inch
Höjd
103 mm
Bygghöjd (tum)
4,055 inch
Bredd
26 mm
Byggbredd (tum)
1,024 inch
Nettovikt
135 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-10 °C...60 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
6c, 7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
95f06c58-199a-4ab7-817c-c2503ba62133
EMC överensstämmelse och godkännanden
EMC-Normer
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Effekt: 0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms, IEC 61000-4-8
Fritt fall
Enligt IEC 60068-2-31
Säkerhetsnorm
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Stöt
enligt IEC 60068-2-27
Vibration
enligt IEC 60068-2-6
Gränssnitt
Antal portar
5x RJ45
Funktion DIP-brytare
1x för att aktivera QoS (enligt IEEE 802.1p), 1x för aktivering/inaktivering av Broadcast stormskydd
LED-displej
Power LED: PWR, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)
RJ45-portar
10/100BaseT(X), auto negotiation, Full-/halvduplex-modus, Auto MDI/MDI-X-anslutning
Hanteringsfunktioner
Filter för nätverkstrafik
Quality of Service (QoS), Class of Service (CoS)
Stöd för industriellt protokoll
PROFINET-enhet enligt överensstämmelseklass A
MTBF
MTBF
Enligt standard
Telcordia SR-332
Drifttid (timmar), min.
488 236 h
Omgivningsvillkor
Driftstemperatur, max
60 °C
Driftstemperatur, min.
-10 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Höjdområde för drift
Höjd, max.
2 000 m
Anmärkning
enligt UL
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Spänningsförsörjning
Anslutning
1 avtagbar 2-polig plint
Matningsspänningsområde:
Spänningstyp
DC
Spänning, min.
9,6 V
Spänning, max.
60 V
Spänningstyp
AC
Spänning, min.
18 V
Spänning, max.
36 V
Nuvarande strömförbrukning
Spänning
24 V
Ström
0,12 A
Skydd polförväxling
Ja
Skydd överlast ström
Ja
Spänningsförsörjning
12/24/48 V DC, 24 V AC, 1 enskild ingång
Switchegenskaper
Bakplanets bandbredd
1 Gbit/s
Buffertstorlek paket
448 kBit
Prioritetsköer
2
Storlek MAC-Tabell
1 K
Tekniska data
Hastighet
Fast Ethernet
Kapslingsmaterial
Metall
Monteringstyp
DIN-skena
Skyddsklass
IP40
Switch
unmanaged
Teknologi
Dataförmedling
Store and Forward
Flödesstyrning
IEEE 802.3x flödesstyrning
Standard
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x för flödesstyrning, IEEE 802.1p for Class of Service / Quality of Service (CoS/QoS)
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ETIM 10.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
ECLASS 14.0
19-17-04-02
ECLASS 15.0
19-17-04-02
Art.nr.:
2828560000
Typ:
IE-SW-ELB-05-5GT
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 5x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
2828590000
Typ:
IE-SW-ELB-05-4TX-1FESFP
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1x 100BaseSFP slot, IP40, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
2828550000
Typ:
IE-SW-ELB-08-8TX
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
2828570000
Typ:
IE-SW-ELB-08-8GT
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
2828600000
Typ:
IE-SW-ELB-08-6TX-2FESFP
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2x 100BaseSFP slot, IP40, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
2828580000
Typ:
IE-SW-ELB-16-16TX
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 16x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
Utförande
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 5x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
Art.nr.
2828540000
Typ
IE-SW-ELB-05-5TX
GTIN (EAN)
4064675369851
Förp.
1 pc(s).
Djup
64 mm
Byggdjup (tum)
2,52 inch
Höjd
103 mm
Bygghöjd (tum)
4,055 inch
Bredd
26 mm
Byggbredd (tum)
1,024 inch
Nettovikt
135 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-10 °C...60 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
6c, 7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
95f06c58-199a-4ab7-817c-c2503ba62133
EMC-Normer
EN 55032, EN 55024, CISPR 32, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Effekt: 0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms, IEC 61000-4-8
Fritt fall
Enligt IEC 60068-2-31
Säkerhetsnorm
UL 61010-1, UL 61010-2-201
Stöt
enligt IEC 60068-2-27
Vibration
enligt IEC 60068-2-6
Antal portar
5x RJ45
Funktion DIP-brytare
1x för att aktivera QoS (enligt IEEE 802.1p), 1x för aktivering/inaktivering av Broadcast stormskydd
LED-displej
Power LED: PWR, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)
RJ45-portar
10/100BaseT(X), auto negotiation, Full-/halvduplex-modus, Auto MDI/MDI-X-anslutning
Filter för nätverkstrafik
Quality of Service (QoS), Class of Service (CoS)
Stöd för industriellt protokoll
PROFINET-enhet enligt överensstämmelseklass A
MTBF
Enligt standard
Telcordia SR-332
Drifttid (timmar), min.
488 236 h
Driftstemperatur, max
60 °C
Driftstemperatur, min.
-10 °C
Fuktighet
5 till 95 % (icke kondenserande)
Höjdområde för drift
Höjd, max.
2 000 m
Anmärkning
enligt UL
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Anslutning
1 avtagbar 2-polig plint
Matningsspänningsområde:
Spänningstyp
DC
Spänning, min.
9,6 V
Spänning, max.
60 V
Spänningstyp
AC
Spänning, min.
18 V
Spänning, max.
36 V
Nuvarande strömförbrukning
Spänning
24 V
Ström
0,12 A
Skydd polförväxling
Ja
Skydd överlast ström
Ja
Spänningsförsörjning
12/24/48 V DC, 24 V AC, 1 enskild ingång
Bakplanets bandbredd
1 Gbit/s
Buffertstorlek paket
448 kBit
Prioritetsköer
2
Storlek MAC-Tabell
1 K
Hastighet
Fast Ethernet
Kapslingsmaterial
Metall
Monteringstyp
DIN-skena
Skyddsklass
IP40
Switch
unmanaged
Dataförmedling
Store and Forward
Flödesstyrning
IEEE 802.3x flödesstyrning
Standard
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x för flödesstyrning, IEEE 802.1p for Class of Service / Quality of Service (CoS/QoS)
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
ETIM 10.0
EC000734
ECLASS 9.0
19-17-01-06
ECLASS 9.1
19-17-01-06
ECLASS 10.0
19-17-04-02
ECLASS 11.0
19-17-04-02
ECLASS 12.0
19-17-04-02
ECLASS 13.0
19-17-04-02
ECLASS 14.0
19-17-04-02
ECLASS 15.0
19-17-04-02
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)
E141197
Art.nr.:
2828560000
Typ:
IE-SW-ELB-05-5GT
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 5x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
2828590000
Typ:
IE-SW-ELB-05-4TX-1FESFP
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 4x RJ45, 1x 100BaseSFP slot, IP40, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
2828550000
Typ:
IE-SW-ELB-08-8TX
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
2828570000
Typ:
IE-SW-ELB-08-8GT
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Antal portar: 8x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
2828600000
Typ:
IE-SW-ELB-08-6TX-2FESFP
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 6x RJ45, 2x 100BaseSFP slot, IP40, -10 °C...60 °C
Art.nr.:
2828580000
Typ:
IE-SW-ELB-16-16TX
Utförande:
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 16x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.