Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Заказ №
2820630000
Тип
A2T 2.5 EM1 D3/1
GTIN (EAN)
4064675357223
Кол.
50 Шт.
Размеры и массы
Глубина
50,5 мм
Глубина (дюймов)
1,988 inch
Высота
90 мм
Высота (в дюймах)
3,543 inch
Ширина
5,1 мм
Ширина (в дюймах)
0,201 inch
Масса нетто
13,225 g
Температуры
Температура при длительном использовании, мин.
-60 °C
Температура при длительном использовании, макс.
130 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093
Состояние соответствия RoHS
Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)
7a
Дополнительные технические данные
Вид монтажа
зафиксированный
Проверенное на взрывозащищенность исполнение
Нет
Компонент
Компонентный диод
Тип диода
1N5408
Прямой ток
3 A
Обратное напряжение
1 000 V
Прямое напряжение
0,7 V
Общие сведения
Рейка
TS 35
Параметры системы
Требуется концевая пластина
Да
Количество уровней
2
Количество контактных гнезд на уровень
2
Уровни с внутр. перемычками
Да
Рейка
TS 35
Функция N
Нет
Функция PE
Нет
Функция PEN
Нет
Расчетные данные
Расчетное сечение
2,5 mm²
Номинальное напряжение
500 V
Номинальное напряжение пост. тока
500 V
Номинальный ток
1,5 A
Ток при макс. проводнике
0,5 A
Категория перенапряжения
III
Степень загрязнения
3
Характеристики материала
Материал
Материал Wemid
Цветовой код
Темно-бежевый
Цвет элементов управления
оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94
V-0
Зажимаемые провода (расчетное соединение)
Вид соединения
PUSH IN
Вид соединения 2
PUSH IN
Диапазон зажима, макс.
4 mm²
Длина кабельного наконечника без пластиковой манжеты DIN 46228/1
Сечение подсоединяемого провода
номин.
0,25 mm²
Длина трубки
номин.
5 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин.
0,5 mm²
макс.
1 mm²
Длина трубки
макс.
10 мм
мин.
6 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин.
1,5 mm²
макс.
4 mm²
Длина трубки
макс.
12 мм
мин.
7 мм
Длина кабельного наконечника с пластиковой манжетой DIN 46228/4
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 V, 24 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 V, 24 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
Блок клемм с электронными компонентами, PUSH IN, Темно-бежевый, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.