Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
A2T 2.5 EM1 D3/1
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Komponentová svorkovnice, PUSH IN, Tmavě béžová, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
Číslo objednávky 2820630000
Typ A2T 2.5 EM1 D3/1
GTIN (EAN) 4064675357223
Množství 50 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 50,5 mm
Hloubka (v palcích) 1,988 inch
Výška 90 mm
Výška (v palcích) 3,543 inch
Šířka 5,1 mm
Šířka (v palcích) 0,201 inch
Čistá hmotnost 13,225 g

Teploty

Trvalá provozní teplota, min. -60 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 7a
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

Specifikace systému

Nutná koncová deska Ano
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Úrovně propojené interně Ano
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Tmavě béžová
Barva provozních prvků Oranžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 2,5 mm²
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovité DC napětí 500 V
Jmenovitý proud 1,5 A
Proud při maximu vodičů 0,5 A
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 0,77 mW
Kategorie rázového napětí III
Závažnost znečištění 3

Komponent

Komponentní dioda
Typová dioda 1N5408
Přední proud 3 A
Reverzní napětí 1 000 V
Přední napětí 0,7 V

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka tubusu pro vodičovou koncovku bez plastové objímky DIN 46228/1
Délka tubusu
jmen. 5 mm
Průřez připojení vodiče
jmen. 0,25 mm²
Délka tubusu
max. 10 mm
min. 6 mm
Průřez připojení vodiče
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 7 mm
Průřez připojení vodiče
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Délka tubusu pro vodičovou koncovku s plastovou objímkou DIN 46228/4
Průřez připojení vodiče
min. 0,14 mm²
max. 0,34 mm²
Délka tubusu
max. 8 mm
min. 6 mm
Průřez připojení vodiče
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 6 mm
Průřez připojení vodiče
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Délka tubusu
max. 12 mm
min. 8 mm
Počet připojení
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Směr připojení vrchol
Typ připojení PUSH IN
Typ připojení 2 PUSH IN
Upínací rozsah, max. 4 mm²

Všeobecně

Lišta TS 35

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
CADENAS eCATALOG CAX data
Bezpečnostní informace Go to website
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000903
ETIM 7.0 EC000903
ETIM 8.0 EC000903
ETIM 9.0 EC000903
ECLASS 9.0 27-14-11-27
ECLASS 9.1 27-14-11-47
ECLASS 10.0 27-14-11-27
ECLASS 11.0 27-14-11-27
ECLASS 12.0 27-14-11-27
ECLASS 13.0 27-25-01-14
ECLASS 14.0 27-25-01-14

Osvědčení

Schválení CE UKCA
ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 2704410000
Typ: A2T 2.5 EM1 24VUC LED RD/1
Verze:
Komponentová svorkovnice, PUSH IN, Tmavě béžová, 2.5 mm², 24 V, 24 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2704330000
Typ: A2T 2.5 EM1 D/0
Verze:
Komponentová svorkovnice, PUSH IN, Tmavě béžová, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2704370000
Typ: A2T 2.5 EM1 D/1
Verze:
Komponentová svorkovnice, PUSH IN, Tmavě béžová, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2704380000
Typ: A2T 2.5 EM1 D/2
Verze:
Komponentová svorkovnice, PUSH IN, Tmavě béžová, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2704360000
Typ: A2T 2.5 EM2 D/0
Verze:
Komponentová svorkovnice, PUSH IN, Tmavě béžová, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2704390000
Typ: A2T 2.5 EM2 D/5
Verze:
Komponentová svorkovnice, PUSH IN, Tmavě béžová, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2704400000
Typ: A2T 2.5 EM2 D/6
Verze:
Komponentová svorkovnice, PUSH IN, Tmavě béžová, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2704340000
Typ: A2T 2.5 EM3 D/0
Verze:
Komponentová svorkovnice, PUSH IN, Tmavě béžová, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 2820640000
Typ: A2T 2.5 EM1 D3/2
Verze:
Komponentová svorkovnice, PUSH IN, Tmavě béžová, 2.5 mm², 500 V, 500 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly