Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
TABPACK PV 90/100 WBC
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 100 x 90 mm, окрашенная
Номер для заказа 2817470000
Тип TABPACK PV 90/100 WBC
GTIN (EAN) 4064675322788
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 0,1 мм
Глубина (дюймов) 0,004 inch
Высота 100 мм
Высота (в дюймах) 3,937 inch
Ширина 90 мм
Ширина (в дюймах) 3,543 inch
Масса нетто 3,67 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Да

Общие данные

Галогены Да
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Клей Полиакрилат, клейкие
Материал Пленка виниловая
Напечатанные символы Символы
Сертификация по стандарту UL 969 Да
Температурный диапазон, макс.. -50 °C
Температурный диапазон, мин. 110 °C
Цветовой код окрашенная
Ширина 90 мм
совместимый принтер 2599430000
2599440000

Загрузки

Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Информационный документ
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 2817460000
Тип: TABPACK PV 90/100 WFF
Исполнение:
Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 100 x 90 mm, окрашенная