Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
TABPACK PV 90/100 WBC
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 100 x 90 mm, farbig
Best.-Nr. 2817470000
Typ TABPACK PV 90/100 WBC
GTIN (EAN) 4064675322788
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 0,1 mm
Tiefe (inch) 0,004 inch
Höhe 100 mm
Höhe (inch) 3,937 inch
Breite 90 mm
Breite (inch) 3,543 inch
Nettogewicht 3,67 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Allgemeine Angaben

Aufgedruckte Zeichen Symbole
Breite 90 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Einsatztemperaturbereich, max. -50 °C
Einsatztemperaturbereich, min. 110 °C
Farbe farbig
Halogene Ja
Kleber Polyacrylatkleber
Werkstoff Vinylfilm
Zulassung nach UL 969 Ja
kompatibler Drucker 2599430000
2599440000

Gerätemarkierer

Halogene Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2817460000
Typ: TABPACK PV 90/100 WFF
Ausführung:
Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 100 x 90 mm, farbig