Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
A2T 4 FS-FT-PE BK
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма с предохранителем, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 6.3 A, черный
Заказ № 2817010000
Тип A2T 4 FS-FT-PE BK
GTIN (EAN) 4064675322320
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 83,5 мм
Глубина (дюймов) 3,287 inch
Высота 126,5 мм
Высота (в дюймах) 4,98 inch
Ширина 6,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,24 inch
Масса нетто 33,532 g

Температуры

Температура при длительном использовании, мин. -55 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /
Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 300 V
Напряжение, класс C (CSA) 150 V
Напряжение, класс D (CSA) 300 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 10 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 26 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-700896609
Ток, разм. B (CSA) 10 A
Ток, разм. C (CSA) 30 A
Ток, разм. D (CSA) 10 A

Расчетные данные согласно UL

Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) 10 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) 26 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) 10 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) 26 AWG
Сертификат № (cURus) E60693

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) TUEV17ATEX8064U
Сертификат № (IECEX) IECEXTUR17.0030U
Макс. напряжение (ATEX) 250 V
Ток (ATEX) 6.3 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 4 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 250 V
Ток (IECEX) 6.3 A
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 4 mm²

Дополнительные технические данные

Вид монтажа TS 35
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет
Указание по установке зафиксированный
с фиксатором Да

Клеммы с предохранителем

Вид напряжения для индикации ACAC/DC
Вставка предохранителя G-предохранитель 5 x 20
Держатель предохранителя (держатель плавкой вставки) поворотный
Индикация без светодиода
Рабочее напряжение, макс. 250 В

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-3
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 24
Рейка TS 35
Указание по установке зафиксированный

Параметры системы

Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Да
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²
Номинальное напряжение 500 V
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы 250 V
Номинальное напряжение пост. тока 500 V
Номинальный ток 6,3 A
Ток при макс. проводнике 6,3 A
Нормы IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-3
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код черный
Цвет элементов управления оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение PUSH IN

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения PUSH IN
Вид соединения 2 PUSH IN
Диапазон зажима, макс. 6 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,14 mm²
Длина зачистки изоляции 12 мм
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 1,5 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 0,5 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A4
Количество соединений
Направление соединения сверху
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 24
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Информация о безопасности Go to website
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Сертификаты

Сертификаты CE CSA CURUS IECEXTUR TUEVNATEX UKEX
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 2831500000
Тип: A2T 4 FS-FT
Версия:
Клемма с предохранителем, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 6.3 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2816970000
Тип: A2T 4 FS-FT 10-36V BK
Версия:
Клемма с предохранителем, PUSH IN, 4 mm², 36 V, 6.3 A, черный
 
Заказ №: 2817000000
Тип: A2T 4 FS-FT 100-250V BK
Версия:
Клемма с предохранителем, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 6.3 A, черный
 
Заказ №: 2816980000
Тип: A2T 4 FS-FT 30-70V BK
Версия:
Клемма с предохранителем, PUSH IN, 4 mm², 70 V, 6.3 A, черный
 
Заказ №: 2816990000
Тип: A2T 4 FS-FT 60-150V BK
Версия:
Клемма с предохранителем, PUSH IN, 4 mm², 150 V, 6.3 A, черный
 
Заказ №: 2816960000
Тип: A2T 4 FS-FT BK
Версия:
Клемма с предохранителем, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 6.3 A, черный
 
Заказ №: 2831510000
Тип: A2T 4 FS-FT-PE
Версия:
Клемма с предохранителем, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 6.3 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2817020000
Тип: A2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK
Версия:
Клемма с предохранителем, PUSH IN, 4 mm², 36 V, 6.3 A, черный
 
Заказ №: 2817050000
Тип: A2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK
Версия:
Клемма с предохранителем, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 6.3 A, черный
 
Заказ №: 2817030000
Тип: A2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK
Версия:
Клемма с предохранителем, PUSH IN, 4 mm², 70 V, 6.3 A, черный
 
Заказ №: 2817040000
Тип: A2T 4 FS-FT-PE 60-150V BK
Версия:
Клемма с предохранителем, PUSH IN, 4 mm², 150 V, 6.3 A, черный
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти