Analoger Signalwandler, Versorgung 24 V DC, Eingang : I / U universell, Ausgang : I / U universell
Best.-Nr.
2816700000
Art
ACT20P-PRO DCDC II-24-P
GTIN (EAN)
4064675313847
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
113,7 mm
Tiefe (inch)
4,476 inch
Höhe
119,5 mm
Höhe (inch)
4,705 inch
Breite
12,5 mm
Breite (inch)
0,492 inch
Nettogewicht
130 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-20 °C...60 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur
0...95 % (keine Betauung)
Ausfallwahrscheinlichkeit
SIL gemäß IEC 61508
Keine
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
7a, 7cI
Eingang
Anzahl Eingänge
1
Eingangsspannung
konfigurierbar, ±40 mV…±300 V, min Messbereich: 40 mV
Eingangsstrom
konfigurierbar, ± 0.1mA...± 100 mA
Eingangswiderstand Spannung
ca. 1 MΩ
Eingangswiderstand Strom
<5 mA: approx. 100 Ω; >5 mA: approx. 5 Ω
Sensor
4- wire sensor (with own power supply)
Ausgang
Ausgangsspannung, Bemerkung
0...±10 V
Ausgangsstrom
konfigurierbar, 0...±20 mA
Grenzfrequenz (-3 dB)
> 10 kHz/ <10 Hz
Lastwiderstand / Strom
≤ 600 Ω
Lastwiderstand Spannung
≥ 1 kΩ
Offsetspannung
<10 mV
Offsetstrom
20 µA
Typ
aktiv (als Stromquelle) oder passiv (als Stromsenke), angeschlossene Steuerung kann aktiv / passiv sein
Ausgang (Digital)
max. Schaltfrequenz bei Nennlast
0 Hz
Anzeige
Anzeigewert
aktueller Messwert, Konfigurationsdaten
Typ
Dot-matrix display mit Laufschrift, grün
Allgemeine Angaben
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Genauigkeit
< 0,05 % des Messbereichs
Konfiguration
DIP-Schalter, oder via Display und Tastern
Leistungsaufnahme
≤2.3 W
Schutzart
IP20
Sprungantwortzeit
≤50 µs
Temperaturkoeffizient
≤0,01 % des Messbereichs⁄°C
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
24 V DC (-20% / +30%)
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
600 V
EMV-Normen
EN 61326-1
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung
Isolationsspannung
4 kVeff, Eingang / Ausgang / Stromversorgung
Stehstoßspannung
5 kV (1,2/50 µs)
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
II
Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)
Kennzeichnung
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Anschlussdaten
Anschlussart
PUSH IN
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
2,5 mm²
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Der universell konfigurierbare DC-Trennverstärker ACT20P-PRO DCDC II trennt und wandelt analoge Signale. Ein analoges Eingangssignal (Strom oder Spannung)
wird in ein analoges Ausgangssignal (Strom oder Spannung) linear gewandelt und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung).
Eigenschaften
universelle Weitbereichsspannungsversorgung
universelle Konfigurierbarkeit über DIPSchalter oder über LED-Anzeige per Bedientaster
Aktiver oder passiver Signalausgang
Betriebszustandsanzeige über frontseitige LED
Galvanische 3-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung
Der universell konfigurierbare DC-Trennverstärker ACT20P-PRO DCDC II trennt und wandelt analoge Signale. Ein analoges Eingangssignal (Strom oder Spannung)
wird in ein analoges Ausgangssignal (Strom oder Spannung) linear gewandelt und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung).
Eigenschaften
universelle Weitbereichsspannungsversorgung
universelle Konfigurierbarkeit über DIPSchalter oder über LED-Anzeige per Bedientaster
Aktiver oder passiver Signalausgang
Betriebszustandsanzeige über frontseitige LED
Galvanische 3-Wege-Trennung zwischen Eingang, Ausgang und Versorgung
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.