Převodník analogového signálu, 24 V DC zdroj napájení, Vstup : I/U univerzální, Výstup : I/U univerzální
Číslo objednávky
2816700000
Typ
ACT20P-PRO DCDC II-24-P
GTIN (EAN)
4064675313847
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
113,7 mm
Hloubka (v palcích)
4,476 inch
Výška
119,5 mm
Výška (v palcích)
4,705 inch
Šířka
12,5 mm
Šířka (v palcích)
0,492 inch
Čistá hmotnost
130 g
Teploty
Provozní teplota
-20 °C...60 °C
Vlhkost při provozní teplotě
0...95 % (bez kondenzace)
Pravděpodobnost selhání
SIL v souladu s IEC 61508
Žádné
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
7a, 7cI
Vstup
Počet vstupů
1
Snímač
4- wire sensor (with own power supply)
Vstupní napětí
s možností konfigurace, ±40 mV…±300 V, min. rozsah měření 40 mV
Vstupní odpor, napětí
přibližně 1 MΩ
Vstupní odpor, proud
<5 mA: approx. 100 Ω; >5 mA: approx. 5 Ω
Vstupní proud
nastavitelné, ± 0.1mA...± 100 mA
Výstup
Cut-off frequency (-3 dB)
> 10 kHz/ <10 Hz
Proud impedance zátěže
≤ 600 Ω
Type
aktivní (jako zdroj proudu) nebo pasivní (jako odváděč proudu), připojené řízení může být aktivní / pasivní
Výstupní napětí, pozn.
0...±10 V
Výstupní proud
nastavitelné, 0...±20 mA
Zbytkové napětí
<10 mV
Zbytkový proud
20 µA
napětí impedance zátěže
≥ 1 kΩ
Výstup (digitální)
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži
0 Hz
Displej
Display value
aktuální měřená hodnota, Data konfigurace
Type
Bodový maticový displej s indikačním textem, zelený
Obecné údaje
Galvanické oddělení
3-cestný oddělovač, mezi vstupem / výstupem / zdrojem
Konfigurace
DIP přepínač, nebo pomocí displeje a tlačítek
Lišta
TS 35
Napájecí napětí
24 V DC (-20% / +30%)
Power consumption
≤2.3 W
Přesnost
<0,05 % rozsahu měření
Stupeň krytí
IP20
Teplotní součinitel
≤0,01% des Messbereichs⁄°C
Čas odezvy
≤50 µs
Koordinace izolace
Galvanické oddělení
3-cestný oddělovač, mezi vstupem / výstupem / zdrojem
Impulse withstand voltage
5 kV (1.2/50 µs)
Izolační napětí
4 kVeff, vstup / výstup / elektrické napájení
Jmenovité napětí
600 V
Kategorie rázového napětí
II
Normy EMC
EN 61326-1
Závažnost znečištění
2
Údaje o Ex aplikacích (ATEX)
Označování
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Data připojení
Typ připojení
PUSH IN
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
2,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Průřez vodiče, pevný, min.
0,5 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
2,5 mm²
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Univerzálně konfigurovatelný DC oddělovací zesilovač ACT20P-PRO DCDC II odděluje a převádí analogové signály. Analogový vstupní signál (proud nebo napětí) se lineárně převede na analogový výstupní signál (proud nebo napětí) a je galvanicky oddělen. Zdroj napájení je galvanicky oddělen od vstupu a výstupu (3cestné oddělení).
Vlastnosti
univerzální široký rozsah napájecího napětí
univerzálně konfigurovatelné pomocí přepínače DIP nebo přes LED displej pomocí ovládacích tlačítek
Aktivní nebo pasivní výstup signálu
Zobrazení provozního stavu pomocí LED na předním panelu
3cestné galvanické oddělení mezi vstupem, výstupem a zdrojem napájení.
Univerzálně konfigurovatelný DC oddělovací zesilovač ACT20P-PRO DCDC II odděluje a převádí analogové signály. Analogový vstupní signál (proud nebo napětí) se lineárně převede na analogový výstupní signál (proud nebo napětí) a je galvanicky oddělen. Zdroj napájení je galvanicky oddělen od vstupu a výstupu (3cestné oddělení).
Vlastnosti
univerzální široký rozsah napájecího napětí
univerzálně konfigurovatelné pomocí přepínače DIP nebo přes LED displej pomocí ovládacích tlačítek
Aktivní nebo pasivní výstup signálu
Zobrazení provozního stavu pomocí LED na předním panelu
3cestné galvanické oddělení mezi vstupem, výstupem a zdrojem napájení.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.