Analogowy przetwornik sygnału, Zasilanie 24 V DC, Wejście : I/U Uniwersalny, Wyjście : I/U Uniwersalny
Nr zam.
2816690000
Typ
ACT20P-PRO DCDC II-24-S
GTIN (EAN)
4064675313809
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
113,7 mm
Głębokość (cale)
4,476 inch
Wysokość
119,2 mm
Wysokość (cale)
4,693 inch
Szerokość
12,5 mm
Szerokość (cale)
0,492 inch
Masa netto
130 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-20 °C...60 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
0...95 % (bez obroszenia)
Prawdopodobieństwo usterki
SIL zgodnie z normą IEC 61508
Brak
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Wejście
Prąd wejściowy
konfigurowalne, ± 0.1mA...± 100 mA
czujnik
4- wire sensor (with own power supply)
liczba wejść
1
napięcie wejściowe
konfigurowalny, ±40 mV…±300 V, min. zakres pomiarowy 40 mV
rezystancja wejścia napięcie
ok. 1 MΩ
rezystancja wejściowa prąd
<5 mA: approx. 100 Ω; >5 mA: approx. 5 Ω
Wyjście
Impedancja wejściowa napięcie
≥ 1 kΩ
Napięcie offsetowe
< 10 mV
Napięcie wyjściowe, uwaga
konfigurowalne, 0...±10 V
Prąd impedancji obciążenia
≤ 600 Ω
Prąd offsetowy
20 µA
Prąd wyjściowy
konfigurowalne, 0...±20 mA
Typ
aktywny (jako źródło prądowe) lub pasywny (jako dren), podłączone sterowanie może być aktywne / pasywne
częstotliwość graniczna (-3 dB)
> 10 kHz/ <10 Hz
Wskaźnik
Typ
Wyświetlacz matrycowy z przewijanym tekstem, zielony
wartość wskazania
wartość pomiarowa natężenia prądu, Dane konfiguracji
Informacje ogólne
Czas odpowiedzi skokowej
≤50 µs
Konfiguracja
Mikroprfze??cznik, lub poprzez wyświetlacz i przyciski
Separacja galwaniczna
Separator 3-drożny, między wejściem / wyjściem / zasilaniem
Stopień ochrony
IP20
Szyna
TS 35
Współczynnik temperaturowy
≤0,01% zakresu pomiarowego⁄°C
Zasilanie
24 V DC (-20% / +30%)
dokładność
<0,05% zakresu pomiarowego
pobór mocy
≤2,3 W
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
II
Napięcie izolacji
4 kVeff, wejście / wyjście / zasilanie
Normy EMV
EN 61326-1
Separacja galwaniczna
Separator 3-drożny, między wejściem / wyjściem / zasilaniem
Stopień zanieczyszczenia
2
napięcie nominalne
600 V
udarowe napięcie wytrzymywane
5 kV (1,2/50 µs)
dane dla zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX)
Oznakowanie
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min.
0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego
2,5 mm²
Zakres zaciskania, min.
0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 12
Ważna informacja
Informacje produktowe
Wzmacniacz izolujący DC z możliwością uniwersalnej konfiguracji ACT20P-PRO DCDC II separuje i przetwarza sygnały analogowe. Analogowy sygnał wejściowy (prąd lub napięcie) jest liniowo przetwarzany na analogowy sygnał wyjściowy (prąd lub napięcie) i jest separowany galwanicznie. Zasilanie jest galwanicznie odizolowane od wejścia i wyjścia (izolacja 3-kierunkowa).
Właściwości
uniwersalny szeroki zakres napięcia
uniwersalna konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub na wyświetlaczu LED za pomocą przycisków sterowania
Aktywne lub pasywne wyjście sygnału
Wyświetlacz stanów roboczych na przednim panelu LED
Galwaniczna izolacja 3-kierunkowa pomiędzy wejściem, wyjściem i zasilaniem.
Przetwornik sygnału/separator, Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : Uniwersalny U, I, R,ϑ, Wyjście : 4-20 mA, (zasilany z pętli), Tranzystor (alarm)
Wzmacniacz izolujący DC z możliwością uniwersalnej konfiguracji ACT20P-PRO DCDC II separuje i przetwarza sygnały analogowe. Analogowy sygnał wejściowy (prąd lub napięcie) jest liniowo przetwarzany na analogowy sygnał wyjściowy (prąd lub napięcie) i jest separowany galwanicznie. Zasilanie jest galwanicznie odizolowane od wejścia i wyjścia (izolacja 3-kierunkowa).
Właściwości
uniwersalny szeroki zakres napięcia
uniwersalna konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub na wyświetlaczu LED za pomocą przycisków sterowania
Aktywne lub pasywne wyjście sygnału
Wyświetlacz stanów roboczych na przednim panelu LED
Galwaniczna izolacja 3-kierunkowa pomiędzy wejściem, wyjściem i zasilaniem.
Przetwornik sygnału/separator, Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : Uniwersalny U, I, R,ϑ, Wyjście : 4-20 mA, (zasilany z pętli), Tranzystor (alarm)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.