Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
ZDU 6-2/2AN GN
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 6 mm², 400 V, 41 A, Zelená
Číslo objednávky 2814080000
Typ ZDU 6-2/2AN GN
GTIN (EAN) 4064675298526
Množství 50 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 49,5 mm
Hloubka (v palcích) 1,949 inch
Výška 68 mm
Výška (v palcích) 2,677 inch
Šířka 8,1 mm
Šířka (v palcích) 0,319 inch
Čistá hmotnost 16,36 g

Teploty

Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Připojení tažnou pružinou, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Úrovně propojené interně Ne
Lišta TS 35

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Zelená
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ano

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 6 mm²
Jmenovité napětí 400 V
Jmenovité DC napětí 800 V
Jmenovitý proud 41 A
Standardy IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Závažnost znečištění 3

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Připojení s kotevní svorkou

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Počet připojení
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 6 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 6 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 10 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 10 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 6 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Směr připojení Skloněný / úhlový
Typ připojení Připojení s kotevní svorkou
Velikost nože 0,8 x 4,0 mm

Všeobecně

Lišta TS 35
Standardy IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Osvědčení

ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 1771380000
Typ: ZDU 6-2/2AN
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 6 mm², 800 V, 41 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 1771390000
Typ: ZDU 6-2/2AN BL
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 6 mm², 800 V, 41 A, Modrá
 
Číslo objednávky: 1771410000
Typ: ZDU 6-2/3AN
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 6 mm², 800 V, 41 A, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 1771420000
Typ: ZDU 6-2/3AN BL
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 6 mm², 800 V, 41 A, Modrá
 
Číslo objednávky: 2814090000
Typ: ZDU 6-2/3AN GN
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 6 mm², 400 V, 41 A, Zelená
 
Číslo objednávky: 1771430000
Typ: ZDU 6-2/3AN OR
Verze:
Průchozí svorka, Připojení s kotevní svorkou, 6 mm², 800 V, 41 A, Oranžová
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly