Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ZDU 6/3AN GY
         

Основные данные для заказа

Версия Проходная клемма, 6 mm², 41 A, серый
Заказ № 2813600000
Тип ZDU 6/3AN GY
GTIN (EAN) 4064675297574
Кол. 50 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2023-12-06

Размеры и массы

Глубина 45 мм
Глубина (дюймов) 1,772 inch
Высота 90 мм
Высота (в дюймах) 3,543 inch
Ширина 8,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,319 inch
Масса нетто 0,57 g

Температуры

Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да

Параметры системы

Исполнение Пружинное соединение, для вставной перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 6 mm²
Номинальный ток 41 A
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код серый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Количество соединений
Направление соединения сверху
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
WSCAD Universe WSCAD data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Связанные изделия

Заказ №: 1608620000
Тип: ZDU 6
Версия:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 6 mm², 800 V, 41 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 1608630000
Тип: ZDU 6 BL
Версия:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 6 mm², 800 V, 41 A, синий
 
Заказ №: 1636820000
Тип: ZDU 6 OR
Версия:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 6 mm², 800 V, 41 A, оранжевый
 
Заказ №: 1830420000
Тип: ZDU 6 RT
Версия:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 6 mm², 800 V, 41 A, красный
 
Заказ №: 7907410000
Тип: ZDU 6/3AN
Версия:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 6 mm², 800 V, 41 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 7907420000
Тип: ZDU 6/3AN BL
Версия:
Проходная клемма, Пружинное соединение, 6 mm², 800 V, 41 A, синий
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти