Multi-pole lightning arrester in accordance with level II requirements (IEC 61643-11, EN61643-11:2013). The arrester provides overvoltage protection in applications in acc. with IEC 61643-12. The use of a high-performance varistor meets the inspection requirements for level II surge protection devices (SPD) on the basis of the standards. The arrester is installed in the vicinity of the power supply for the equipment requiring protection, in a commercially available installation/electrical distribution housing. The VPU II 1 1000 V/40 kA AC is used in the single-phase mains network. With thermal cut-off mechanism on the varistor. In case of insufficient protection, the colour in the display window changes from green to red. Rated voltage: 1000V AC In/max (8/20µs): 20/40 kA protection level < 3.8 kV 25 kA short-circuit strength with max. backup fuse of 250A of the same type: Weidmüller VPU II 1 1000V/40KA AC Order no. 1473440000 or equivalent.
Texte descriptif court
Class II arrester with In/Imax: 20/40 kA, suitable for single-phase 1000 V mains systems. Protection level < 3.8 kV. Type: Weidmüller VPU II 1 1000V/40KA AC, Order no. 1473440000 or equivalent
Caractéristiques nominales CEI / EN
Capacité de coupure du courant résiduel lfi
Non disponible, pour des raisons techniques
Classe d'exigence selon CEI 61643-11
Type II
Classe d'exigence selon EN 61643-11
T2
Contact de signalisation
250 V 1A 1CO
Coordination énergétique
Type II, Type III
Courant de court-circuit ISCCR
25 kA
Courant de décharge Imax (8/20 µs) fil-PE
40 kA
Courant de fuite In (8/20 µs) fil-PE
20 kA
Courant de fuite à Un
0,7 mA
Fusible
125 A (si fusible préalable > 125 A), Aucun fusible nécessaire ≤ 125 A gG
Niveau de protection Up à IN (L/N-PE)
≤ 3.7 kV
Nombre de pôles
1
Normes
CEI 61643-11, EN61643-11
Plage de fréquence, max.
60 Hz
Plage de fréquence, min.
50 Hz
Réseau basse tension
Monophasé
Surtension temporaire - TOV
1 205 V
Temps de réaction
≤ 25 ns
Tension nominale (AC)
830 V
Tension permanente maximum, Uc (AC)
1000 V
Type de tension
AC
Caractéristiques de raccordement télésignalisation
Longueur de dénudage
8 mm
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
0,14 mm²
Type de raccordement
PUSH IN
Caractéristiques générales
Affichage fonction optique
verte = OK ; rouge = parafoudre défectueux - le remplacer
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Couleur
noir, Orange
Degré de protection
IP20
Forme
Boîtiers d'installation ; 1 TE, Insta IP20
Rail
TS 35
Version
avec contact à distance
Coordination de l'isolation selon EN 50178
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Caractéristiques de raccordement
Longueur de dénudage
15 mm
Technique de raccordement de conducteurs
Raccordement vissé
Type de raccordement
Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal
15 mm
Couple de serrage, min.
2 Nm
Couple de serrage, max.
3 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
16 mm²
Plage de serrage, min.
1,5 mm²
Plage de serrage, max.
35 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max.
16 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
25 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.
1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.
50 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
1,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
50 mm²
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
1473440000
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Type:
VPU II 1 1000V/40KA AC
Version:
Protection contre la surtension, Basse tension, sans contact de télésignalisation, Monophasé
Multi-pole lightning arrester in accordance with level II requirements (IEC 61643-11, EN61643-11:2013). The arrester provides overvoltage protection in applications in acc. with IEC 61643-12. The use of a high-performance varistor meets the inspection requirements for level II surge protection devices (SPD) on the basis of the standards. The arrester is installed in the vicinity of the power supply for the equipment requiring protection, in a commercially available installation/electrical distribution housing. The VPU II 1 1000 V/40 kA AC is used in the single-phase mains network. With thermal cut-off mechanism on the varistor. In case of insufficient protection, the colour in the display window changes from green to red. Rated voltage: 1000V AC In/max (8/20µs): 20/40 kA protection level < 3.8 kV 25 kA short-circuit strength with max. backup fuse of 250A of the same type: Weidmüller VPU II 1 1000V/40KA AC Order no. 1473440000 or equivalent.
Texte descriptif court
Class II arrester with In/Imax: 20/40 kA, suitable for single-phase 1000 V mains systems. Protection level < 3.8 kV. Type: Weidmüller VPU II 1 1000V/40KA AC, Order no. 1473440000 or equivalent
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.