Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
A4C 2.5 DL OR
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto passante, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, arancione
N. d’ordine 2799160000
Tipo A4C 2.5 DL OR
GTIN (EAN) 4064675260691
CPZ 100 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 36,5 mm
Profondità (pollici) 1,437 inch
Posizione verticale 36,5 mm
Altezza (pollici) 1,437 inch
Larghezza 5,1 mm
Larghezza (pollici) 0,201 inch
Peso netto 9,62 g

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX) TUEV16ATEX7909U
N° certificato (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Tensione max. (ATEX) 550 V
Corrente (ATEX) 21 A
Sezione cavo max (ATEX) 2.5 mm²
Tensione max. (IECEX) 550 V
Corrente (IECEX) 21 A
Sezione cavo max (IECEX) 2.5 mm²

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento PUSH IN

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)
Numero di piani
Piani ponticellati internamente No

Dati dei materiali

Colori arancione
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 2,5 mm²
Tensione nominale 800 V
Tensione DC nominale 800 V
Corrente nominale 24 A
Corrente con conduttore max. 24 A
Norme IEC 60947-7-1
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 0,77 W

Generale

Norme IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 28

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Campo di sezioni, max. 4 mm²
Campo di sezioni, min. 0,14 mm²
Dimensione lama 0,6 x 3,5 mm
Lunghezza di spellatura 10 mm
Lunghezza tubo per terminali con collare in plastica DIN 46228/4
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 0,14 mm²
max. 0,34 mm²
Lunghezza tubo
min. 6 mm
max. 8 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Lunghezza tubo
min. 6 mm
max. 12 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 1,5 mm²
max. 2,5 mm²
Lunghezza tubo
min. 8 mm
max. 12 mm
Lunghezza tubo per terminali gemelli
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 0,5 mm²
max. 0,75 mm²
Lunghezza tubo
min. 8 mm
max. 12 mm
Lunghezza tubo per terminali senza collare in plastica DIN 46228/1
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
nominale 0,25 mm²
Lunghezza tubo
nominale 5 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 0,5 mm²
max. 1 mm²
Lunghezza tubo
min. 6 mm
max. 10 mm
Sezione trasversale per il collegamento del conduttore
min. 1,5 mm²
max. 4 mm²
Lunghezza tubo
min. 7 mm
max. 12 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 28
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 4 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 0,5 mm²
Terminali doppi, max. 0,75 mm²
Terminali doppi, min. 0,5 mm²
Tipo di collegamento PUSH IN

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Omologazioni

Omologazioni CE IECEXTUR KOSHAEX TUEVNATEX UKCA
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2674690000
Tipo: A2C 2.5 DL
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2674700000
Tipo: A2C 2.5 DL BL
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blu
 
N. d’ordine: 2799150000
Tipo: A2C 2.5 DL OR
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, arancione
 
N. d’ordine: 2674720000
Tipo: A3C 2.5 DL
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2674730000
Tipo: A3C 2.5 DL BL
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blu
 
N. d’ordine: 2674750000
Tipo: A4C 2.5 DL
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2674760000
Tipo: A4C 2.5 DL BL
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blu
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi