Csatlakozástechnika
Elektronika
Automatizálás és szoftverek
Munkahely és tartozékok
Összetétel
Szerszámok
Automata gépek
Szoftver
Jelölők
Ipari nyomtatók
Ipari világítás
Cabinet Infrastructure
Kábelcsatornák
Kábelkötegelők
Hőszabályozás
Fáziselosztó sínek
DIN-sínek
Műanyag
Speciális kábelkötők
Nem permanens, oldható kábelkötők
Acél
Tartó
Kábelkötegelő szerszámok
Rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél, bevonattal
Általános rendelési adatok
Változat
Kábelkötők, 4.6 x 200 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 778 N
Rendelési szám
2791400000
Típus
SCT 4.6/200
GTIN (EAN)
4064675070924
Qty.
100 pc(s).
Méretek és tömegek
Mélység
0,26 mm
Mélység (coll)
0,01 inch
Magasság
200 mm
Magasság (coll)
7,874 inch
Szélesség
4,6 mm
Szélesség (coll)
0,181 inch
Nettó tömeg
2,31 g
Hőmérsékletek
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40...300 °C
Telepítési hőmérséklet
-40
Termékek környezetvédelmi megfelelősége
RoHS megfelelőségi állapot
Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Szerelőanyagok
Anyag
Nemesacél 1.4404 (316 L)
Halogén
Nem
Kábelátmérő, max.
50 mm
Kötegelési átmérő, max.
50 mm
Kötegelési átmérő, min.
20 mm
Szakítószilárdság
778 N
Szakítószilárdság
175 lbf
Újra megnyitáshoz
Nem
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.
300 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.
-40 °C
Besorolások
ETIM 6.0
EC000046
ETIM 7.0
EC000046
ETIM 8.0
EC000046
ETIM 9.0
EC000046
ECLASS 9.0
27-14-07-02
ECLASS 9,1
27-14-07-02
ECLASS 10.0
27-14-07-02
ECLASS 11.0
27-14-07-02
ECLASS 12.0
27-14-07-02
ECLASS 13.0
27-14-07-02
ECLASS 14.0
27-14-07-02
Rendelési szám:
2791370000
Típus:
SCT 4.6/100
Változat:
Kábelkötők, 4.6 x 100 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 778 N
Rendelési szám:
2791380000
Típus:
SCT 4.6/125
Változat:
Kábelkötők, 4.6 x 125 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 778 N
Rendelési szám:
2791390000
Típus:
SCT 4.6/150
Változat:
Kábelkötők, 4.6 x 150 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 778 N
Rendelési szám:
2791410000
Típus:
SCT 4.6/360
Változat:
Kábelkötők, 4.6 x 360 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 778 N
Rendelési szám:
2791420000
Típus:
SCT 4.6/520
Változat:
Kábelkötők, 4.6 x 520 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 778 N
Rendelési szám:
2791430000
Típus:
SCT 4.6/680
Változat:
Kábelkötők, 4.6 x 680 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 778 N
Rendelési szám:
2791440000
Típus:
SCT 4.6/840
Változat:
Kábelkötők, 4.6 x 840 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 778 N
Rendelési szám:
2791450000
Típus:
SCT 7.9/200
Változat:
Kábelkötők, 7.9 x 200 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 1112 N
Rendelési szám:
2791460000
Típus:
SCT 7.9/360
Változat:
Kábelkötők, 7.9 x 360 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 1112 N
Rendelési szám:
2791470000
Típus:
SCT 7.9/520
Változat:
Kábelkötők, 7.9 x 520 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 1112 N
Rendelési szám:
2791480000
Típus:
SCT 7.9/680
Változat:
Kábelkötők, 7.9 x 680 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 1112 N
Rendelési szám:
2791490000
Típus:
SCT 7.9/840
Változat:
Kábelkötők, 7.9 x 840 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 1112 N
Változat
Kábelkötők, 4.6 x 200 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 778 N
Rendelési szám
2791400000
Típus
SCT 4.6/200
GTIN (EAN)
4064675070924
Qty.
100 pc(s).
Mélység
0,26 mm
Mélység (coll)
0,01 inch
Magasság
200 mm
Magasság (coll)
7,874 inch
Szélesség
4,6 mm
Szélesség (coll)
0,181 inch
Nettó tömeg
2,31 g
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40...300 °C
Telepítési hőmérséklet
-40
RoHS megfelelőségi állapot
Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Anyag
Nemesacél 1.4404 (316 L)
Halogén
Nem
Kábelátmérő, max.
50 mm
Kötegelési átmérő, max.
50 mm
Kötegelési átmérő, min.
20 mm
Szakítószilárdság
778 N
Szakítószilárdság
175 lbf
Újra megnyitáshoz
Nem
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.
300 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.
-40 °C
ETIM 6.0
EC000046
ETIM 7.0
EC000046
ETIM 8.0
EC000046
ETIM 9.0
EC000046
ECLASS 9.0
27-14-07-02
ECLASS 9,1
27-14-07-02
ECLASS 10.0
27-14-07-02
ECLASS 11.0
27-14-07-02
ECLASS 12.0
27-14-07-02
ECLASS 13.0
27-14-07-02
ECLASS 14.0
27-14-07-02
Jóváhagyások
ROHS
Megfelel
UL File Number Search
UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)
E524836
Rendelési szám:
2791370000
Típus:
SCT 4.6/100
Változat:
Kábelkötők, 4.6 x 100 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 778 N
Rendelési szám:
2791380000
Típus:
SCT 4.6/125
Változat:
Kábelkötők, 4.6 x 125 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 778 N
Rendelési szám:
2791390000
Típus:
SCT 4.6/150
Változat:
Kábelkötők, 4.6 x 150 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 778 N
Rendelési szám:
2791410000
Típus:
SCT 4.6/360
Változat:
Kábelkötők, 4.6 x 360 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 778 N
Rendelési szám:
2791420000
Típus:
SCT 4.6/520
Változat:
Kábelkötők, 4.6 x 520 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 778 N
Rendelési szám:
2791430000
Típus:
SCT 4.6/680
Változat:
Kábelkötők, 4.6 x 680 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 778 N
Rendelési szám:
2791440000
Típus:
SCT 4.6/840
Változat:
Kábelkötők, 4.6 x 840 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 778 N
Rendelési szám:
2791450000
Típus:
SCT 7.9/200
Változat:
Kábelkötők, 7.9 x 200 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 1112 N
Rendelési szám:
2791460000
Típus:
SCT 7.9/360
Változat:
Kábelkötők, 7.9 x 360 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 1112 N
Rendelési szám:
2791470000
Típus:
SCT 7.9/520
Változat:
Kábelkötők, 7.9 x 520 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 1112 N
Rendelési szám:
2791480000
Típus:
SCT 7.9/680
Változat:
Kábelkötők, 7.9 x 680 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 1112 N
Rendelési szám:
2791490000
Típus:
SCT 7.9/840
Változat:
Kábelkötők, 7.9 x 840 mm, Nemesacél 1.4404 (316 L), 1112 N
Ez a funkció a külső https://supplyframe.com szolgáltatón keresztül érhető el. A „Folytatás” gombra kattintva erre az oldalra irányítjuk át. A személyes adatok adatátvitele ilyenkor nem európai országokba irányul. Kérjük, ellenőrizze a külső weboldal adatvédelmi irányelvét, amelyért a Weidmüller nem vállal felelősséget és kötelezettségeket.