Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH
         

Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Batteri
Art.nr. 2789900000
Typ DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH
GTIN (EAN) 4064675068655
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 166 mm
Byggdjup (tum) 6,535 inch
Höjd 141 mm
Bygghöjd (tum) 5,551 inch
Bredd 108 mm
Byggbredd (tum) 4,252 inch
Nettovikt 3 900 g

Temperaturer

Lagertemperatur -15 °C...50 °C
Fuktighet 5…95 % RH

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Påverkas ej
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 30bf869c-8adc-4ed2-ad02-c1fec963e943

Driftsgränssnitt och styringångar

Temperaturgivare NTC 100 kΩ

Ingång

Laddningsström, max. 0,51 A
Märkingångsspänning 24 V dc
Märkkapacitet 3,4 Ah

Utgång

Bufferttid beroende på ström
Bufferttid 3 min
Ström 17 A
Bufferttid 5 min
Ström 13 A
Bufferttid 30 min
Ström 3,7 A
Parallellkopplingsbarhet Ja
Temperaturgivare NTC 100 kΩ
Utgångsström (max.) 25 A
Överlast & kortslutningssäkring 25 A fuse

Allmänna uppgifter

Chock vägg enl. IEC 68-2-27 30 g
Fuktighet 5…95 % RH
Förväntad livslängd 5,65 a
Montagefot Metall
Omgivningstemperatur -15 °C...+50 °C
Skyddsklass IP20
Vibration DIN-skena/vägg enligt IEC 68-2-6 0,7/0,7 g

Isolationskoordinater

Skyddsklass III, utan PE-anslutning för SELV

Anslutningsdata (ingång)

Antal plintar 2 (+,−)
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 6 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 24 AWG
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 16 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,5 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 10 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,5 mm²
Åtdragningsmoment, max. 2,4 Nm
Åtdragningsmoment, min. 1,2 Nm

Anslutningsdata (signal)

Anslutningsteknik jackbar skruvanslutning
Antal plintar
Ledararea, AWG/kcmil, , max 16 
Ledararea, AWG/kcmil, , min 24 mm²
Ledararea, solid , max. 1,5 mm²
Ledararea, solid , min. 0,2 mm²
Ledardiameter, fintrådig (signal), max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig (signal), min. 0,2 mm²

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002850
ETIM 7.0 EC002850
ETIM 8.0 EC002850
ETIM 9.0 EC002850
ETIM 10.0 EC002850
ECLASS 9.0 27-04-06-92
ECLASS 9.1 27-04-92-01
ECLASS 10.0 27-04-06-92
ECLASS 11.0 27-04-06-92
ECLASS 12.0 27-04-06-92
ECLASS 13.0 27-04-06-92
ECLASS 14.0 27-04-06-92
ECLASS 15.0 27-04-06-92

Godkännanden

Godkännanden ABS BURVER CE CULUS DETNORVER TUEV UKCA
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E258476

Besläktade produkter

Art.nr.: 2789890000
Typ: DURA ECO LA-BAT 24V 1.2AH
Utförande:
Batteri
 
Art.nr.: 2789910000
Typ: DURA ECO LA-BAT 24V 7AH
Utförande:
Batteri
 
Art.nr.: 2789920000
Typ: DURA ECO LA-BAT 24V 12AH
Utförande:
Batteri
 
Art.nr.: 2789930000
Typ: DURA ECO LA-BAT 24V 17AH
Utförande:
Batteri
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar