Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
PRO DC BUFFER 24V 20A
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Buffertmodul, 24 V
Art.nr. 2786240000
Typ PRO DC BUFFER 24V 20A
GTIN (EAN) 4064675063469
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 130 mm
Byggdjup (tum) 5,118 inch
Höjd 125 mm
Bygghöjd (tum) 4,921 inch
Bredd 55 mm
Byggbredd (tum) 2,165 inch
Nettovikt 1 043 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -25 °C...70 °C
Fuktighet 5...95 % (ingen daggbildning)

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 0ffa7f6e-dcfd-414c-a39f-eb67653cea98

Ingång

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Ingångssäkring (intern) Ja
Ingångsspänningsområde DC 22,5…30 V DC
Märkingångsspänning 24 V dc
Strömförbrukning DC < 0,2 A @ ingen belastning, <1 A @ laddar process för typ. 10s
ingångsström 0...21 A

Utgång

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Märkström 20 A
Parallellkopplingsbarhet Ja
Skydd mot bakspänning Ja
Utgångsspänning 22.2 ± 0.4 V DC / Vin-1 V(± 0.4 V)
Utgångsspänning, kommentar Motsvarar ingångsspänning
Utgångsström vid 40 °C 25 A
Överbelastningsskydd Ja
Överlappstid vid nätbortfall
Överlappstid vid nätbortfall, min. 200 ms
Typ av ingångsspänning DC
Ingångsspänning 24 V
Utgångsström 20 A
Utgångsspänning 22,2 V
Överlast & kortslutningssäkring Ja
Överspänningsskydd utgång 33 V…35 V

Allmänna uppgifter

Fuktighet 5...95 % (ingen daggbildning)
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning Horisontell på DIN Räls TS 35, övre och nedre 50 mm avstånd för fritt luftgenomflöde, 10 mm avstånd till angränsande underenheter.
Kapslingsutförande Metall, korrosionsbeständig
Kortslutningsskydd Ja, intern
MTBF
Enligt standard SN 29500
Drifttid (timmar), min. 2 500 000 h
Omgivningstemperatur 25 °C
Ingångsspänning 24 V
Uteffekt 480 W
Driftcykel 100 %
Minnesenhet Intern kondensator
Skyddsklass IP20
Verkningsgrad ≥ 98 % Buffertläge
vikt 1 043 g

EMC / stöt / vibration

Bullervärde enligt EN55032 Klass B
Interferenstålighetstest enligt EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6
Tålighet mot stötar IEC 60068-2-27 30 g i alla riktningar
Tålighet mot vibrationer IEC 60068-2-6 2,3 g (monterat på DIN-skena)

Isolationskoordinater

Isolationsspänning utgång/jord 0,5 kV
Isolationsspänning utgång/jord 0,5 kV
Nedsmutsningsgrad 2
Skyddsklass III, utan PE-anslutning för SELV

Elsäkerhet (använda normer)

Elektrisk utrustning av maskiner enligt EN60204
Skyddsklenspänning SELV enligt IEC 60950-1, PELV enligt EN 60204-1

Anslutningsdata (ingång)

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Antal plintar 4 (++--)
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 10 
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,18 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 4 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,22 mm²
Skydd polförväxling Ja, ≤ 31 V DC
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm

Anslutningsdata (signal)

Anslutningsteknik PUSH IN
Antal plintar 4 (Uin OK, Ready, Active, Sgnd)
Ledararea, AWG/kcmil, , max 14 
Ledararea, AWG/kcmil, , min 28 
Ledararea, solid , max. 1,5 mm²
Ledararea, solid , min. 0,2 mm²
Ledardiameter, fintrådig (signal), max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig (signal), min. 0,2 mm²

Anslutningsdata (utgång)

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Antal plintar 4 (++ / --)
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 10 
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 6 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,18 mm²
Ledardiameter, flexibel , max. 4 mm²
Ledardiameter, flexibel , min. 0,22 mm²
Skydd polförväxling Ja, ≤ 31 V DC
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm

Signalisering

Statusindikering Grön LED

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002850
ETIM 7.0 EC002850
ETIM 8.0 EC002850
ETIM 9.0 EC002850
ETIM 10.0 EC002850
ECLASS 9.0 27-04-06-92
ECLASS 9.1 27-04-92-01
ECLASS 10.0 27-04-06-92
ECLASS 11.0 27-04-06-92
ECLASS 12.0 27-04-06-92
ECLASS 13.0 27-04-06-92
ECLASS 14.0 27-04-06-92
ECLASS 15.0 27-04-06-92

Godkännanden

Godkännanden CE CSAEX CULUS TUEV
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E258476

Besläktade produkter

Art.nr.: 2786250000
Typ: PRO DC BUFFER 24V 40A
Utförande:
Buffertmodul, 24 V
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar