Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PRO DC BUFFER 24V 20A
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Puffermodul, 24 V
Best.-Nr. 2786240000
Art PRO DC BUFFER 24V 20A
GTIN (EAN) 4064675063469
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 130 mm
Tiefe (inch) 5,118 inch
Höhe 125 mm
Höhe (inch) 4,921 inch
Breite 55 mm
Breite (inch) 2,165 inch
Nettogewicht 1.043 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...70 °C
Feuchtigkeit 5...95 % keine Betauung

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 0ffa7f6e-dcfd-414c-a39f-eb67653cea98

Eingang

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Eingangssicherung (intern) Ja
Eingangsspannungsbereich DC 22,5…30 V DC
Eingangsstrom 0...21 A
Nenneingangsspannung 24 V DC
Stromaufnahme DC <0.2 A (keine Last), <1 A @ Ladevorgang für typ. 10 s

Ausgang

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Ausgangsspannung 22.2 ± 0.4 V DC / Vin-1 V(± 0.4 V)
Ausgangsspannung, Bemerkung Entspricht Eingangsspannung
Ausgangsstrom bei 40°C 25 A
Bemessungsstrom 20 A
Netzausfall-Überbrückungszeit
Netzausfall Überbrückungszeit, min. 200 ms
Eingangsspannungsart DC
Eingangsspannung 24 V
Ausgangsstrom 20 A
Ausgangsspannung 22,2 V
Parallelschaltbarkeit Ja
Schutz gegen Rückspannung Ja
Überlast & Kurzschlussabsicherung Ja
Überlastschutz Ja
Überspannungsschutz Ausgang 33 V…35 V

Allgemeine Angaben

Einbaulage, Montagehinweis Waagerecht auf DIN-Schiene TS 35, oben und unten 50 mm Abstand für freie Luftzufuhr, 10 mm Abstand zu benachbarten Baugruppen.
Feuchtigkeit 5...95 % keine Betauung
Gehäuseausführung Metall, korrosionsbeständig
Gewicht 1.043 g
Kurzschlussschutz Ja, intern
MTBF
Entsprechend Norm SN 29500
Betriebszeit (Stunden), min. 2.500.000 h
Umgebungstemperatur 25 °C
Eingangsspannung 24 V
Ausgangsleistung 480 W
Betriebszyklus 100 %
Schutzart IP20
Speichermedium Interner Kondensator
Wirkungsgrad ≥ 98% Puffer mode

EMV / Schock / Vibration

Festigkeit gegen Schock IEC 60068-2-27 30g in allen Richtungen
Festigkeit gegen Vibration IEC 60068-2-6 2,3 g (auf DIN Schiene)
Störabstrahlung nach EN55032 Klasse B
Störfestigkeitsprüfung nach EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6

Isolationskoordination

Isolationsspannung Ausgang / Erde 0,5 kV
Isolationsspannung Eingang / Erde 0,5 kV
Schutzklasse III, ohne PE-Anschluss, für SELV
Verschmutzungsgrad 2

Elektrische Sicherheit (angewandte Normen)

Elektrische Ausrüstung von Maschinen nach EN60204
Schutzkleinspannung SELV nach IEC 60950-1, PELV gemäß EN60204-1

Anschlussdaten (Ausgang)

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Anzahl Klemmen 4 (++ / --)
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 10 
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 26 
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,22 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,18 mm²
Verpolungsschutz Ja, ≤ 31 V DC

Anschlussdaten (Eingang)

Anschlusstechnik Schraubanschluss
Anzahl Klemmen 4 (++--)
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 10 
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 26 
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,22 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,18 mm²
Verpolungsschutz Ja, ≤ 31 V DC

Anschlussdaten (Signal)

Anschlusstechnik PUSH IN
Anzahl Klemmen 4 (Uin OK, Ready, Active, Sgnd)
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , max. 14 
Leiteranschlussquerschnitt, AWG/kcmil , min. 28 
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, flexibel , min. 0,2 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, starr , min. 0,2 mm²

Signalisierung

Statusanzeige LED grün

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002850
ETIM 7.0 EC002850
ETIM 8.0 EC002850
ETIM 9.0 EC002850
ECLASS 9.0 27-04-06-92
ECLASS 9.1 27-04-92-01
ECLASS 10.0 27-04-06-92
ECLASS 11.0 27-04-06-92
ECLASS 12.0 27-04-06-92
ECLASS 13.0 27-04-06-92
ECLASS 14.0 27-04-06-92

Zulassungen

Zulassungen CE CSAEX CULUS TUEV
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E258476

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2786250000
Art: PRO DC BUFFER 24V 40A
Ausfuehrung:
Puffermodul, 24 V
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile