Csatlakozástechnika
Elektronika
Automatizálás és szoftverek
Munkahely és tartozékok
Összetétel
Relémodulok és szilárdtest-relék
Leválasztó erősítő és mérésátalakító
Tápegységek
Elektronika házak
Villám- és túlfeszültség-védelem
e-mobility
Fotovoltaikus alkatrészek
Terepibusz-elosztók
Lakóterületi és kereskedelmi összekötő dobozok
Szolgáltatói méretű összekötő dobozok
Csatlakozók
Kapcsolódobozok
Sztring monitoring
Tartozékok
Multi-Tool PV Set
Biztosítóbetétek
PV jelölőkészlet
Sealing sets
PV napvédők
PV kábelkötegelés
Elem
Mintakészlet
Pótalkatrészek
10x38 gPV
10x85 gPV
22x58 gPV
FUSE 10X38 15A 1000 VDC GPV
Általános rendelési adatok
Változat
Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 15 A
Rendelési szám
2783250000
Típus
FUSE 10X38 15A 1000 VDC GPV
GTIN (EAN)
4064675059974
Qty.
10 pc(s).
Méretek és tömegek
Mélység
10 mm
Mélység (coll)
0,394 inch
Magasság
38 mm
Magasság (coll)
1,496 inch
Szélesség
10 mm
Szélesség (coll)
0,394 inch
Átmérő
10,3 mm
Nettó tömeg
1 g
Hőmérsékletek
Tárolási hőmérséklet
-40°C ... 90°C
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-40°C ... 80°C
Termékek környezetvédelmi megfelelősége
RoHS megfelelőségi állapot
Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Biztosítóbetét
Biztosítóbetét, szabványok
IEC 60269-1, IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)
Áram
15 A
Névleges DC feszültség
1 000 V
Névleges megszakítási teljesítmény
30 kA
Érintkező anyaga
ezüstözött
Power dissapation, max.
2,65 W
Besorolások
ETIM 7.0
EC002704
ETIM 8.0
EC002704
ETIM 9.0
EC002704
ECLASS 11.0
27-14-20-02
ECLASS 12.0
27-14-20-02
ECLASS 13.0
27-14-20-02
ECLASS 14.0
27-14-20-02
Tanúsítványok
ROHS
Megfelel
Rendelési szám:
2783160000
Típus:
FUSE 10X38 1A 1000 VDC GPV
Változat:
Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 1 A
Rendelési szám:
2783170000
Típus:
FUSE 10X38 2A 1000 VDC GPV
Változat:
Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 2 A
Rendelési szám:
2783180000
Típus:
FUSE 10X38 3A 1000 VDC GPV
Változat:
Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 3 A
Rendelési szám:
2783190000
Típus:
FUSE 10X38 4A 1000 VDC GPV
Változat:
Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 4 A
Rendelési szám:
2783200000
Típus:
FUSE 10X38 5A 1000 VDC GPV
Változat:
Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 5 A
Rendelési szám:
2783210000
Típus:
FUSE 10X38 6A 1000 VDC GPV
Változat:
Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 6 A
Rendelési szám:
2783220000
Típus:
FUSE 10X38 8A 1000 VDC GPV
Változat:
Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 8 A
Rendelési szám:
2783230000
Típus:
FUSE 10X38 10A 1000 VDC GPV
Változat:
Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 10 A
Rendelési szám:
2783240000
Típus:
FUSE 10X38 12A 1000 VDC GPV
Változat:
Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 12 A
Rendelési szám:
2783260000
Típus:
FUSE 10X38 16A 1000 VDC GPV
Változat:
Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A
Rendelési szám:
2783280000
Típus:
FUSE 10X38 20A 1000 VDC GPV
Változat:
Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 20 A
Rendelési szám:
2827990000
Típus:
FUSE 10X38 25A 1000 VDC GPV S
Változat:
Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 25 A
Rendelési szám:
2828000000
Típus:
FUSE 10X38 30A 1000 VDC GPV S
Változat:
Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 30 A