Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
AITB 2.5 BB N-L-PE DL
         

Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Wielopoziomowy blok zaciskowy, PUSH IN, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 250 V, liczba przyłączeń: 5, liczba poziomów: 3, TS 35, V-0, Wemid
Nr zam. 2782600000
Typ AITB 2.5 BB N-L-PE DL
GTIN (EAN) 4064675058731
Ilość 50 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 50,1 mm
Głębokość (cale) 1,972 inch
Wysokość 103 mm
Wysokość (cale) 4,055 inch
Szerokość 5,1 mm
Szerokość (cale) 0,201 inch
Masa netto 16,55 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 130 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1 (-7-2)
Szyna TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 28
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12

dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany
zatrzaskowe Tak

dane tworzywa

tworzywo Wemid
Barwny Ciemnobeżowy
kolor elementów uruchamiających pomarańczowy
Klasa palności wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 2,5 mm²
Napięcie znamionowe 250 V
Znamionowe napięcie stałe 250 V
Prąd znamionowy 24 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 27 A
Normy IEC 60947-7-1 (-7-2)
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
Napięcie znamionowe (L / L) 400 V
Napięcie znamionowe (L / N) 250 V
Napięcie znamionowe (L / PE) 250 V
Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 3

parametry systemu

niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Szyna TS 35
Funkcja N Nie
Funkcja PE Tak
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 10 mm
Długość rurki dla okucia z zakończeniem kablowym bez kołnierza z tworzywa sztucznego DIN 46228/1
Długość rurki
znamionowy 5 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
znamionowy 0,25 mm²
Długość rurki
maks. 10 mm
min. 6 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 0,5 mm²
maks. 1 mm²
Długość rurki
maks. 12 mm
min. 7 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 1,5 mm²
maks. 2,5 mm²
Długość rurki dla okucia z zakończeniem kablowym z kołnierzem z tworzywa sztucznego DIN 46228/4
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 0,14 mm²
maks. 0,34 mm²
Długość rurki
maks. 8 mm
min. 6 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 0,5 mm²
maks. 1 mm²
Długość rurki
maks. 12 mm
min. 6 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 1,5 mm²
maks. 2,5 mm²
Długość rurki
maks. 12 mm
min. 8 mm
Długość rurki dla podwójnej końcówki tulejkowej
Długość rurki
maks. 12 mm
min. 8 mm
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu
min. 0,5 mm²
maks. 0,75 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza PUSH IN
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 4 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,14 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, maks. 0,75 mm²
bliźniacza tulejka kablowa, min. 0,5 mm²
kierunek podłączenia u góry
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 28
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 12
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001329
ETIM 7.0 EC001329
ETIM 8.0 EC001329
ETIM 9.0 EC001329
ECLASS 9.0 27-14-11-25
ECLASS 9.1 27-14-11-25
ECLASS 10.0 27-14-11-25
ECLASS 11.0 27-14-11-25
ECLASS 12.0 27-14-11-25
ECLASS 13.0 27-25-01-10
ECLASS 14.0 27-25-01-10

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE UKCA
ROHS Zgodny

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2782570000
Typ: AITB 2.5 BB L-L DL
Wersja:
Wielopoziomowy blok zaciskowy, PUSH IN, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 400 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Nr zam.: 2782580000
Typ: AITB 2.5 BB L-L-PE DL
Wersja:
Wielopoziomowy blok zaciskowy, PUSH IN, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 250 V, liczba przyłączeń: 5, liczba poziomów: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Nr zam.: 2782610000
Typ: AITB 2.5 BB NDT-L-PE DL
Wersja:
Wielopoziomowy blok zaciskowy, PUSH IN, Ciemnobeżowy, 2.5 mm², 24 A, 250 V, liczba przyłączeń: 4, liczba poziomów: 3, TS 35, V-0, Wemid
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne