Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
CABTITE EP 24/21 GY
         

Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Plaque de passage de conducteur, Cabtite (système d'entrée de câbles), TPE, gris, Hauteur: 58 mm, Largeur: 149.6 mm, Profondeur: 20.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
Référence 2779370000
Type CABTITE EP 24/21 GY
GTIN (EAN) 4064675048947
Qté. 10 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 20,2 mm
Profondeur (pouces) 0,795 inch
Hauteur 58 mm
Hauteur (pouces) 2,283 inch
Largeur 149,6 mm
Largeur (pouces) 5,89 inch
Poids net 1,1 g

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...90 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC /
Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format

Classifications

ETIM 6.0 EC002624
ETIM 7.0 EC002624
ETIM 8.0 EC002624
ETIM 9.0 EC002624
ECLASS 9.0 27-18-28-15
ECLASS 9.1 27-18-92-65
ECLASS 10.0 27-18-28-15
ECLASS 11.0 27-18-28-15
ECLASS 12.0 27-18-28-15
ECLASS 13.0 27-18-28-15

Informations générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0
Classe de protection (UL) Type 1, Type 12, Type 4X
Couple de serrage 3,5 Nm
Degré de protection IP66
Matériau TPE
Silicone Non

Nombre de câbles de raccordement

Type de montage 4 Outils de vissage
Number of connectable cables 21 
Entrées de câbles
Numéro 1
Diamètre du câble, min. 3,2 mm
Diamètre du câble, max. 6,3 mm
Type de câble Câble rond
Numéro 14
Diamètre du câble, min. 4 mm
Diamètre du câble, max. 7,5 mm
Type de câble Câble rond
Numéro 4
Diamètre du câble, min. 5,5 mm
Diamètre du câble, max. 10,5 mm
Type de câble Câble rond
Numéro 2
Diamètre du câble, min. 8 mm
Diamètre du câble, max. 12,5 mm
Type de câble Câble rond

Agréments

Agréments CE CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat Nº (cURus) E223801

Autres produits de la même gamme

Référence: 2779310000
Type: CABTITE EP 24/13 GY
Version:
Plaque de passage de conducteur, Cabtite (système d'entrée de câbles), TPE, gris, Hauteur: 58 mm, Largeur: 149.6 mm, Profondeur: 29.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Référence: 2779320000
Type: CABTITE EP 24/14 GY
Version:
Plaque de passage de conducteur, Cabtite (système d'entrée de câbles), TPE, gris, Hauteur: 58 mm, Largeur: 149.6 mm, Profondeur: 29.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Référence: 2779330000
Type: CABTITE EP 24/16 GY
Version:
Plaque de passage de conducteur, Cabtite (système d'entrée de câbles), TPE, gris, Hauteur: 58 mm, Largeur: 149.6 mm, Profondeur: 21.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Référence: 2779340000
Type: CABTITE EP 24/16-1 GY
Version:
Plaque de passage de conducteur, Cabtite (système d'entrée de câbles), TPE, gris, Hauteur: 58 mm, Largeur: 149.6 mm, Profondeur: 29.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Référence: 2779350000
Type: CABTITE EP 24/17 GY
Version:
Plaque de passage de conducteur, Cabtite (système d'entrée de câbles), TPE, gris, Hauteur: 58 mm, Largeur: 149.6 mm, Profondeur: 20.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Référence: 2779360000
Type: CABTITE EP 24/20 GY
Version:
Plaque de passage de conducteur, Cabtite (système d'entrée de câbles), TPE, gris, Hauteur: 58 mm, Largeur: 149.6 mm, Profondeur: 20.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Référence: 2779380000
Type: CABTITE EP 24/32 GY
Version:
Plaque de passage de conducteur, Cabtite (système d'entrée de câbles), TPE, gris, Hauteur: 58 mm, Largeur: 149.6 mm, Profondeur: 17.3 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange