Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
CABTITE EP 24/17 GY
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Piastra ingresso cavo, Cabtite (sistema di inserimento cavi), TPE, grigio, Posizione verticale: 58 mm, Larghezza: 149.6 mm, Profondità: 20.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
N. d’ordine 2779350000
Tipo CABTITE EP 24/17 GY
GTIN (EAN) 4064675048923
CPZ 10 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 20,2 mm
Profondità (pollici) 0,795 inch
Posizione verticale 58 mm
Altezza (pollici) 2,283 inch
Larghezza 149,6 mm
Larghezza (pollici) 5,89 inch
Peso netto 108,1 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...90 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /
Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

Numero di cavi collegabili

Tipo di montaggio 4 Utensili per avvitare
Number of connectable cables 17 
Entrate cavi
Numero 4
Diametro cavo, min. 3,2 mm
Diametro cavo, max. 6,3 mm
Tipo di cavo Cavo tondo
Numero 2
Diametro cavo, min. 4 mm
Diametro cavo, max. 7,5 mm
Tipo di cavo Cavo tondo
Numero 1
Diametro cavo, min. 5,5 mm
Diametro cavo, max. 10,5 mm
Tipo di cavo Cavo tondo
Numero 10
Diametro cavo, min. 8 mm
Diametro cavo, max. 12,5 mm
Tipo di cavo Cavo tondo

Informazioni generali

Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Coppia di serraggio 3,5 Nm
Grado di protezione IP66
Grado di protezione (UL) Type 1, Type 12, Type 4X
Materiale TPE
Silicone No

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002624
ETIM 7.0 EC002624
ETIM 8.0 EC002624
ETIM 9.0 EC002624
ECLASS 9.0 27-18-28-15
ECLASS 9.1 27-18-92-65
ECLASS 10.0 27-18-28-15
ECLASS 11.0 27-18-28-15
ECLASS 12.0 27-18-28-15
ECLASS 13.0 27-18-28-15

Omologazioni

Omologazioni CE CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E223801

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2779310000
Tipo: CABTITE EP 24/13 GY
Versione:
Piastra ingresso cavo, Cabtite (sistema di inserimento cavi), TPE, grigio, Posizione verticale: 58 mm, Larghezza: 149.6 mm, Profondità: 29.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2779320000
Tipo: CABTITE EP 24/14 GY
Versione:
Piastra ingresso cavo, Cabtite (sistema di inserimento cavi), TPE, grigio, Posizione verticale: 58 mm, Larghezza: 149.6 mm, Profondità: 29.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2779330000
Tipo: CABTITE EP 24/16 GY
Versione:
Piastra ingresso cavo, Cabtite (sistema di inserimento cavi), TPE, grigio, Posizione verticale: 58 mm, Larghezza: 149.6 mm, Profondità: 21.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2779340000
Tipo: CABTITE EP 24/16-1 GY
Versione:
Piastra ingresso cavo, Cabtite (sistema di inserimento cavi), TPE, grigio, Posizione verticale: 58 mm, Larghezza: 149.6 mm, Profondità: 29.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2779360000
Tipo: CABTITE EP 24/20 GY
Versione:
Piastra ingresso cavo, Cabtite (sistema di inserimento cavi), TPE, grigio, Posizione verticale: 58 mm, Larghezza: 149.6 mm, Profondità: 20.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2779370000
Tipo: CABTITE EP 24/21 GY
Versione:
Piastra ingresso cavo, Cabtite (sistema di inserimento cavi), TPE, grigio, Posizione verticale: 58 mm, Larghezza: 149.6 mm, Profondità: 20.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
N. d’ordine: 2779380000
Tipo: CABTITE EP 24/32 GY
Versione:
Piastra ingresso cavo, Cabtite (sistema di inserimento cavi), TPE, grigio, Posizione verticale: 58 mm, Larghezza: 149.6 mm, Profondità: 17.3 mm, -40 °C…90 °C, IP66
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi