Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
EcoLine unmanaged Switches
EcoLine Series B unmanaged switches
BasicLine unmanaged Switches
ValueLine unmanaged Switches
IP 67 unmanaged Switch
Unmanaged SPE-Switches
EcoLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches/Injektoren
BasicLine unmanaged Power-over-Ethernet-Switches
ValueLine managed Switches
PremiumLine managed Switches
AdvancedLine managed Switches
Managed Power over Ethernet Switches der AdvancedLine
Managed Switches und Medien-Interfacemodule der SubstationLine
Industrial Security Router
u-link Remote Access Service
ValueLine Medienkonverter
Seriell-Ethernet-Konverter und Modbus TCP/RTU Gateway
Seriell/Ethernet Konverter
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antennen und Antennenzubehör (Koaxialkabel und Halterungen)
SFP-Transceiver (zur Verwendung mit Switches der Basic- Value- und PremiumLine)
SFP-Transceiver (zur Verwendung mit Switches der Eco-, Advanced- und SubstationLine)
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul zur Verwendung mit Switches der Value- und PremiumLine sowie WLAN-Geräten der Basic- und ValueLine
Konfiguration Sicherungs- und Wiederherstellungsmodul (zur Verwendung mit Switches der Advanced- und SubstationLine)
Montagesätze (19" Rack, Wand, Hutschiene)
Trainings-Kit
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, 10-Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 2x 10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
Best.-Nr.
2779210000
Typ
IE-SWM-SL02-2GESFP+
GTIN (EAN)
4064675048572
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
136 mm
Tiefe (inch)
5,354 inch
Höhe
40,7 mm
Höhe (inch)
1,602 inch
Breite
99 mm
Breite (inch)
3,898 inch
Nettogewicht
348 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...60 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
MTBF
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min.
3.814.097 h
Schnittstellen
Anzahl Ports
2x 10GBaseSFP+ slot
Glasfaser-Ports
10GBaseSFP+ Slot
Spannungsversorgung
Versorgungsspannung
über Ethernet-Switch
Technische Daten
Gehäusebasismaterial
Metall
Geschwindigkeit
10-Gigabit Ethernet
Montageart
Einbau in Modul-Slot M4
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur, max.
60 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Einsatzhöhe
Höhe, max.
2.000 m
Anmerkung
gemäß UL
Höhe, max.
6.000 m
Anmerkung
zu Einschränkungen siehe die Herstellererklärung zur Einsatzhöhe im Abschnitt „Downloads“
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000309
ETIM 7.0
EC000309
ETIM 8.0
EC000309
ETIM 9.0
EC000309
ECLASS 9.1
19-17-03-90
ECLASS 10.0
19-17-04-90
ECLASS 11.0
19-17-03-03
ECLASS 12.0
19-17-03-03
ECLASS 13.0
19-17-03-03
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr. :
2778950000
Typ:
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-HV
Ausführung:
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Hochspannung, Anzahl Ports: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2778960000
Typ:
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-LV
Ausführung:
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Niederspannung, Anzahl Ports: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2778970000
Typ:
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-HV
Ausführung:
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Hochspannung, Anzahl Ports: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2778980000
Typ:
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-LV
Ausführung:
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Niederspannung, Anzahl Ports: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2778990000
Typ:
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV
Ausführung:
Layer 2 Network Switch, 19"-Montagerahmen, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Hochspannung, Anzahl Ports: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2779000000
Typ:
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-LV
Ausführung:
Layer 2 Network Switch, 19"-Montagerahmen, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Niederspannung, Anzahl Ports: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2779010000
Typ:
IE-SW-SL28M-HV
Ausführung:
Layer 2 Network Switch, Modular, 19"-Montagerahmen, managed, Fast/Gigabit-/10-Gigabit-Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Hochspannung, Anzahl Ports: bis 28 (je nach verwendeten Medien-Interfacemodulen), IP30, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2779020000
Typ:
IE-SW-SL28M-LV
Ausführung:
Layer 2 Network Switch, Modular, 19"-Montagerahmen, managed, Fast/Gigabit-/10-Gigabit-Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Niederspannung, Anzahl Ports: bis 28 (je nach verwendeten Medien-Interfacemodulen), IP30, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2875580000
Typ:
IE-SW-L3-SL28M-HV
Ausführung:
Layer 3 Network Switch, Modular, 19"-Montagerahmen, managed, Fast/Gigabit-/10-Gigabit-Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Hochspannung, Anzahl Ports: bis 28 (je nach verwendeten Medien-Interfacemodulen), IP30, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2875590000
Typ:
IE-SW-L3-SL28M-LV
Ausführung:
Layer 3 Network Switch, Modular, 19"-Montagerahmen, managed, Fast/Gigabit-/10-Gigabit-Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Niederspannung, Anzahl Ports: bis 28 (je nach verwendeten Medien-Interfacemodulen), IP30, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2985050000
Typ:
IE-SWM-SL02-2GC-PRP/HSR
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 2x Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2779200000
Typ:
IE-SWM-SL04-4GESFP
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4x 1000BaseSFP slot, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2779220000
Typ:
IE-SWM-SL04-4GESFP+
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, 10-Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4x 10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
Best.-Nr. :
2779170000
Typ:
IE-SWM-SL04-4SC
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x SC Multi-mode, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2779160000
Typ:
IE-SWM-SL04-4SCS
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x SC Single-mode, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2779190000
Typ:
IE-SWM-SL04-4ST
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x ST Multi-mode, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2779180000
Typ:
IE-SWM-SL04-4STS
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x ST Single-mode, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2779140000
Typ:
IE-SWM-SL08-8GT
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2779150000
Typ:
IE-SWM-SL08-8GESFP
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x 100/1000BaseSFP Slot, -40 °C...85 °C
Ausführung
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, 10-Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 2x 10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
Best.-Nr.
2779210000
Typ
IE-SWM-SL02-2GESFP+
GTIN (EAN)
4064675048572
VPE
1 Stück
Tiefe
136 mm
Tiefe (inch)
5,354 inch
Höhe
40,7 mm
Höhe (inch)
1,602 inch
Breite
99 mm
Breite (inch)
3,898 inch
Nettogewicht
348 g
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...60 °C
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
MTBF
Entsprechend Norm
Telcordia SR-332
Betriebszeit (Stunden), min.
3.814.097 h
Anzahl Ports
2x 10GBaseSFP+ slot
Glasfaser-Ports
10GBaseSFP+ Slot
Versorgungsspannung
über Ethernet-Switch
Gehäusebasismaterial
Metall
Geschwindigkeit
10-Gigabit Ethernet
Montageart
Einbau in Modul-Slot M4
Betriebstemperatur, max.
60 °C
Betriebstemperatur, min.
-40 °C
Einsatzhöhe
Höhe, max.
2.000 m
Anmerkung
gemäß UL
Höhe, max.
6.000 m
Anmerkung
zu Einschränkungen siehe die Herstellererklärung zur Einsatzhöhe im Abschnitt „Downloads“
Feuchtigkeit
5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur, max.
85 °C
Lagertemperatur, min.
-40 °C
ETIM 6.0
EC000309
ETIM 7.0
EC000309
ETIM 8.0
EC000309
ETIM 9.0
EC000309
ECLASS 9.1
19-17-03-90
ECLASS 10.0
19-17-04-90
ECLASS 11.0
19-17-03-03
ECLASS 12.0
19-17-03-03
ECLASS 13.0
19-17-03-03
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr. :
2778950000
Typ:
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-HV
Ausführung:
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Hochspannung, Anzahl Ports: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2778960000
Typ:
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-LV
Ausführung:
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Niederspannung, Anzahl Ports: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2778970000
Typ:
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-HV
Ausführung:
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Hochspannung, Anzahl Ports: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2778980000
Typ:
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-LV
Ausführung:
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Niederspannung, Anzahl Ports: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2778990000
Typ:
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV
Ausführung:
Layer 2 Network Switch, 19"-Montagerahmen, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Hochspannung, Anzahl Ports: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2779000000
Typ:
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-LV
Ausführung:
Layer 2 Network Switch, 19"-Montagerahmen, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Niederspannung, Anzahl Ports: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2779010000
Typ:
IE-SW-SL28M-HV
Ausführung:
Layer 2 Network Switch, Modular, 19"-Montagerahmen, managed, Fast/Gigabit-/10-Gigabit-Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Hochspannung, Anzahl Ports: bis 28 (je nach verwendeten Medien-Interfacemodulen), IP30, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2779020000
Typ:
IE-SW-SL28M-LV
Ausführung:
Layer 2 Network Switch, Modular, 19"-Montagerahmen, managed, Fast/Gigabit-/10-Gigabit-Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Niederspannung, Anzahl Ports: bis 28 (je nach verwendeten Medien-Interfacemodulen), IP30, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2875580000
Typ:
IE-SW-L3-SL28M-HV
Ausführung:
Layer 3 Network Switch, Modular, 19"-Montagerahmen, managed, Fast/Gigabit-/10-Gigabit-Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Hochspannung, Anzahl Ports: bis 28 (je nach verwendeten Medien-Interfacemodulen), IP30, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2875590000
Typ:
IE-SW-L3-SL28M-LV
Ausführung:
Layer 3 Network Switch, Modular, 19"-Montagerahmen, managed, Fast/Gigabit-/10-Gigabit-Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Niederspannung, Anzahl Ports: bis 28 (je nach verwendeten Medien-Interfacemodulen), IP30, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2985050000
Typ:
IE-SWM-SL02-2GC-PRP/HSR
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 2x Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2779200000
Typ:
IE-SWM-SL04-4GESFP
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4x 1000BaseSFP slot, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2779220000
Typ:
IE-SWM-SL04-4GESFP+
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, 10-Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4x 10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
Best.-Nr. :
2779170000
Typ:
IE-SWM-SL04-4SC
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x SC Multi-mode, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2779160000
Typ:
IE-SWM-SL04-4SCS
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x SC Single-mode, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2779190000
Typ:
IE-SWM-SL04-4ST
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x ST Multi-mode, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2779180000
Typ:
IE-SWM-SL04-4STS
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 4x ST Single-mode, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2779140000
Typ:
IE-SWM-SL08-8GT
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, -40 °C...85 °C
Best.-Nr. :
2779150000
Typ:
IE-SWM-SL08-8GESFP
Ausführung:
Medien-Interfacemodul für modularen Switch, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 8x 100/1000BaseSFP Slot, -40 °C...85 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.