Connettività
Componenti elettronici
Automazione e software
Luogo di lavoro e accessori
Equipaggiamento
Comandi
Sistemi I/O
Industrial Ethernet
Pannelli touch
Strumenti di ingegneria e visualizzazione
Sistemi di misurazione e controllo
Apprendimento automatico
easyConnect
Switch non gestiti
Switch gestiti
Industrial Security Router
u-link Remote Access Service
Media converter e gateway di protocollo
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antenne e accessori antenna (cavi e montaggi coassiali)
SFP Transceiver
Accessori
Serie AdvancedLine
Serie AdvancedLine PoE
Serie SubstationLine
ValueLine series
PremiumLine series
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4x 1000BaseSFP slot, -40 °C...85 °C
N. d’ordine
2779200000
Tipo
IE-SWM-SL04-4GESFP
GTIN (EAN)
4064675048565
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
136 mm
Profondità (pollici)
5,354 inch
Posizione verticale
40,7 mm
Altezza (pollici)
1,602 inch
Larghezza
99 mm
Larghezza (pollici)
3,898 inch
Peso netto
348 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...85 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7cI
Condizioni ambientali
Altitudine di esercizio
Altitudine, max.
2.000 m
Testo di avviso
in conformità a UL
Altitudine, max.
6.000 m
Testo di avviso
per le restrizioni, cfr. la dichiarazione produttore per l’altitudine operativa alla sezione downloads
Temperatura d'esercizio , max.
85 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Interfacce
Numero di porte
4x 1000BaseSFP slot
Porte in fibra di vetro
1000BaseSFP-Slot
MTBF
MTBF
Secondo la norma
Telcordia SR-332
Tempo di funzionamento (ore), min.
4.419.625 h
Tensione di alimentazione
Alimentazione di tensione
via switch Ethernet
Dati tecnici
Materiale base della custodia
Metallo
Tipo di montaggio
Inserto nello slot del modulo M4
Velocità
Gigabit Ethernet
Classificazioni
ETIM 6.0
EC000309
ETIM 7.0
EC000309
ETIM 8.0
EC000309
ETIM 9.0
EC000309
ECLASS 9.1
19-17-03-90
ECLASS 10.0
19-17-04-90
ECLASS 11.0
19-17-03-03
ECLASS 12.0
19-17-03-03
ECLASS 13.0
19-17-03-03
ECLASS 14.0
19-17-03-03
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
N. d’ordine:
2778950000
Tipo:
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-HV
Versione:
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensione, Numero di porte: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2778960000
Tipo:
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-LV
Versione:
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, bassa tensione, Numero di porte: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2778970000
Tipo:
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-HV
Versione:
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensione, Numero di porte: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2778980000
Tipo:
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-LV
Versione:
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, bassa tensione, Numero di porte: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2778990000
Tipo:
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV
Versione:
Layer 2 Network Switch, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensione, Numero di porte: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2779000000
Tipo:
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-LV
Versione:
Layer 2 Network Switch, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, bassa tensione, Numero di porte: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2779010000
Tipo:
IE-SW-SL28M-HV
Versione:
Layer 2 Network Switch, Modular, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit/10-Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensione, Numero di porte: fino a 28 (a seconda dei moduli di interfaccia dei supporti utilizzati), IP30, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2779020000
Tipo:
IE-SW-SL28M-LV
Versione:
Layer 2 Network Switch, Modular, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit/10-Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, bassa tensione, Numero di porte: fino a 28 (a seconda dei moduli di interfaccia dei supporti utilizzati), IP30, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2875580000
Tipo:
IE-SW-L3-SL28M-HV
Versione:
Layer 3 Network Switch, Modular, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit/10-Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensione, Numero di porte: fino a 28 (a seconda dei moduli di interfaccia dei supporti utilizzati), IP30, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2875590000
Tipo:
IE-SW-L3-SL28M-LV
Versione:
Layer 3 Network Switch, Modular, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit/10-Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, bassa tensione, Numero di porte: fino a 28 (a seconda dei moduli di interfaccia dei supporti utilizzati), IP30, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2985050000
Tipo:
IE-SWM-SL02-2GC-PRP/HSR
Versione:
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 2x porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2779210000
Tipo:
IE-SWM-SL02-2GESFP+
Versione:
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, 10-Gigabit Ethernet, Numero di porte: 2x 10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
N. d’ordine:
2779220000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4GESFP+
Versione:
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, 10-Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4x 10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
N. d’ordine:
2779170000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4SC
Versione:
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x SC Multi-mode, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2779160000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4SCS
Versione:
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x SC Single-mode, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2779190000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4ST
Versione:
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x ST Multi-mode, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2779180000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4STS
Versione:
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x ST Single-mode, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2779140000
Tipo:
IE-SWM-SL08-8GT
Versione:
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2779150000
Tipo:
IE-SWM-SL08-8GESFP
Versione:
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x 100/1000BaseSFP Slot, -40 °C...85 °C
Versione
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4x 1000BaseSFP slot, -40 °C...85 °C
N. d’ordine
2779200000
Tipo
IE-SWM-SL04-4GESFP
GTIN (EAN)
4064675048565
CPZ
1 Pezzo
Profondità
136 mm
Profondità (pollici)
5,354 inch
Posizione verticale
40,7 mm
Altezza (pollici)
1,602 inch
Larghezza
99 mm
Larghezza (pollici)
3,898 inch
Peso netto
348 g
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...85 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7cI
Altitudine di esercizio
Altitudine, max.
2.000 m
Testo di avviso
in conformità a UL
Altitudine, max.
6.000 m
Testo di avviso
per le restrizioni, cfr. la dichiarazione produttore per l’altitudine operativa alla sezione downloads
Temperatura d'esercizio , max.
85 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
85 °C
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Numero di porte
4x 1000BaseSFP slot
Porte in fibra di vetro
1000BaseSFP-Slot
MTBF
Secondo la norma
Telcordia SR-332
Tempo di funzionamento (ore), min.
4.419.625 h
Alimentazione di tensione
via switch Ethernet
Materiale base della custodia
Metallo
Tipo di montaggio
Inserto nello slot del modulo M4
Velocità
Gigabit Ethernet
ETIM 6.0
EC000309
ETIM 7.0
EC000309
ETIM 8.0
EC000309
ETIM 9.0
EC000309
ECLASS 9.1
19-17-03-90
ECLASS 10.0
19-17-04-90
ECLASS 11.0
19-17-03-03
ECLASS 12.0
19-17-03-03
ECLASS 13.0
19-17-03-03
ECLASS 14.0
19-17-03-03
Omologazioni
ROHS
Conforme
N. d’ordine:
2778950000
Tipo:
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-HV
Versione:
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensione, Numero di porte: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2778960000
Tipo:
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-LV
Versione:
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, bassa tensione, Numero di porte: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2778970000
Tipo:
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-HV
Versione:
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensione, Numero di porte: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2778980000
Tipo:
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-LV
Versione:
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, bassa tensione, Numero di porte: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2778990000
Tipo:
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV
Versione:
Layer 2 Network Switch, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensione, Numero di porte: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2779000000
Tipo:
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-LV
Versione:
Layer 2 Network Switch, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, bassa tensione, Numero di porte: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2779010000
Tipo:
IE-SW-SL28M-HV
Versione:
Layer 2 Network Switch, Modular, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit/10-Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensione, Numero di porte: fino a 28 (a seconda dei moduli di interfaccia dei supporti utilizzati), IP30, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2779020000
Tipo:
IE-SW-SL28M-LV
Versione:
Layer 2 Network Switch, Modular, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit/10-Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, bassa tensione, Numero di porte: fino a 28 (a seconda dei moduli di interfaccia dei supporti utilizzati), IP30, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2875580000
Tipo:
IE-SW-L3-SL28M-HV
Versione:
Layer 3 Network Switch, Modular, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit/10-Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensione, Numero di porte: fino a 28 (a seconda dei moduli di interfaccia dei supporti utilizzati), IP30, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2875590000
Tipo:
IE-SW-L3-SL28M-LV
Versione:
Layer 3 Network Switch, Modular, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit/10-Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, bassa tensione, Numero di porte: fino a 28 (a seconda dei moduli di interfaccia dei supporti utilizzati), IP30, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2985050000
Tipo:
IE-SWM-SL02-2GC-PRP/HSR
Versione:
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 2x porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2779210000
Tipo:
IE-SWM-SL02-2GESFP+
Versione:
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, 10-Gigabit Ethernet, Numero di porte: 2x 10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
N. d’ordine:
2779220000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4GESFP+
Versione:
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, 10-Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4x 10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
N. d’ordine:
2779170000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4SC
Versione:
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x SC Multi-mode, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2779160000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4SCS
Versione:
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x SC Single-mode, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2779190000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4ST
Versione:
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x ST Multi-mode, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2779180000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4STS
Versione:
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x ST Single-mode, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2779140000
Tipo:
IE-SWM-SL08-8GT
Versione:
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45, -40 °C...85 °C
N. d’ordine:
2779150000
Tipo:
IE-SWM-SL08-8GESFP
Versione:
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x 100/1000BaseSFP Slot, -40 °C...85 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.