Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Controles
Sistemas de E/S
Ethernet industrial
Paneles táctiles
Herramientas de visualización e ingeniería
Sistemas de medición y monitorización
Switches no gestionados EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Switches no gestionados BasicLine
Switches no gestionados ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Switches no gestionados SPE
Switches/inyectores no gestionados EcoLine Power-over-Ethernet
Switches no gestionados BasicLine Power-over-Ethernet
Switches gestionados ValueLine
Switches gestionados PremiumLine
Switches gestionados AdvancedLine
Interruptores gestionados AdvancedLine Power-over-Ethernet
SubstationLine interruptores gestionados y módulos de interfaz de medios
Industrial Security Router
Servicio de acceso remoto u-link
Convertidores de cables ValueLine
Convertidor serial/Ethernet y pasarela Modbus TCP/RTU
Convertidor de serie a Ethernet
Punto de acceso WLAN/Bridge/Cliente
Antenas y accesorios de antena (cables y soportes coaxiales)
Transmisor SFP (para el uso con los switches BasicLine, ValueLine y PremiumLine)
Transmisor SFP (para el uso con los interruptores EcoLine, AdvancedLine y SubstationLine)
Módulo de copia de seguridad y restauración de configuración (para uso con los interruptores ValueLine y PremiumLine, como dispositivos WLAN BasicLine y ValueLine)
Módulo de copia de seguridad y restauración de configuración (para uso con los interruptores AdvancedLine y SubstationLine)
Kits para montaje (rack 19", pared, carril DIN)
Kit de formación
Datos generales para pedido
Versión
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x ST Single-mode, -40 °C...85 °C
Código
2779180000
Tipo
IE-SWM-SL04-4STS
GTIN (EAN)
4064675048541
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
107 mm
Profundidad (pulgadas)
4,213 inch
Altura
40,7 mm
Altura (pulgadas)
1,602 inch
Anchura
99 mm
Anchura (pulgadas)
3,898 inch
Peso neto
209 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...85 °C
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7cI
Características del receptor de fibra óptica
Velocidad de transmisión
100 MBit/s
Tipo de transmisor
Singlemode
Tipo de conector
ST-Duplex
Distancia de transmisión, tipo
30 km
Presupuesto de enlace
19 dB
Condiciones del entorno
Altitud de funcionamiento
Altitud, máx.
2.000 m
Indicación
de conf. con la UL
Altitud, máx.
6.000 m
Indicación
para ver las restricciones, consulte la declaración del productor sobre la altitud de funcionamiento en la sección Descargar
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
85 °C
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Interfaces
Número de puertos
4x ST Single-mode
Puertos de fibra óptica
Puertos 100BaseFX (conexión ST), Singlemode
MTBF
MTBF
De conformidad con la norma
Telcordia SR-332
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
401.287 h
Tensión de alimentación
Tensión de alimentación
mediante switch Ethernet
Datos técnicos
Material capotas
Metal
Tipo de montaje
Inserción en ranura de módulo M1,M2,M3
Velocidad
Fast Ethernet
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000309
ETIM 7.0
EC000309
ETIM 8.0
EC000309
ETIM 9.0
EC000309
ECLASS 9.1
19-17-03-90
ECLASS 10.0
19-17-04-90
ECLASS 11.0
19-17-03-03
ECLASS 12.0
19-17-03-03
ECLASS 13.0
19-17-03-03
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
2778950000
Tipo:
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-HV
Versión:
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensión, Número de puertos: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2778960000
Tipo:
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-LV
Versión:
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, baja tensión, Número de puertos: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2778970000
Tipo:
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-HV
Versión:
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensión, Número de puertos: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2778980000
Tipo:
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-LV
Versión:
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, baja tensión, Número de puertos: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2778990000
Tipo:
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV
Versión:
Layer 2 Network Switch, Montaje de bastidor de 19", managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensión, Número de puertos: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x puertos combinados (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2779000000
Tipo:
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-LV
Versión:
Layer 2 Network Switch, Montaje de bastidor de 19", managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, baja tensión, Número de puertos: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x puertos combinados (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2779010000
Tipo:
IE-SW-SL28M-HV
Versión:
Layer 2 Network Switch, Modular, Montaje de bastidor de 19", managed, Ethernet rápido/Gigabit/10 gigabits, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensión, Número de puertos: hasta 28 (dependiendo de los módulos de interfaz de medios utilizados), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2779020000
Tipo:
IE-SW-SL28M-LV
Versión:
Layer 2 Network Switch, Modular, Montaje de bastidor de 19", managed, Ethernet rápido/Gigabit/10 gigabits, IEC 61850-3 / IEEE 1613, baja tensión, Número de puertos: hasta 28 (dependiendo de los módulos de interfaz de medios utilizados), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2875580000
Tipo:
IE-SW-L3-SL28M-HV
Versión:
Layer 3 Network Switch, Modular, Montaje de bastidor de 19", managed, Ethernet rápido/Gigabit/10 gigabits, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensión, Número de puertos: hasta 28 (dependiendo de los módulos de interfaz de medios utilizados), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2875590000
Tipo:
IE-SW-L3-SL28M-LV
Versión:
Layer 3 Network Switch, Modular, Montaje de bastidor de 19", managed, Ethernet rápido/Gigabit/10 gigabits, IEC 61850-3 / IEEE 1613, baja tensión, Número de puertos: hasta 28 (dependiendo de los módulos de interfaz de medios utilizados), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2985050000
Tipo:
IE-SWM-SL02-2GC-PRP/HSR
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 2x puertos combinados (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
Código:
2779210000
Tipo:
IE-SWM-SL02-2GESFP+
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, 10-Gigabit Ethernet, Número de puertos: 2x 10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
Código:
2779200000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4GESFP
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4x 1000BaseSFP slot, -40 °C...85 °C
Código:
2779220000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4GESFP+
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, 10-Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4x 10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
Código:
2779170000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4SC
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x SC Multi-mode, -40 °C...85 °C
Código:
2779160000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4SCS
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x SC Single-mode, -40 °C...85 °C
Código:
2779190000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4ST
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x ST Multi-mode, -40 °C...85 °C
Código:
2779140000
Tipo:
IE-SWM-SL08-8GT
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, -40 °C...85 °C
Código:
2779150000
Tipo:
IE-SWM-SL08-8GESFP
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x 100/1000BaseSFP Slot, -40 °C...85 °C
Versión
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x ST Single-mode, -40 °C...85 °C
Código
2779180000
Tipo
IE-SWM-SL04-4STS
GTIN (EAN)
4064675048541
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
107 mm
Profundidad (pulgadas)
4,213 inch
Altura
40,7 mm
Altura (pulgadas)
1,602 inch
Anchura
99 mm
Anchura (pulgadas)
3,898 inch
Peso neto
209 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...85 °C
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7cI
Velocidad de transmisión
100 MBit/s
Tipo de transmisor
Singlemode
Tipo de conector
ST-Duplex
Distancia de transmisión, tipo
30 km
Presupuesto de enlace
19 dB
Altitud de funcionamiento
Altitud, máx.
2.000 m
Indicación
de conf. con la UL
Altitud, máx.
6.000 m
Indicación
para ver las restricciones, consulte la declaración del productor sobre la altitud de funcionamiento en la sección Descargar
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
85 °C
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Número de puertos
4x ST Single-mode
Puertos de fibra óptica
Puertos 100BaseFX (conexión ST), Singlemode
MTBF
De conformidad con la norma
Telcordia SR-332
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
401.287 h
Tensión de alimentación
mediante switch Ethernet
Material capotas
Metal
Tipo de montaje
Inserción en ranura de módulo M1,M2,M3
Velocidad
Fast Ethernet
ETIM 6.0
EC000309
ETIM 7.0
EC000309
ETIM 8.0
EC000309
ETIM 9.0
EC000309
ECLASS 9.1
19-17-03-90
ECLASS 10.0
19-17-04-90
ECLASS 11.0
19-17-03-03
ECLASS 12.0
19-17-03-03
ECLASS 13.0
19-17-03-03
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
2778950000
Tipo:
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-HV
Versión:
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensión, Número de puertos: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2778960000
Tipo:
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-LV
Versión:
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, baja tensión, Número de puertos: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2778970000
Tipo:
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-HV
Versión:
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensión, Número de puertos: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2778980000
Tipo:
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-LV
Versión:
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, baja tensión, Número de puertos: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2778990000
Tipo:
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV
Versión:
Layer 2 Network Switch, Montaje de bastidor de 19", managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensión, Número de puertos: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x puertos combinados (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2779000000
Tipo:
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-LV
Versión:
Layer 2 Network Switch, Montaje de bastidor de 19", managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, baja tensión, Número de puertos: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x puertos combinados (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2779010000
Tipo:
IE-SW-SL28M-HV
Versión:
Layer 2 Network Switch, Modular, Montaje de bastidor de 19", managed, Ethernet rápido/Gigabit/10 gigabits, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensión, Número de puertos: hasta 28 (dependiendo de los módulos de interfaz de medios utilizados), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2779020000
Tipo:
IE-SW-SL28M-LV
Versión:
Layer 2 Network Switch, Modular, Montaje de bastidor de 19", managed, Ethernet rápido/Gigabit/10 gigabits, IEC 61850-3 / IEEE 1613, baja tensión, Número de puertos: hasta 28 (dependiendo de los módulos de interfaz de medios utilizados), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2875580000
Tipo:
IE-SW-L3-SL28M-HV
Versión:
Layer 3 Network Switch, Modular, Montaje de bastidor de 19", managed, Ethernet rápido/Gigabit/10 gigabits, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensión, Número de puertos: hasta 28 (dependiendo de los módulos de interfaz de medios utilizados), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2875590000
Tipo:
IE-SW-L3-SL28M-LV
Versión:
Layer 3 Network Switch, Modular, Montaje de bastidor de 19", managed, Ethernet rápido/Gigabit/10 gigabits, IEC 61850-3 / IEEE 1613, baja tensión, Número de puertos: hasta 28 (dependiendo de los módulos de interfaz de medios utilizados), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2985050000
Tipo:
IE-SWM-SL02-2GC-PRP/HSR
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 2x puertos combinados (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
Código:
2779210000
Tipo:
IE-SWM-SL02-2GESFP+
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, 10-Gigabit Ethernet, Número de puertos: 2x 10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
Código:
2779200000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4GESFP
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4x 1000BaseSFP slot, -40 °C...85 °C
Código:
2779220000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4GESFP+
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, 10-Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4x 10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
Código:
2779170000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4SC
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x SC Multi-mode, -40 °C...85 °C
Código:
2779160000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4SCS
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x SC Single-mode, -40 °C...85 °C
Código:
2779190000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4ST
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x ST Multi-mode, -40 °C...85 °C
Código:
2779140000
Tipo:
IE-SWM-SL08-8GT
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, -40 °C...85 °C
Código:
2779150000
Tipo:
IE-SWM-SL08-8GESFP
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x 100/1000BaseSFP Slot, -40 °C...85 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.