Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Commandes
Systèmes d'E/S
Ethernet industriel
Ecrans tactiles
Outils d'ingénierie et de visualisation
Systèmes de mesure et de surveillance
Apprentissage automatique
easyConnect
Interrupteurs non administrables
Interrupteurs administrables
Industrial Security Router
Service d'accès à distance u-link
Convertisseur de support et passerelles de protocole
WLAN Access Point/Bridge/Client
Antennes et accessoires d'antenne (câbles et supports coaxiaux)
Émetteur-récepteur SFP
Accessoires
Séries AdvancedLine
Séries PoE AdvancedLine
Séries SubstationLine
ValueLine series
PremiumLine series
Informations générales de commande
Version
Module d'interface multimédia pour interrupteur modulaire, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x SC Multi-mode, -40 °C...85 °C
Référence
2779170000
Type
IE-SWM-SL04-4SC
GTIN (EAN)
4064675048534
Qté.
1 pièce(s)
Dimensions et poids
Profondeur
107 mm
Profondeur (pouces)
4,213 inch
Hauteur
40,7 mm
Hauteur (pouces)
1,602 inch
Largeur
99 mm
Largeur (pouces)
3,898 inch
Poids net
348 g
Températures
Température de stockage
-40 °C...85 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...85 °C
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
Conformité environnementale du produit
Statut de conformité RoHS
Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
7cI
REACH SVHC
Lead monoxide 1317-36-8
Classifications
ETIM 6.0
EC000309
ETIM 7.0
EC000309
ETIM 8.0
EC000309
ETIM 9.0
EC000309
ECLASS 9.1
19-17-03-90
ECLASS 10.0
19-17-04-90
ECLASS 11.0
19-17-03-03
ECLASS 12.0
19-17-03-03
ECLASS 13.0
19-17-03-03
ECLASS 14.0
19-17-03-03
Alimentation électrique
Tension d'alimentation
via commutateur Ethernet
Caractéristiques émetteur-récepteur en fibre optique
Vitesse de transmission
100 MBit/s
Type d'émetteur-récepteur
Multimode
Type de connecteur
SC-Duplex
Longueur de transmission, typ.
2 km
Transmission de puissance
min.
-23,5 dBm
max.
-14 dBm
Bilan de liaison
7,5 dB
Conditions ambiantes
Altitude de service
Altitude, max.
2 000 m
Texte de remarque
conforme UL
Altitude, max.
6 000 m
Texte de remarque
pour les restrictions, voir la déclaration du fabricant pour l'altitude de fonctionnement dans la section des téléchargements
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement , max.
85 °C
Température de fonctionnement , min.
-40 °C
Température de stockage, max.
85 °C
Température de stockage, min.
-40 °C
Interfaces
Nombre de ports
4x SC Multi-mode
Ports fibre optique
Ports 100BaseFX (raccordement SC), Multimode
MTBF
MTBF
Selon la norme
Telcordia SR-332
Durée de fonctionnement (heures), min.
315 658 h
Caractéristiques techniques
Matériau de base du boîtier
Métal
Type de montage
Insérer dans le slot du module M1,M2,M3
Vitesse
Fast Ethernet
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Référence:
2778950000
Type:
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-HV
Version:
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Haute tension, Nombre de ports: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Référence:
2778960000
Type:
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-LV
Version:
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Basse tension, Nombre de ports: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Référence:
2778970000
Type:
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-HV
Version:
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Haute tension, Nombre de ports: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
Référence:
2778980000
Type:
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-LV
Version:
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Basse tension, Nombre de ports: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
Référence:
2778990000
Type:
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV
Version:
Layer 2 Network Switch, Montage en rack 19", managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Haute tension, Nombre de ports: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x ports combinés (10/100/1000BaseT(X) ou 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Référence:
2779000000
Type:
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-LV
Version:
Layer 2 Network Switch, Montage en rack 19", managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Basse tension, Nombre de ports: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x ports combinés (10/100/1000BaseT(X) ou 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Référence:
2779010000
Type:
IE-SW-SL28M-HV
Version:
Layer 2 Network Switch, Modular, Montage en rack 19", managed, Fast/Gigabit/Ethernet 10 Gigabits, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Haute tension, Nombre de ports: jusqu'à 28 (en fonction des modules d'interface média utilisés), IP30, -40 °C...85 °C
Référence:
2779020000
Type:
IE-SW-SL28M-LV
Version:
Layer 2 Network Switch, Modular, Montage en rack 19", managed, Fast/Gigabit/Ethernet 10 Gigabits, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Basse tension, Nombre de ports: jusqu'à 28 (en fonction des modules d'interface média utilisés), IP30, -40 °C...85 °C
Référence:
2875580000
Type:
IE-SW-L3-SL28M-HV
Version:
Layer 3 Network Switch, Modular, Montage en rack 19", managed, Fast/Gigabit/Ethernet 10 Gigabits, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Haute tension, Nombre de ports: jusqu'à 28 (en fonction des modules d'interface média utilisés), IP30, -40 °C...85 °C
Référence:
2875590000
Type:
IE-SW-L3-SL28M-LV
Version:
Layer 3 Network Switch, Modular, Montage en rack 19", managed, Fast/Gigabit/Ethernet 10 Gigabits, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Basse tension, Nombre de ports: jusqu'à 28 (en fonction des modules d'interface média utilisés), IP30, -40 °C...85 °C
Référence:
2985050000
Type:
IE-SWM-SL02-2GC-PRP/HSR
Version:
Module d'interface multimédia pour interrupteur modulaire, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 2x ports combinés (10/100/1000BaseT(X) ou 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
Référence:
2779210000
Type:
IE-SWM-SL02-2GESFP+
Version:
Module d'interface multimédia pour interrupteur modulaire, 10-Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 2x 10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
Référence:
2779200000
Type:
IE-SWM-SL04-4GESFP
Version:
Module d'interface multimédia pour interrupteur modulaire, Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 4x 1000BaseSFP slot, -40 °C...85 °C
Référence:
2779220000
Type:
IE-SWM-SL04-4GESFP+
Version:
Module d'interface multimédia pour interrupteur modulaire, 10-Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 4x 10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
Référence:
2779160000
Type:
IE-SWM-SL04-4SCS
Version:
Module d'interface multimédia pour interrupteur modulaire, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x SC Single-mode, -40 °C...85 °C
Référence:
2779190000
Type:
IE-SWM-SL04-4ST
Version:
Module d'interface multimédia pour interrupteur modulaire, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x ST Multi-mode, -40 °C...85 °C
Référence:
2779180000
Type:
IE-SWM-SL04-4STS
Version:
Module d'interface multimédia pour interrupteur modulaire, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x ST Single-mode, -40 °C...85 °C
Référence:
2779140000
Type:
IE-SWM-SL08-8GT
Version:
Module d'interface multimédia pour interrupteur modulaire, Fast/Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 8x RJ45, -40 °C...85 °C
Référence:
2779150000
Type:
IE-SWM-SL08-8GESFP
Version:
Module d'interface multimédia pour interrupteur modulaire, Fast/Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 8x 100/1000BaseSFP Slot, -40 °C...85 °C
Version
Module d'interface multimédia pour interrupteur modulaire, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x SC Multi-mode, -40 °C...85 °C
Référence
2779170000
Type
IE-SWM-SL04-4SC
GTIN (EAN)
4064675048534
Qté.
1 pièce(s)
Profondeur
107 mm
Profondeur (pouces)
4,213 inch
Hauteur
40,7 mm
Hauteur (pouces)
1,602 inch
Largeur
99 mm
Largeur (pouces)
3,898 inch
Poids net
348 g
Température de stockage
-40 °C...85 °C
Température de fonctionnement
-40 °C...85 °C
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
Statut de conformité RoHS
Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
7cI
REACH SVHC
Lead monoxide 1317-36-8
ETIM 6.0
EC000309
ETIM 7.0
EC000309
ETIM 8.0
EC000309
ETIM 9.0
EC000309
ECLASS 9.1
19-17-03-90
ECLASS 10.0
19-17-04-90
ECLASS 11.0
19-17-03-03
ECLASS 12.0
19-17-03-03
ECLASS 13.0
19-17-03-03
ECLASS 14.0
19-17-03-03
Tension d'alimentation
via commutateur Ethernet
Vitesse de transmission
100 MBit/s
Type d'émetteur-récepteur
Multimode
Type de connecteur
SC-Duplex
Longueur de transmission, typ.
2 km
Transmission de puissance
min.
-23,5 dBm
max.
-14 dBm
Bilan de liaison
7,5 dB
Altitude de service
Altitude, max.
2 000 m
Texte de remarque
conforme UL
Altitude, max.
6 000 m
Texte de remarque
pour les restrictions, voir la déclaration du fabricant pour l'altitude de fonctionnement dans la section des téléchargements
Humidité
5 à 95 % (sans condensation)
Température de fonctionnement , max.
85 °C
Température de fonctionnement , min.
-40 °C
Température de stockage, max.
85 °C
Température de stockage, min.
-40 °C
Nombre de ports
4x SC Multi-mode
Ports fibre optique
Ports 100BaseFX (raccordement SC), Multimode
MTBF
Selon la norme
Telcordia SR-332
Durée de fonctionnement (heures), min.
315 658 h
Matériau de base du boîtier
Métal
Type de montage
Insérer dans le slot du module M1,M2,M3
Vitesse
Fast Ethernet
Agréments
ROHS
Conforme
Référence:
2778950000
Type:
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-HV
Version:
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Haute tension, Nombre de ports: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Référence:
2778960000
Type:
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-LV
Version:
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Basse tension, Nombre de ports: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Référence:
2778970000
Type:
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-HV
Version:
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Haute tension, Nombre de ports: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
Référence:
2778980000
Type:
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-LV
Version:
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Basse tension, Nombre de ports: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
Référence:
2778990000
Type:
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV
Version:
Layer 2 Network Switch, Montage en rack 19", managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Haute tension, Nombre de ports: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x ports combinés (10/100/1000BaseT(X) ou 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Référence:
2779000000
Type:
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-LV
Version:
Layer 2 Network Switch, Montage en rack 19", managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Basse tension, Nombre de ports: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x ports combinés (10/100/1000BaseT(X) ou 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Référence:
2779010000
Type:
IE-SW-SL28M-HV
Version:
Layer 2 Network Switch, Modular, Montage en rack 19", managed, Fast/Gigabit/Ethernet 10 Gigabits, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Haute tension, Nombre de ports: jusqu'à 28 (en fonction des modules d'interface média utilisés), IP30, -40 °C...85 °C
Référence:
2779020000
Type:
IE-SW-SL28M-LV
Version:
Layer 2 Network Switch, Modular, Montage en rack 19", managed, Fast/Gigabit/Ethernet 10 Gigabits, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Basse tension, Nombre de ports: jusqu'à 28 (en fonction des modules d'interface média utilisés), IP30, -40 °C...85 °C
Référence:
2875580000
Type:
IE-SW-L3-SL28M-HV
Version:
Layer 3 Network Switch, Modular, Montage en rack 19", managed, Fast/Gigabit/Ethernet 10 Gigabits, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Haute tension, Nombre de ports: jusqu'à 28 (en fonction des modules d'interface média utilisés), IP30, -40 °C...85 °C
Référence:
2875590000
Type:
IE-SW-L3-SL28M-LV
Version:
Layer 3 Network Switch, Modular, Montage en rack 19", managed, Fast/Gigabit/Ethernet 10 Gigabits, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Basse tension, Nombre de ports: jusqu'à 28 (en fonction des modules d'interface média utilisés), IP30, -40 °C...85 °C
Référence:
2985050000
Type:
IE-SWM-SL02-2GC-PRP/HSR
Version:
Module d'interface multimédia pour interrupteur modulaire, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 2x ports combinés (10/100/1000BaseT(X) ou 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
Référence:
2779210000
Type:
IE-SWM-SL02-2GESFP+
Version:
Module d'interface multimédia pour interrupteur modulaire, 10-Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 2x 10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
Référence:
2779200000
Type:
IE-SWM-SL04-4GESFP
Version:
Module d'interface multimédia pour interrupteur modulaire, Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 4x 1000BaseSFP slot, -40 °C...85 °C
Référence:
2779220000
Type:
IE-SWM-SL04-4GESFP+
Version:
Module d'interface multimédia pour interrupteur modulaire, 10-Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 4x 10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
Référence:
2779160000
Type:
IE-SWM-SL04-4SCS
Version:
Module d'interface multimédia pour interrupteur modulaire, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x SC Single-mode, -40 °C...85 °C
Référence:
2779190000
Type:
IE-SWM-SL04-4ST
Version:
Module d'interface multimédia pour interrupteur modulaire, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x ST Multi-mode, -40 °C...85 °C
Référence:
2779180000
Type:
IE-SWM-SL04-4STS
Version:
Module d'interface multimédia pour interrupteur modulaire, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x ST Single-mode, -40 °C...85 °C
Référence:
2779140000
Type:
IE-SWM-SL08-8GT
Version:
Module d'interface multimédia pour interrupteur modulaire, Fast/Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 8x RJ45, -40 °C...85 °C
Référence:
2779150000
Type:
IE-SWM-SL08-8GESFP
Version:
Module d'interface multimédia pour interrupteur modulaire, Fast/Gigabit Ethernet, Nombre de ports: 8x 100/1000BaseSFP Slot, -40 °C...85 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.