Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Controles
Sistemas de E/S
Ethernet industrial
Paneles táctiles
Herramientas de visualización e ingeniería
Sistemas de medición y monitorización
Aprendizaje de máquina automatizado
easyConnect
Switches no gestionados EcoLine
EcoLine Series B unmanaged switches
Switches no gestionados BasicLine
BasicLine Series B unmanaged switches
Switches no gestionados ValueLine
IP 67 unmanaged Switch
Switches no gestionados SPE
Switches/inyectores no gestionados EcoLine Power-over-Ethernet
Switches no gestionados BasicLine Power-over-Ethernet
Switches gestionados ValueLine
Switches gestionados PremiumLine
Switches gestionados AdvancedLine
Interruptores gestionados AdvancedLine Power-over-Ethernet
SubstationLine interruptores gestionados y módulos de interfaz de medios
Industrial Security Router
Servicio de acceso remoto u-link
Convertidores de cables ValueLine
Convertidor serial/Ethernet y pasarela Modbus TCP/RTU
Convertidor de serie a Ethernet
Punto de acceso WLAN/Bridge/Cliente
Antenas y accesorios de antena (cables y soportes coaxiales)
Transmisor SFP (para el uso con los switches BasicLine, ValueLine y PremiumLine)
Transmisor SFP (para el uso con los interruptores EcoLine, AdvancedLine y SubstationLine)
Módulo de copia de seguridad y restauración de configuración (para uso con los interruptores ValueLine y PremiumLine, como dispositivos WLAN BasicLine y ValueLine)
Módulo de copia de seguridad y restauración de configuración (para uso con los interruptores AdvancedLine y SubstationLine)
Kits para montaje (rack 19", pared, carril DIN)
Kit de formación
Datos generales para pedido
Versión
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x 100/1000BaseSFP Slot, -40 °C...85 °C
Código
2779150000
Tipo
IE-SWM-SL08-8GESFP
GTIN (EAN)
4064675048510
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
107 mm
Profundidad (pulgadas)
4,213 inch
Altura
40,7 mm
Altura (pulgadas)
1,602 inch
Anchura
99 mm
Anchura (pulgadas)
3,898 inch
Peso neto
348 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...85 °C
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7cI
Condiciones del entorno
Altitud de funcionamiento
Altitud, máx.
2.000 m
Indicación
de conf. con la UL
Altitud, máx.
6.000 m
Indicación
para ver las restricciones, consulte la declaración del productor sobre la altitud de funcionamiento en la sección Descargar
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
85 °C
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Interfaces
Número de puertos
8x 100/1000BaseSFP Slot
Puertos de fibra óptica
100/1000Base SFP Slot
MTBF
MTBF
De conformidad con la norma
Telcordia SR-332
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
3.712.062 h
Tensión de alimentación
Tensión de alimentación
mediante switch Ethernet
Datos técnicos
Material capotas
Metal
Tipo de montaje
Inserción en ranura de módulo M1,M2,M3
Velocidad
Fast/Gigabit Ethernet
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000309
ETIM 7.0
EC000309
ETIM 8.0
EC000309
ETIM 9.0
EC000309
ECLASS 9.1
19-17-03-90
ECLASS 10.0
19-17-04-90
ECLASS 11.0
19-17-03-03
ECLASS 12.0
19-17-03-03
ECLASS 13.0
19-17-03-03
ECLASS 14.0
19-17-03-03
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
2778950000
Tipo:
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-HV
Versión:
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensión, Número de puertos: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2778960000
Tipo:
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-LV
Versión:
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, baja tensión, Número de puertos: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2778970000
Tipo:
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-HV
Versión:
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensión, Número de puertos: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2778980000
Tipo:
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-LV
Versión:
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, baja tensión, Número de puertos: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2778990000
Tipo:
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV
Versión:
Layer 2 Network Switch, Montaje de bastidor de 19", managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensión, Número de puertos: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x puertos combinados (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2779000000
Tipo:
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-LV
Versión:
Layer 2 Network Switch, Montaje de bastidor de 19", managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, baja tensión, Número de puertos: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x puertos combinados (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2779010000
Tipo:
IE-SW-SL28M-HV
Versión:
Layer 2 Network Switch, Modular, Montaje de bastidor de 19", managed, Ethernet rápido/Gigabit/10 gigabits, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensión, Número de puertos: hasta 28 (dependiendo de los módulos de interfaz de medios utilizados), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2779020000
Tipo:
IE-SW-SL28M-LV
Versión:
Layer 2 Network Switch, Modular, Montaje de bastidor de 19", managed, Ethernet rápido/Gigabit/10 gigabits, IEC 61850-3 / IEEE 1613, baja tensión, Número de puertos: hasta 28 (dependiendo de los módulos de interfaz de medios utilizados), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2875580000
Tipo:
IE-SW-L3-SL28M-HV
Versión:
Layer 3 Network Switch, Modular, Montaje de bastidor de 19", managed, Ethernet rápido/Gigabit/10 gigabits, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensión, Número de puertos: hasta 28 (dependiendo de los módulos de interfaz de medios utilizados), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2875590000
Tipo:
IE-SW-L3-SL28M-LV
Versión:
Layer 3 Network Switch, Modular, Montaje de bastidor de 19", managed, Ethernet rápido/Gigabit/10 gigabits, IEC 61850-3 / IEEE 1613, baja tensión, Número de puertos: hasta 28 (dependiendo de los módulos de interfaz de medios utilizados), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2985050000
Tipo:
IE-SWM-SL02-2GC-PRP/HSR
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 2x puertos combinados (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
Código:
2779210000
Tipo:
IE-SWM-SL02-2GESFP+
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, 10-Gigabit Ethernet, Número de puertos: 2x 10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
Código:
2779200000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4GESFP
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4x 1000BaseSFP slot, -40 °C...85 °C
Código:
2779220000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4GESFP+
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, 10-Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4x 10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
Código:
2779170000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4SC
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x SC Multi-mode, -40 °C...85 °C
Código:
2779160000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4SCS
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x SC Single-mode, -40 °C...85 °C
Código:
2779190000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4ST
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x ST Multi-mode, -40 °C...85 °C
Código:
2779180000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4STS
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x ST Single-mode, -40 °C...85 °C
Código:
2779140000
Tipo:
IE-SWM-SL08-8GT
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, -40 °C...85 °C
Versión
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x 100/1000BaseSFP Slot, -40 °C...85 °C
Código
2779150000
Tipo
IE-SWM-SL08-8GESFP
GTIN (EAN)
4064675048510
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
107 mm
Profundidad (pulgadas)
4,213 inch
Altura
40,7 mm
Altura (pulgadas)
1,602 inch
Anchura
99 mm
Anchura (pulgadas)
3,898 inch
Peso neto
348 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...85 °C
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7cI
Altitud de funcionamiento
Altitud, máx.
2.000 m
Indicación
de conf. con la UL
Altitud, máx.
6.000 m
Indicación
para ver las restricciones, consulte la declaración del productor sobre la altitud de funcionamiento en la sección Descargar
Humedad
5 hasta 95% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento, max.
85 °C
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de servicio, max.
85 °C
Temperatura de servicio, min.
-40 °C
Número de puertos
8x 100/1000BaseSFP Slot
Puertos de fibra óptica
100/1000Base SFP Slot
MTBF
De conformidad con la norma
Telcordia SR-332
Tiempo de funcionamiento (horas), mín.
3.712.062 h
Tensión de alimentación
mediante switch Ethernet
Material capotas
Metal
Tipo de montaje
Inserción en ranura de módulo M1,M2,M3
Velocidad
Fast/Gigabit Ethernet
ETIM 6.0
EC000309
ETIM 7.0
EC000309
ETIM 8.0
EC000309
ETIM 9.0
EC000309
ECLASS 9.1
19-17-03-90
ECLASS 10.0
19-17-04-90
ECLASS 11.0
19-17-03-03
ECLASS 12.0
19-17-03-03
ECLASS 13.0
19-17-03-03
ECLASS 14.0
19-17-03-03
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
2778950000
Tipo:
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-HV
Versión:
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensión, Número de puertos: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2778960000
Tipo:
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-LV
Versión:
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, baja tensión, Número de puertos: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2778970000
Tipo:
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-HV
Versión:
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensión, Número de puertos: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2778980000
Tipo:
IE-SW-SL20M-8GT-12GESFP-LV
Versión:
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, baja tensión, Número de puertos: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2778990000
Tipo:
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV
Versión:
Layer 2 Network Switch, Montaje de bastidor de 19", managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensión, Número de puertos: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x puertos combinados (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2779000000
Tipo:
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-LV
Versión:
Layer 2 Network Switch, Montaje de bastidor de 19", managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, baja tensión, Número de puertos: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x puertos combinados (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2779010000
Tipo:
IE-SW-SL28M-HV
Versión:
Layer 2 Network Switch, Modular, Montaje de bastidor de 19", managed, Ethernet rápido/Gigabit/10 gigabits, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensión, Número de puertos: hasta 28 (dependiendo de los módulos de interfaz de medios utilizados), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2779020000
Tipo:
IE-SW-SL28M-LV
Versión:
Layer 2 Network Switch, Modular, Montaje de bastidor de 19", managed, Ethernet rápido/Gigabit/10 gigabits, IEC 61850-3 / IEEE 1613, baja tensión, Número de puertos: hasta 28 (dependiendo de los módulos de interfaz de medios utilizados), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2875580000
Tipo:
IE-SW-L3-SL28M-HV
Versión:
Layer 3 Network Switch, Modular, Montaje de bastidor de 19", managed, Ethernet rápido/Gigabit/10 gigabits, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensión, Número de puertos: hasta 28 (dependiendo de los módulos de interfaz de medios utilizados), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2875590000
Tipo:
IE-SW-L3-SL28M-LV
Versión:
Layer 3 Network Switch, Modular, Montaje de bastidor de 19", managed, Ethernet rápido/Gigabit/10 gigabits, IEC 61850-3 / IEEE 1613, baja tensión, Número de puertos: hasta 28 (dependiendo de los módulos de interfaz de medios utilizados), IP30, -40 °C...85 °C
Código:
2985050000
Tipo:
IE-SWM-SL02-2GC-PRP/HSR
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 2x puertos combinados (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
Código:
2779210000
Tipo:
IE-SWM-SL02-2GESFP+
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, 10-Gigabit Ethernet, Número de puertos: 2x 10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
Código:
2779200000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4GESFP
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4x 1000BaseSFP slot, -40 °C...85 °C
Código:
2779220000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4GESFP+
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, 10-Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4x 10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
Código:
2779170000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4SC
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x SC Multi-mode, -40 °C...85 °C
Código:
2779160000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4SCS
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x SC Single-mode, -40 °C...85 °C
Código:
2779190000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4ST
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x ST Multi-mode, -40 °C...85 °C
Código:
2779180000
Tipo:
IE-SWM-SL04-4STS
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x ST Single-mode, -40 °C...85 °C
Código:
2779140000
Tipo:
IE-SWM-SL08-8GT
Versión:
Módulo de interfaz de medios para conmutador modular, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, -40 °C...85 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.