Layer 2 Network Switch, Modular, Крепеж в стойку 19", managed, Высокая скорость/Гигабиты/10-гигабитный Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, низкое напряжение, Количество портов: до 28 (в зависимости от используемых медиаинтерфейсных модулей), IP30, -40 °C...85 °C
Заказ №
2779020000
Тип
IE-SW-SL28M-LV
GTIN (EAN)
4064675048282
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
325 мм
Глубина (дюймов)
12,795 inch
Высота
44 мм
Высота (в дюймах)
1,732 inch
Ширина
440 мм
Ширина (в дюймах)
17,323 inch
Масса нетто
6 105 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-40 °C...85 °C
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Состояние соответствия RoHS
Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)
6c, 7a, 7cI
MTBF
MTBF
В соответствии со стандартом
Telcordia SR-332
Время работы (часы), мин.
608 907 h
Гарантия
Период времени
5 лет
Интерфейсы
Интерфейс пульт-порт
RS-232 (соединение RJ45)
Кнопка сброса функции
<5 сек.: перезагрузка системы и сброс IP-адреса локальной сети до заводских настроек, >5 сек.: заводская установка
Количество портов
до 28 (в зависимости от используемых медиаинтерфейсных модулей)
ограничения см. в заявлении изготовителя о рабочей высоте в разделе загрузок
Рабочая температура, макс.
85 °C
Рабочая температура, мин.
-40 °C
Температура хранения, макс.
85 °C
Температура хранения, мин.
-40 °C
Технические данные
Вид защиты
IP30
Вид монтажа
Монтаж в 19-дюймовую стойку
Коммутатор
managed
Основной материал корпуса
Металл
Скорость
Высокая скорость/Гигабиты/10-гигабитный Ethernet
Технология
Передача данных
Store and Forward
Стандартный
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX and 100BASE-FX, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T, IEEE 802.3z for 1000BASE-X, IEEE 802.3ae for 10-Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x для управления потоками данных, IEEE 802.3ad для канала связи порта с LACP, IEEE 802.1D для протокола связующего дерева, IEEE 802.1w для протокола Rapid STP, IEEE 802.1s for the Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1p для класса обслуживания, IEEE 802.1Q для VLAN-тегирования, IEEE 802.1X для аутентификации, IEEE 802.1AB для протокола обнаружения топологии канального уровня (LLDP), IEEE 1588 PTPv2 for time synchronization
Управление потоком
IEEE 802.3x Управление потоком
Функции управления
Конфигурация устройства
Веб-браузер (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Локальный последовательный консольный порт (RS-232 через порт RJ-45), Загрузка файла конфигурации через веб-интерфейс, сервер TFTP или внешний модуль резервного копирования, Command Line Interface (Telnet/SSH)
Контроль параметров
SNMP v1/v2c/v3, Протокол обнаружения топологии канального уровня (LLDP), Port mirroring (local, remote), Статистика портов, Мониторинг портов, Syslog, RMON (удаленный мониторинг), Предупреждение на основе событий по эл. почте, Предупреждение на основе событий через реле, Предупреждение на основе событий через SNMP-ловушку, Диагностика Ethernet-кабеля на портах RJ-45
Резервирование в сети
Протокол связующих деревьев (STP), Протокол высокоскоростных связующих деревьев (RSTP), Протокол множественных связующих деревьев (MSTP), Технология O-Ring (время восстановления <10/30 мс при использовании интерфейса Fast/Gigabit Ethernet), Технология O-Chain (время восстановления <10/30 мс при использовании интерфейса Fast/Gigabit Ethernet), Протокол управления агрегированием каналов (LACP), Быстрое восстановление, Media Redundancy Protocol (MRP-client), Протокол постоянного резервирования (PRP)/функция резервирования кольцевого соединения (HSR) RedBox (требуется интерфейсный модуль специфические носителя)
Фильтр сетевого трафика
Качество услуги (QoS), VLAN на основе меток, GVRP (протокол регистрации GARP VLAN), IGMP v2/v3, Ограничение передачи трафика, Differentiated Services Code Point (DSCP), Специфическая приоритизация сообщений GOOSE и выборочных величин
Управление IP-адресами
Статический, DHCP-клиент, DHCP-сервер (на основе порта, на основе пула), DHCP Option 82, Ретрансляция DHCP
Функции безопасности
Сегментация VLAN, Вкл./выкл. порты, Проверка подлинности пользователя TACACS+ и IEEE 802.1X, Автопредотвращение DoS/DDoS, Access Control List, DHCP snooping, Защита от образования петель, Управление безопасностью доступа с использованием конфигурации уровня привилегий для разных пользовательских ролей
Управление синхронизацией времени
SNTP-сервер, SNTP-клиент, PTPv2
Поддержка примышленного протокола
Устройство PROFINET в соотв. с классом соответствия B, Modbus/TCP slave, MMS-сервер
Характеристики коммутаторов
Memory (RAM)
128 MB
VLAN-ID макс.
4 094
VLAN-ID мин.
1
Количество групп IGMP на каждую сеть VLAN
128
Макс. кол-во доступных VLAN
4 095
Очередности по приоритету
8
Память (Flash)
16 MB
Поддержка Jumbo-кадров
до 10 КБ
Полоса пропускания объединительной платы
128 Gbit/s
Размер пакетного буфера
32 Мбит
Размер таблицы MAC
8 K
Электропитание
Диапазон напряжения питания
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
20 V
Напряжение, макс.
72 V
Защита от перегрузки по току
Да
Защита от переполюсовки
Да
Напряжение питания
24 V DC, 48 V DC, 2 резервных изолированных входа
Потребляемый ток
Напряжение
24 V
Ток
1,64 A
Напряжение
48 V
Ток
0,82 A
Соединение
1 10-контактное соединение неполной звездой / многоугольником
сертификаты и соответствие требования по ЭМС
Вибрация
IEC 60870-2-2 класса Cm и класса Bm
Норма безопасности
SELV в соответствии с EN 62368-1
Нормы по ЭМС
EN 55032, CISPR 22, FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55035, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: от 80 МГц до 3 ГГц: 10 В/м, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 4 kV; Signal: 4 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V
Свободное падение
IEC 60870-2-2 class Cm
Системы передачи и распределения питания согласно стандарту
Layer 2 Network Switch, Modular, Крепеж в стойку 19", managed, Высокая скорость/Гигабиты/10-гигабитный Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, высокое напряжение, Количество портов: до 28 (в зависимости от используемых медиаинтерфейсных модулей), IP30, -40 °C...85 °C
Layer 3 Network Switch, Modular, Крепеж в стойку 19", managed, Высокая скорость/Гигабиты/10-гигабитный Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, высокое напряжение, Количество портов: до 28 (в зависимости от используемых медиаинтерфейсных модулей), IP30, -40 °C...85 °C
Layer 3 Network Switch, Modular, Крепеж в стойку 19", managed, Высокая скорость/Гигабиты/10-гигабитный Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, низкое напряжение, Количество портов: до 28 (в зависимости от используемых медиаинтерфейсных модулей), IP30, -40 °C...85 °C
Медиаинтерфейсный модуль для модульного коммутатора, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Количество портов: 2x комбинированные порты (10/100/1000BaseT(X) или 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
Layer 2 Network Switch, Modular, Крепеж в стойку 19", managed, Высокая скорость/Гигабиты/10-гигабитный Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, низкое напряжение, Количество портов: до 28 (в зависимости от используемых медиаинтерфейсных модулей), IP30, -40 °C...85 °C
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX and 100BASE-FX, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T, IEEE 802.3z for 1000BASE-X, IEEE 802.3ae for 10-Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x для управления потоками данных, IEEE 802.3ad для канала связи порта с LACP, IEEE 802.1D для протокола связующего дерева, IEEE 802.1w для протокола Rapid STP, IEEE 802.1s for the Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1p для класса обслуживания, IEEE 802.1Q для VLAN-тегирования, IEEE 802.1X для аутентификации, IEEE 802.1AB для протокола обнаружения топологии канального уровня (LLDP), IEEE 1588 PTPv2 for time synchronization
Веб-браузер (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Локальный последовательный консольный порт (RS-232 через порт RJ-45), Загрузка файла конфигурации через веб-интерфейс, сервер TFTP или внешний модуль резервного копирования, Command Line Interface (Telnet/SSH)
Контроль параметров
SNMP v1/v2c/v3, Протокол обнаружения топологии канального уровня (LLDP), Port mirroring (local, remote), Статистика портов, Мониторинг портов, Syslog, RMON (удаленный мониторинг), Предупреждение на основе событий по эл. почте, Предупреждение на основе событий через реле, Предупреждение на основе событий через SNMP-ловушку, Диагностика Ethernet-кабеля на портах RJ-45
Резервирование в сети
Протокол связующих деревьев (STP), Протокол высокоскоростных связующих деревьев (RSTP), Протокол множественных связующих деревьев (MSTP), Технология O-Ring (время восстановления <10/30 мс при использовании интерфейса Fast/Gigabit Ethernet), Технология O-Chain (время восстановления <10/30 мс при использовании интерфейса Fast/Gigabit Ethernet), Протокол управления агрегированием каналов (LACP), Быстрое восстановление, Media Redundancy Protocol (MRP-client), Протокол постоянного резервирования (PRP)/функция резервирования кольцевого соединения (HSR) RedBox (требуется интерфейсный модуль специфические носителя)
Фильтр сетевого трафика
Качество услуги (QoS), VLAN на основе меток, GVRP (протокол регистрации GARP VLAN), IGMP v2/v3, Ограничение передачи трафика, Differentiated Services Code Point (DSCP), Специфическая приоритизация сообщений GOOSE и выборочных величин
Управление IP-адресами
Статический, DHCP-клиент, DHCP-сервер (на основе порта, на основе пула), DHCP Option 82, Ретрансляция DHCP
Функции безопасности
Сегментация VLAN, Вкл./выкл. порты, Проверка подлинности пользователя TACACS+ и IEEE 802.1X, Автопредотвращение DoS/DDoS, Access Control List, DHCP snooping, Защита от образования петель, Управление безопасностью доступа с использованием конфигурации уровня привилегий для разных пользовательских ролей
Управление синхронизацией времени
SNTP-сервер, SNTP-клиент, PTPv2
Поддержка примышленного протокола
Устройство PROFINET в соотв. с классом соответствия B, Modbus/TCP slave, MMS-сервер
Layer 2 Network Switch, Modular, Крепеж в стойку 19", managed, Высокая скорость/Гигабиты/10-гигабитный Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, высокое напряжение, Количество портов: до 28 (в зависимости от используемых медиаинтерфейсных модулей), IP30, -40 °C...85 °C
Layer 3 Network Switch, Modular, Крепеж в стойку 19", managed, Высокая скорость/Гигабиты/10-гигабитный Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, высокое напряжение, Количество портов: до 28 (в зависимости от используемых медиаинтерфейсных модулей), IP30, -40 °C...85 °C
Layer 3 Network Switch, Modular, Крепеж в стойку 19", managed, Высокая скорость/Гигабиты/10-гигабитный Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, низкое напряжение, Количество портов: до 28 (в зависимости от используемых медиаинтерфейсных модулей), IP30, -40 °C...85 °C
Медиаинтерфейсный модуль для модульного коммутатора, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Количество портов: 2x комбинированные порты (10/100/1000BaseT(X) или 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.