Layer 2 Network Switch, Modular, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit/10-Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, bassa tensione, Numero di porte: fino a 28 (a seconda dei moduli di interfaccia dei supporti utilizzati), IP30, -40 °C...85 °C
N. d’ordine
2779020000
Tipo
IE-SW-SL28M-LV
GTIN (EAN)
4064675048282
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
325 mm
Profondità (pollici)
12,795 inch
Posizione verticale
44 mm
Altezza (pollici)
1,732 inch
Larghezza
440 mm
Larghezza (pollici)
17,323 inch
Peso netto
6.105 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...85 °C
Umidità
da 5 a 95% (senza condensa)
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c, 7a, 7cI
Caratteristiche di gestione
Configurazione del dispositivo
Browser web (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Porta di console seriale locale (RS-232 via porta RJ-45), Caricamento di un file di configurazione via interfaccia web, server TFTP o modulo di backup esterno, Command Line Interface (Telnet/SSH)
Funzione di monitoraggio
SNMP v1/v2c/v3, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Port mirroring (local, remote), Port statistics, Port monitoring, Syslog, RMON (Monitoraggio remoto), Messaggio di avviso basato su un evento via e-mail, Messaggio di avviso basato su un evento via relè, Messaggio di avviso basato su un evento via trappola SNMP, Diagnostica cavo Ethernet su porte RJ-45
Ridondanza di rete
Protocollo Spanning Tree Protocol (STP), Protocollo Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Protocollo Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), O-Ring (tempo di ripristino <10/30 ms con interfaccia Fast/Gigabit Ethernet), O-Chain (tempo di ripristino <10/30 ms con interfaccia Fast/Gigabit Ethernet), Protocollo Link Aggregation Control Protocol (LACP), Ripristino rapido, Media Redundancy Protocol (MRP-client), Protocollo di Ridondanza Parallelo (PRP) / Funzione RedBox Ridondanza Continua a Elevata Disponibilità (HSR) (modulo d’interfaccia multimediale specifico)
Filtro per traffico di rete
Quality of Service (QoS), VLAN su base Tag, GVRP (Protocollo di registrazione VLAN GARP), IGMP v2/v3, Limitazione della velocità del traffico, Differentiated Services Code Point (DSCP), Prioritizzazione specifica di messaggi GOOSE e Sampled Value
Gestione dell'indirizzo IP
statico, DHCP-Client, DHCP-Server (su base Port, su base Pool), DHCP Option 82, DHCP-Relè
Funzioni di sicurezza
Segmentazine VLAN, Abilita/disabilita porte, Autenticazione utente TACACS+ e IEEE 802.1X, Auto prevenzione DoS/DDoS, Access Control List, DHCP snooping, Protezione Loop, Gestione della sicurezza degli accessi via configurazione di livello privilegiato per diversi ruoli utente
Gestione della sincronizzazione temporale
Server SNTP, SNTP client, PTPv2
Supporto al protocollo industriale
Dispositivo PROFINET secondo la classe di conformità B, Modbus/TCP slave, Server MMS
Condizioni ambientali
Altitudine di esercizio
Altitudine, max.
2.000 m
Testo di avviso
in conformità a UL
Altitudine, max.
6.000 m
Testo di avviso
per le restrizioni, cfr. la dichiarazione produttore per l’altitudine operativa alla sezione downloads
fino a 28 (a seconda dei moduli di interfaccia dei supporti utilizzati)
Pulsante di reset
<5 sec: riavvio del sistema e impostazione dell'IP LAN come predefinito di fabbrica, >5 sec: impostazione di fabbrica
MTBF
MTBF
Secondo la norma
Telcordia SR-332
Tempo di funzionamento (ore), min.
608.907 h
Omologazioni e conformità EMC
Caduta libera
IEC 60870-2-2 class Cm
Norma di sicurezza
SELV conforme alla norma EN 62368-1
Norme EMC
EN 55032, CISPR 22, FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55035, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: da 80 MHz a 3 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 4 kV; Signal: 4 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V
Trasmissione di potenza e sistemi di distribuzione secondo lo standard
IEEE 1613, IEC 61850-3
Urti
IEC 60870-2-2 class Cm
Vibrazione
IEC 60870-2-2 classe Cm e classe Bm
Proprietà dello switch
Backplane dell'ampiezza di banda
128 Gbit/s
Code prioritarie
8
Dimensioni buffer pacchetto
32 Mbit
Dimensioni della tabella MAC
8 K
Memoria (Flash)
16 MB
Memory (RAM)
128 MB
Numero di IGMP-Gruppi per VLAN
128
Numero max. di VLAN disponibili
4.095
Supporto Jumbo Frame
fino a 10 KB
VLAN-ID max
4.094
VLAN-ID min
1
Tecnologia
Gestione del flusso
IEEE 802.3x per la gestione del flusso
Standard
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX and 100BASE-FX, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T, IEEE 802.3z for 1000BASE-X, IEEE 802.3ae for 10-Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x per la controllo del flusso, IEEE 802.3ad per port trunk con LACP, IEEE 802.1D per il protocollo Spanning Tree, IEEE 802.1w per STP rapido, IEEE 802.1s for the Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1p per classe di servizio, IEEE 802.1Q per tagging VLAN, IEEE 802.1X per autenticazione, IEEE 802.1AB per protocollo Link Layer Discovery (LLDP), IEEE 1588 PTPv2 for time synchronization
Layer 2 Network Switch, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensione, Numero di porte: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Layer 2 Network Switch, Modular, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit/10-Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensione, Numero di porte: fino a 28 (a seconda dei moduli di interfaccia dei supporti utilizzati), IP30, -40 °C...85 °C
Layer 3 Network Switch, Modular, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit/10-Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensione, Numero di porte: fino a 28 (a seconda dei moduli di interfaccia dei supporti utilizzati), IP30, -40 °C...85 °C
Layer 3 Network Switch, Modular, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit/10-Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, bassa tensione, Numero di porte: fino a 28 (a seconda dei moduli di interfaccia dei supporti utilizzati), IP30, -40 °C...85 °C
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 2x porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
Layer 2 Network Switch, Modular, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit/10-Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, bassa tensione, Numero di porte: fino a 28 (a seconda dei moduli di interfaccia dei supporti utilizzati), IP30, -40 °C...85 °C
Browser web (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Porta di console seriale locale (RS-232 via porta RJ-45), Caricamento di un file di configurazione via interfaccia web, server TFTP o modulo di backup esterno, Command Line Interface (Telnet/SSH)
Funzione di monitoraggio
SNMP v1/v2c/v3, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Port mirroring (local, remote), Port statistics, Port monitoring, Syslog, RMON (Monitoraggio remoto), Messaggio di avviso basato su un evento via e-mail, Messaggio di avviso basato su un evento via relè, Messaggio di avviso basato su un evento via trappola SNMP, Diagnostica cavo Ethernet su porte RJ-45
Ridondanza di rete
Protocollo Spanning Tree Protocol (STP), Protocollo Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Protocollo Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), O-Ring (tempo di ripristino <10/30 ms con interfaccia Fast/Gigabit Ethernet), O-Chain (tempo di ripristino <10/30 ms con interfaccia Fast/Gigabit Ethernet), Protocollo Link Aggregation Control Protocol (LACP), Ripristino rapido, Media Redundancy Protocol (MRP-client), Protocollo di Ridondanza Parallelo (PRP) / Funzione RedBox Ridondanza Continua a Elevata Disponibilità (HSR) (modulo d’interfaccia multimediale specifico)
Filtro per traffico di rete
Quality of Service (QoS), VLAN su base Tag, GVRP (Protocollo di registrazione VLAN GARP), IGMP v2/v3, Limitazione della velocità del traffico, Differentiated Services Code Point (DSCP), Prioritizzazione specifica di messaggi GOOSE e Sampled Value
Gestione dell'indirizzo IP
statico, DHCP-Client, DHCP-Server (su base Port, su base Pool), DHCP Option 82, DHCP-Relè
Funzioni di sicurezza
Segmentazine VLAN, Abilita/disabilita porte, Autenticazione utente TACACS+ e IEEE 802.1X, Auto prevenzione DoS/DDoS, Access Control List, DHCP snooping, Protezione Loop, Gestione della sicurezza degli accessi via configurazione di livello privilegiato per diversi ruoli utente
Gestione della sincronizzazione temporale
Server SNTP, SNTP client, PTPv2
Supporto al protocollo industriale
Dispositivo PROFINET secondo la classe di conformità B, Modbus/TCP slave, Server MMS
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX and 100BASE-FX, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T, IEEE 802.3z for 1000BASE-X, IEEE 802.3ae for 10-Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x per la controllo del flusso, IEEE 802.3ad per port trunk con LACP, IEEE 802.1D per il protocollo Spanning Tree, IEEE 802.1w per STP rapido, IEEE 802.1s for the Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1p per classe di servizio, IEEE 802.1Q per tagging VLAN, IEEE 802.1X per autenticazione, IEEE 802.1AB per protocollo Link Layer Discovery (LLDP), IEEE 1588 PTPv2 for time synchronization
Layer 2 Network Switch, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensione, Numero di porte: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Layer 2 Network Switch, Modular, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit/10-Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensione, Numero di porte: fino a 28 (a seconda dei moduli di interfaccia dei supporti utilizzati), IP30, -40 °C...85 °C
Layer 3 Network Switch, Modular, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit/10-Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensione, Numero di porte: fino a 28 (a seconda dei moduli di interfaccia dei supporti utilizzati), IP30, -40 °C...85 °C
Layer 3 Network Switch, Modular, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit/10-Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, bassa tensione, Numero di porte: fino a 28 (a seconda dei moduli di interfaccia dei supporti utilizzati), IP30, -40 °C...85 °C
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 2x porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.