Layer 2 Network Switch, Modular, Montáž do 19" rámu, řízený, Rychlý/gigabitový/10gigabitový Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Vysoké napětí, Počet portů: až 28 (v závislosti na použitých modulech mediálního rozhraní), IP30, -40 °C...85 °C
Objednací číslo
2779010000
Typ
IE-SW-SL28M-HV
GTIN (EAN)
4064675048275
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
325 mm
Hloubka (v palcích)
12,795 inch
Výška
44 mm
Výška (v palcích)
1,732 inch
Šířka
440 mm
Šířka (v palcích)
17,323 inch
Čistá hmotnost
6 450 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-40 °C...85 °C
Vlhkost
5 až 95 % (bez kondenzace)
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Charakteristika přepínače
Max. počet dostupných sítí VLAN
4 095
Paměť (RAM)
128 MB
Paměť (flash)
16 MB
Podpora jumbo rámců
do 10 KB
Počet IGMP-skupin na VLAN
128
Prioritní fronty
8
VLAN-ID max
4 094
VLAN-ID min
1
Velikost tabulky MAC
8 K
Velikost zásobníku paketu
32 MBit
Základní deska šířky pásma
128 Gbit/s
Elektrické napájení
Aktuální spotřeba
Napětí
110 V
Proud
0,363 A
Typ napětí
DC
Napětí
220 V
Proud
0,18 A
Typ napětí
DC
Napětí
110 V
Proud
0,67 A
Typ napětí
AC
Napětí
220 V
Proud
0,43 A
Typ napětí
AC
Napájecí napětí
110/220 V DC, 110/220 V AC, 2 redundantní izolované vstupy
Ochrana proti proudu při přetížení
Ano
Ochrana před záměnou polarity
Ano
Rozsah napájecího napětí
Typ napětí
DC
Napětí, min.
100 V
Napětí, max.
370 V
Typ napětí
AC
Napětí, min.
100 V
Napětí, max.
240 V
Typ připojení
1x 10kontaktové vidlicové/kroužkové připojení
Funkce správy
Konfigurace zařízení
Webový prohlížeč (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Port lokální sériové konzoly (RS-232 přes port RJ-45), Nahrát soubor konfigurace pomocí webového rozhraní, serveru TFTP nebo externího záložního modulu, Command Line Interface (Telnet/SSH)
Funkce monitorování
SNMP v1/v2c/v3, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Port mirroring (local, remote), Statistika portů, Monitorování portů, Syslog, RMON (vzdálené monitorování), Varování podle události přes e-mail, Varování podle události přes relé, Varování podle události přes službu SNMP trap, Diagnostika kabelu Ethernet na portech RJ-45
Redundance sítě
Spanning Tree Protocol (STP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), O-kruh (čas zotavení <10/30 ms s rozhraním Fast/Gigabit Ethernet), O-řetězec (čas zotavení <10/30 ms s rozhraním Fast/Gigabit Ethernet), Řídicí protokol agregace odkazu (LACP), Rychlé zotavení, Media Redundancy Protocol (MRP-client), Protokol paralelní redundance (PRP) / Vysoce dostupná bezproblémová redundance (HSR) Funkce RedBox (je vyžadován specifický modul rozhraní médií)
Filtr síťového provozu
Kvalita služby (QoS), VLAN podle tagů, GVRP (GARP Protokol registrace sítě VLAN), IGMP v2/v3, Omezení rychlosti provozu, Differentiated Services Code Point (DSCP), Specifická prioritizace zpráv GOOSE a Vzorkované hodnoty
Správa IP adres
Staticky, DHCP klient, DHCP server (podle portů, podle fondů), DHCP Option 82, DHCP relé
Bezpečnostní funkce
Segmentace VLAN, Zapnout/vypnout porty, Ověřování uživatele TACACS+ a IEEE 802.1X, Automatická prevence DoS/DDoS, Access Control List, DHCP snooping, Ochrana smyčky, Zabezpečení přístupu správy pomocí konfigurace úrovně oprávnění pro různé uživatelské role
Správa časové synchronizace
SNTP server, SNTP klient, PTPv2
Podpora průmyslového protokolu
Zařízení PROFINET podle třídy shody B, Modbus/TCP slave, MMS server
MTBF
MTBF
Podle normy
Telcordia SR-332
Doba provozu (hodin), min.
647 420 h
Podmínky prostředí
Provozní nadmořská výška
Nadmořská výška, max.
2 000 m
Poznámka
v souladu s UL
Nadmořská výška, max.
6 000 m
Poznámka
omezení naleznete v prohlášení výrobce o provozní nadmořské výšce v oddíle ke stažení
až 28 (v závislosti na použitých modulech mediálního rozhraní)
Rozhraní portu konzoly
RS-232 (konektor RJ45)
Tlačítko resetování funkce
<5 sek.: restart systému a nastavení LAN IP na tovární výchozí hodnotu, >5 sek.: Výchozí hodnota z výroby
Shoda a schválení EMC
Bezpečnostní norma
SELV v souladu s EN 62368-1, UL 61010-1, UL 61010-2-201
Normy EMC
EN 55032, CISPR 22, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55035, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz až 3 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 4 kV; Signal: 4 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
Otřes
IEC 60870-2-2 class Cm
Přenos výkonu a distribuční systémy podle normy
IEEE 1613, IEC 61850-3
Vibrace
IEC 60870-2-2 třída Cm a třída Bm
Volný pád
IEC 60870-2-2 class Cm
Technické údaje
Hlavní materiál krytu
Kov
Přepínač
řízený
Rychlost
Rychlý/gigabitový/10gigabitový Ethernet
Stupeň krytí
IP30
Typ montáže
Montáž do 19” rámu
Technologie
Přepínání dat
Uložit a vpřed
Standardně
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX and 100BASE-FX, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T, IEEE 802.3z for 1000BASE-X, IEEE 802.3ae for 10-Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x for flow control, IEEE 802.3ad for port trunk with LACP, IEEE 802.1D for the Spanning Tree protocol, IEEE 802.1w for Rapid STP, IEEE 802.1s for the Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1p for Class of Service, IEEE 802.1Q for VLAN tagging, IEEE 802.1X for authentication, IEEE 802.1AB pro Link Layer Discovery protocol (LLDP), IEEE 1588 PTPv2 for time synchronization
Layer 2 Network Switch, Modular, Montáž do 19" rámu, řízený, Rychlý/gigabitový/10gigabitový Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Nízké napětí, Počet portů: až 28 (v závislosti na použitých modulech mediálního rozhraní), IP30, -40 °C...85 °C
Layer 3 Network Switch, Modular, Montáž do 19" rámu, řízený, Rychlý/gigabitový/10gigabitový Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Vysoké napětí, Počet portů: až 28 (v závislosti na použitých modulech mediálního rozhraní), IP30, -40 °C...85 °C
Layer 3 Network Switch, Modular, Montáž do 19" rámu, řízený, Rychlý/gigabitový/10gigabitový Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Nízké napětí, Počet portů: až 28 (v závislosti na použitých modulech mediálního rozhraní), IP30, -40 °C...85 °C
Modul rozhraní médií pro modulární přepínač, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 2x kombinované porty (10/100/1000BaseT(X) nebo 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
Layer 2 Network Switch, Modular, Montáž do 19" rámu, řízený, Rychlý/gigabitový/10gigabitový Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Vysoké napětí, Počet portů: až 28 (v závislosti na použitých modulech mediálního rozhraní), IP30, -40 °C...85 °C
Webový prohlížeč (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Port lokální sériové konzoly (RS-232 přes port RJ-45), Nahrát soubor konfigurace pomocí webového rozhraní, serveru TFTP nebo externího záložního modulu, Command Line Interface (Telnet/SSH)
Funkce monitorování
SNMP v1/v2c/v3, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Port mirroring (local, remote), Statistika portů, Monitorování portů, Syslog, RMON (vzdálené monitorování), Varování podle události přes e-mail, Varování podle události přes relé, Varování podle události přes službu SNMP trap, Diagnostika kabelu Ethernet na portech RJ-45
Redundance sítě
Spanning Tree Protocol (STP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), O-kruh (čas zotavení <10/30 ms s rozhraním Fast/Gigabit Ethernet), O-řetězec (čas zotavení <10/30 ms s rozhraním Fast/Gigabit Ethernet), Řídicí protokol agregace odkazu (LACP), Rychlé zotavení, Media Redundancy Protocol (MRP-client), Protokol paralelní redundance (PRP) / Vysoce dostupná bezproblémová redundance (HSR) Funkce RedBox (je vyžadován specifický modul rozhraní médií)
Filtr síťového provozu
Kvalita služby (QoS), VLAN podle tagů, GVRP (GARP Protokol registrace sítě VLAN), IGMP v2/v3, Omezení rychlosti provozu, Differentiated Services Code Point (DSCP), Specifická prioritizace zpráv GOOSE a Vzorkované hodnoty
Správa IP adres
Staticky, DHCP klient, DHCP server (podle portů, podle fondů), DHCP Option 82, DHCP relé
Bezpečnostní funkce
Segmentace VLAN, Zapnout/vypnout porty, Ověřování uživatele TACACS+ a IEEE 802.1X, Automatická prevence DoS/DDoS, Access Control List, DHCP snooping, Ochrana smyčky, Zabezpečení přístupu správy pomocí konfigurace úrovně oprávnění pro různé uživatelské role
Správa časové synchronizace
SNTP server, SNTP klient, PTPv2
Podpora průmyslového protokolu
Zařízení PROFINET podle třídy shody B, Modbus/TCP slave, MMS server
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX and 100BASE-FX, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T, IEEE 802.3z for 1000BASE-X, IEEE 802.3ae for 10-Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x for flow control, IEEE 802.3ad for port trunk with LACP, IEEE 802.1D for the Spanning Tree protocol, IEEE 802.1w for Rapid STP, IEEE 802.1s for the Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1p for Class of Service, IEEE 802.1Q for VLAN tagging, IEEE 802.1X for authentication, IEEE 802.1AB pro Link Layer Discovery protocol (LLDP), IEEE 1588 PTPv2 for time synchronization
Layer 2 Network Switch, Modular, Montáž do 19" rámu, řízený, Rychlý/gigabitový/10gigabitový Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Nízké napětí, Počet portů: až 28 (v závislosti na použitých modulech mediálního rozhraní), IP30, -40 °C...85 °C
Layer 3 Network Switch, Modular, Montáž do 19" rámu, řízený, Rychlý/gigabitový/10gigabitový Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Vysoké napětí, Počet portů: až 28 (v závislosti na použitých modulech mediálního rozhraní), IP30, -40 °C...85 °C
Layer 3 Network Switch, Modular, Montáž do 19" rámu, řízený, Rychlý/gigabitový/10gigabitový Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Nízké napětí, Počet portů: až 28 (v závislosti na použitých modulech mediálního rozhraní), IP30, -40 °C...85 °C
Modul rozhraní médií pro modulární přepínač, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 2x kombinované porty (10/100/1000BaseT(X) nebo 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.