Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, высокое напряжение, Количество портов: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
Заказ №
2778950000
Тип
IE-SW-SL10M-7TX-3GC-HV
GTIN (EAN)
4064675048213
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
148,5 мм
Глубина (дюймов)
5,846 inch
Высота
154 мм
Высота (в дюймах)
6,063 inch
Ширина
96,4 мм
Ширина (в дюймах)
3,795 inch
Масса нетто
2 000 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-40 °C...85 °C
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Состояние соответствия RoHS
Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)
6c, 7a, 7cI, 7cII
MTBF
MTBF
В соответствии со стандартом
Telcordia SR-332
Время работы (часы), мин.
599 113 h
Гарантия
Период времени
5 лет
Интерфейсы
Интерфейс пульт-порт
RS-232 (соединение RJ45)
Кнопка сброса функции
<5 сек.: перезагрузка системы, >5 сек.: заводская установка
Количество портов
7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP)
Контакт аварийной сигнализации
1 релейный выход с нагрузочной способностью по току 1 А при 24 В DC
Порты RJ45
10/100BaseT(X) или 10/100/1000BaseT(X), auto negotiation, Полно-/полудуплексный режим, Соединение Auto MDI/MDI-X
Стекловолоконные порты
100/1000Base SFP Slot
Окружающие условия
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
Рабочая высота
Высота, макс.
2 000 м
Примечание.
в соотв. с UL
Высота, макс.
6 000 м
Примечание.
ограничения см. в заявлении изготовителя о рабочей высоте в разделе загрузок
Рабочая температура, макс.
85 °C
Рабочая температура, мин.
-40 °C
Температура хранения, макс.
85 °C
Температура хранения, мин.
-40 °C
Технические данные
Вид защиты
IP30
Вид монтажа
DIN-рейка
Коммутатор
managed
Основной материал корпуса
Металл
Скорость
Fast/Gigabit Ethernet
Технология
Передача данных
Store and Forward
Стандартный
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX and 100BASE-FX, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T, IEEE 802.3z for 1000BASE-X, IEEE 802.3x для управления потоками данных, IEEE 802.3ad для канала связи порта с LACP, IEEE 802.1D для протокола связующего дерева, IEEE 802.1w для протокола Rapid STP, IEEE 802.1D-2004 for RSTP:2004 (Rapid Spanning Tree Protocol 2004), IEEE 802.1s for the Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1p для класса обслуживания, IEEE 802.1Q для VLAN-тегирования, IEEE 802.1X для аутентификации, IEEE 802.1AB для протокола обнаружения топологии канального уровня (LLDP)
Управление потоком
IEEE 802.3x Управление потоком
Функции управления
Конфигурация устройства
Веб-браузер (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Локальный последовательный консольный порт (RS-232 через порт RJ-45), Загрузка файла конфигурации через веб-интерфейс или сервер TFTP, Command Line Interface (Telnet/SSH)
Контроль параметров
SNMP v1/v2c/v3, Протокол обнаружения топологии канального уровня (LLDP), Зеркалирование портов, Статистика портов, Мониторинг портов, Syslog, RMON (удаленный мониторинг), Предупреждение на основе событий по эл. почте, Предупреждение на основе событий через реле, Предупреждение на основе событий через SNMP-ловушку
Резервирование в сети
Протокол связующих деревьев (STP), Протокол высокоскоростных связующих деревьев (RSTP), Протокол множественных связующих деревьев (MSTP), Технология O-Ring (время восстановления <10/30 мс при использовании интерфейса Fast/Gigabit Ethernet), Технология O-Chain (время восстановления <10/30 мс при использовании интерфейса Fast/Gigabit Ethernet), Протокол управления агрегированием каналов (LACP), Быстрое восстановление
Фильтр сетевого трафика
Качество услуги (QoS), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), Differentiated Services Code Point (DSCP), VLAN на основе портов, VLAN на основе меток, GVRP (протокол регистрации GARP VLAN), IGMP v2/v3, Multicast VLAN Registration (MVR), Ограничение передачи трафика
Управление IP-адресами
Статический, DHCP-клиент, DHCP-сервер (на основе порта, на основе пула), DHCP Option 82, Ретрансляция DHCP
Функции безопасности
Сегментация VLAN, Вкл./выкл. порты, Проверка подлинности пользователя TACACS+ и IEEE 802.1X, Управление доступом (с использованием портов через IEEE 802.1X), Список управления доступом (на основе IP-адреса), Список управления доступом (на основе протокола управления доступом к среде), Управление безопасностью доступа с использованием списка IP-адресов и конфигурации разрешенных способов доступа (веб-интерфейс, протокол Telnet, протокол SSH), Защита от образования петель
Управление синхронизацией времени
NTP-сервер, SNTP-клиент
Поддержка примышленного протокола
Modbus/TCP slave, Устройство PROFINET в соотв. с классом соответствия A
Характеристики коммутаторов
VLAN-ID макс.
4 094
VLAN-ID мин.
1
Группы IGMP
1 024
Макс. кол-во доступных VLAN
4 095
Очередности по приоритету
4
Полоса пропускания объединительной платы
7,4 Gbit/s
Размер пакетного буфера
1 Мбит
Размер таблицы MAC
8 K
Электропитание
Диапазон напряжения питания
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
88 V
Напряжение, макс.
373 V
Тип напряжения
Переменный ток
Напряжение, мин.
85 V
Напряжение, макс.
264 V
Защита от перегрузки по току
Да
Защита от переполюсовки
Да
Напряжение питания
110/220 В пост. тока, 110/220 V AC, 2 резервных изолированных входа
Потребляемый ток
Напряжение
110 V
Ток
0,181 A
Напряжение
220 V
Ток
0,127 A
Соединение
2 3-контактных соединения неполной звездой / многоугольником
сертификаты и соответствие требования по ЭМС
Вибрация
IEC 60870-2-2 класса Cm и класса Bm
Норма безопасности
SELV в соответствии с EN 62368-1
Нормы по ЭМС
EN 55032, CISPR 22, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55035, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: от 80 МГц до 3 ГГц: 10 В/м, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 4 kV; Signal: 4 kV, IEC 61000-4-6 CS: 10 V, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
Свободное падение
IEC 60870-2-2 class Cm
Системы передачи и распределения питания согласно стандарту
Layer 2 Network Switch, Modular, Крепеж в стойку 19", managed, Высокая скорость/Гигабиты/10-гигабитный Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, высокое напряжение, Количество портов: до 28 (в зависимости от используемых медиаинтерфейсных модулей), IP30, -40 °C...85 °C
Layer 2 Network Switch, Modular, Крепеж в стойку 19", managed, Высокая скорость/Гигабиты/10-гигабитный Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, низкое напряжение, Количество портов: до 28 (в зависимости от используемых медиаинтерфейсных модулей), IP30, -40 °C...85 °C
Layer 3 Network Switch, Modular, Крепеж в стойку 19", managed, Высокая скорость/Гигабиты/10-гигабитный Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, высокое напряжение, Количество портов: до 28 (в зависимости от используемых медиаинтерфейсных модулей), IP30, -40 °C...85 °C
Layer 3 Network Switch, Modular, Крепеж в стойку 19", managed, Высокая скорость/Гигабиты/10-гигабитный Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, низкое напряжение, Количество портов: до 28 (в зависимости от используемых медиаинтерфейсных модулей), IP30, -40 °C...85 °C
Медиаинтерфейсный модуль для модульного коммутатора, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Количество портов: 2x комбинированные порты (10/100/1000BaseT(X) или 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX and 100BASE-FX, IEEE 802.3ab for 1000BASE-T, IEEE 802.3z for 1000BASE-X, IEEE 802.3x для управления потоками данных, IEEE 802.3ad для канала связи порта с LACP, IEEE 802.1D для протокола связующего дерева, IEEE 802.1w для протокола Rapid STP, IEEE 802.1D-2004 for RSTP:2004 (Rapid Spanning Tree Protocol 2004), IEEE 802.1s for the Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1p для класса обслуживания, IEEE 802.1Q для VLAN-тегирования, IEEE 802.1X для аутентификации, IEEE 802.1AB для протокола обнаружения топологии канального уровня (LLDP)
Веб-браузер (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Локальный последовательный консольный порт (RS-232 через порт RJ-45), Загрузка файла конфигурации через веб-интерфейс или сервер TFTP, Command Line Interface (Telnet/SSH)
Контроль параметров
SNMP v1/v2c/v3, Протокол обнаружения топологии канального уровня (LLDP), Зеркалирование портов, Статистика портов, Мониторинг портов, Syslog, RMON (удаленный мониторинг), Предупреждение на основе событий по эл. почте, Предупреждение на основе событий через реле, Предупреждение на основе событий через SNMP-ловушку
Резервирование в сети
Протокол связующих деревьев (STP), Протокол высокоскоростных связующих деревьев (RSTP), Протокол множественных связующих деревьев (MSTP), Технология O-Ring (время восстановления <10/30 мс при использовании интерфейса Fast/Gigabit Ethernet), Технология O-Chain (время восстановления <10/30 мс при использовании интерфейса Fast/Gigabit Ethernet), Протокол управления агрегированием каналов (LACP), Быстрое восстановление
Фильтр сетевого трафика
Качество услуги (QoS), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), Differentiated Services Code Point (DSCP), VLAN на основе портов, VLAN на основе меток, GVRP (протокол регистрации GARP VLAN), IGMP v2/v3, Multicast VLAN Registration (MVR), Ограничение передачи трафика
Управление IP-адресами
Статический, DHCP-клиент, DHCP-сервер (на основе порта, на основе пула), DHCP Option 82, Ретрансляция DHCP
Функции безопасности
Сегментация VLAN, Вкл./выкл. порты, Проверка подлинности пользователя TACACS+ и IEEE 802.1X, Управление доступом (с использованием портов через IEEE 802.1X), Список управления доступом (на основе IP-адреса), Список управления доступом (на основе протокола управления доступом к среде), Управление безопасностью доступа с использованием списка IP-адресов и конфигурации разрешенных способов доступа (веб-интерфейс, протокол Telnet, протокол SSH), Защита от образования петель
Управление синхронизацией времени
NTP-сервер, SNTP-клиент
Поддержка примышленного протокола
Modbus/TCP slave, Устройство PROFINET в соотв. с классом соответствия A
Layer 2 Network Switch, Modular, Крепеж в стойку 19", managed, Высокая скорость/Гигабиты/10-гигабитный Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, высокое напряжение, Количество портов: до 28 (в зависимости от используемых медиаинтерфейсных модулей), IP30, -40 °C...85 °C
Layer 2 Network Switch, Modular, Крепеж в стойку 19", managed, Высокая скорость/Гигабиты/10-гигабитный Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, низкое напряжение, Количество портов: до 28 (в зависимости от используемых медиаинтерфейсных модулей), IP30, -40 °C...85 °C
Layer 3 Network Switch, Modular, Крепеж в стойку 19", managed, Высокая скорость/Гигабиты/10-гигабитный Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, высокое напряжение, Количество портов: до 28 (в зависимости от используемых медиаинтерфейсных модулей), IP30, -40 °C...85 °C
Layer 3 Network Switch, Modular, Крепеж в стойку 19", managed, Высокая скорость/Гигабиты/10-гигабитный Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, низкое напряжение, Количество портов: до 28 (в зависимости от используемых медиаинтерфейсных модулей), IP30, -40 °C...85 °C
Медиаинтерфейсный модуль для модульного коммутатора, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Количество портов: 2x комбинированные порты (10/100/1000BaseT(X) или 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.