Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, 2 MPP, 2 entradas / 1 salida por MPP, Disyuntor remoto, WM4C, 1100 V
Código
2778880000
Tipo
PVN1M2I4S1FXVXO1TXPX11
GTIN (EAN)
4064675047636
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
132 mm
Profundidad (pulgadas)
5,197 inch
Altura
370 mm
Altura (pulgadas)
14,567 inch
Anchura
200 mm
Anchura (pulgadas)
7,874 inch
Peso neto
2.534 g
Temperaturas
Temperatura ambiente
-20 °C...+50 °C
Humedad
5...95 % (sin condensación)
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a
Garantía
Período
5 años
Homologaciones y normas
Homologaciones
EN 61439-2, IEC 61439-2, Directiva OVE R 11-1:2022-05-01
Caja
Cadena de tipo de conexión
Conector macho WM4C
Clase de protección
II
Ejecución de interruptor separador
Desconectador remoto dentro de la caja
Fijación de caja
Mediante pies de montaje
Materiales aislantes
Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
Resistente a los golpes
IK08 según IEC 62208, IK10 según IEC 62262
Tipo de montaje
Montaje en pared, 4 Herramientas para atornillar
Características eléctricas
Corriente por punto de potencia máximo, máx.
30 A
Corriente continua nominal por conexión
Corriente por cordón, máx.
30 A
Resistencia de corriente nominal a corto plazo
Corriente nominal
37,5 A
Tensión nominal DC
1.100 V
Capacidad del interruptor separador
IEC 60947-3, DC-PV1
Datos generales
Lugar de instalación
Área exterior protegida (> 1 km del mar)
Tipo de protección
IP65
Entradas
Cantidad de puntos de potencia máx.
2 MPP
Entrada de CC + & -
Conexión de conductor
Tipo de conexión
Conector WM4C
Sección de cable compatible
EN 50618:2015
Sección de conductor, mín.
4 mm²
Sección de conductor, máx.
6 mm²
Número máx. de entradas de CC
por Punto de Máxima Potencia 2 entradas conectadas en paralelo
Tipo de fusible
ni tapón ni soporte de fusibles
Salidas
Número máx. de salidas de CC
por Punto de Máxima Potencia 1 salida
Salida de CC + & -
Conexión de conductor
Tipo de conexión
Conector WM4C
Sección de cable compatible
TÜV 2 Pfg1169/08.07
Sección de conductor, mín.
4 mm²
Sección de conductor, máx.
6 mm²
Desconector remoto
Recierre automático tras caída de tensión
Sí
Número de ciclos de operación
10.000
Tensión de mando
100 V AC - 250 V AC 50/60Hz
Contacto auxiliar de desconexión remota
Entrada de cable
Número de entradas de cable
1
Conexión de conductor
Tipo de conexión
Conectores de borne brida-tornillo
Flexible, máx. H05(07) V-K
1,5 mm²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, máx.
1,5 mm²
Contacto de control de desconexión remota
Entrada de cable
Número de entradas de cable
1
Conexión de conductor
Tipo de conexión
Conectores de borne brida-tornillo
Flexible, máx. H05(07) V-K
1,5 mm²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, máx.
1,5 mm²
Tipo de desconexión del circuito eléctrico
Disparo por baja tensión o accionamiento manual del interruptor
Tiempo de desconexión
1,5 s
Indicación importante
Información de producto
Uso previsto del UPS: este UPS ha sido especialmente desarrollado como dispositivo de seguridad para instalaciones fotovoltaicas de corriente continua (DC). El interruptor de desconexión DC se utiliza para desconectar las líneas conectadas de la instalación en caso de emergencia. Tal situación de emergencia podría darse en caso de incendio.
Funcionamiento normal: el UPS cambia automáticamente a la posición de apagado, interrumpiendo la conexión DC entre los cuadros solares y el inversor, después de que la alimentación AC al UPS se interrumpa durante más de cinco segundos. El UPS cambia automáticamente a la posición de encendido, restaurando la conexión de DC entre los cuadros solares y el inversor, una vez que la energía AC al UPS se restablece durante más de cinco segundos.
Funcionamiento especial: si la temperatura dentro de la caja del UPS excede los 100°C, el UPS cambia automáticamente a OFF para proteger los componentes internos y crear una situación segura. Una vez comprobada la instalación y si el UPS no se ve afectado, el UPS puede conectarse de nuevo desconectando y aplicando de nuevo la corriente alterna al UPS. El UPS también cambia automáticamente a OFF si se produce un fallo interno. Si esto ocurre, intente restablecer el UPS desconectando y volviendo a aplicar la corriente alterna al UPS.
Interruptor de emergencia no incluido.El número SCIP se asignó debido a un contenido de plomo de más del 0,1 % del peso neto.
Instrucciones de uso seguro según ECHA: la identificación de la sustancia nociva es suficiente para permitir un uso seguro del artículo durante todo su ciclo de vida, incluida la fase de vida útil, desmontaje y reciclado
Automatic ON and OFF switching fireman switch for the connection to 2 MPP tracker in the inverter.
Suitable for remote disconnection of the DC side by the fire department.
Max. string voltage Uoc: 1100V
MPP1:
2 inputs, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
1 output, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
MPP2:
identical to MPP1
DC fireman switch:
Switching off by undervoltage tripping.
Automatic reconnection after the control voltage (230 V AC) is applied again.
With signal contact.
Connection of the fireman switch control line 230 VAC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Connection of the signal contact 24 VDC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Protection class: IP65.
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 370x200x132mm.
Approval according to low voltage switchgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Homologaciones
Homologaciones
Productos relacionados:
Cantidad de puntos de potencia máx.:
Cadena de tipo de conexión:
Cantidad de puntos de potencia máx.:
1 MPP
Código:
2778860000
Tipo:
PVN1M1I2S1FXVXO1TXPX11
Clase de requisitos:
Cadena de tipo de conexión:
Conector macho WM4C
Versión:
Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, 1 MPP, 2 entradas / 1 salida por MPP, Disyuntor remoto, WM4C, 1100 V
Uso previsto del UPS: este UPS ha sido especialmente desarrollado como dispositivo de seguridad para instalaciones fotovoltaicas de corriente continua (DC). El interruptor de desconexión DC se utiliza para desconectar las líneas conectadas de la instalación en caso de emergencia. Tal situación de emergencia podría darse en caso de incendio.
Funcionamiento normal: el UPS cambia automáticamente a la posición de apagado, interrumpiendo la conexión DC entre los cuadros solares y el inversor, después de que la alimentación AC al UPS se interrumpa durante más de cinco segundos. El UPS cambia automáticamente a la posición de encendido, restaurando la conexión de DC entre los cuadros solares y el inversor, una vez que la energía AC al UPS se restablece durante más de cinco segundos.
Funcionamiento especial: si la temperatura dentro de la caja del UPS excede los 100°C, el UPS cambia automáticamente a OFF para proteger los componentes internos y crear una situación segura. Una vez comprobada la instalación y si el UPS no se ve afectado, el UPS puede conectarse de nuevo desconectando y aplicando de nuevo la corriente alterna al UPS. El UPS también cambia automáticamente a OFF si se produce un fallo interno. Si esto ocurre, intente restablecer el UPS desconectando y volviendo a aplicar la corriente alterna al UPS.
Interruptor de emergencia no incluido.El número SCIP se asignó debido a un contenido de plomo de más del 0,1 % del peso neto.
Instrucciones de uso seguro según ECHA: la identificación de la sustancia nociva es suficiente para permitir un uso seguro del artículo durante todo su ciclo de vida, incluida la fase de vida útil, desmontaje y reciclado
Automatic ON and OFF switching fireman switch for the connection to 2 MPP tracker in the inverter.
Suitable for remote disconnection of the DC side by the fire department.
Max. string voltage Uoc: 1100V
MPP1:
2 inputs, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
1 output, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
MPP2:
identical to MPP1
DC fireman switch:
Switching off by undervoltage tripping.
Automatic reconnection after the control voltage (230 V AC) is applied again.
With signal contact.
Connection of the fireman switch control line 230 VAC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Connection of the signal contact 24 VDC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Protection class: IP65.
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 370x200x132mm.
Approval according to low voltage switchgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.