Automatic ON and OFF switching fireman switch for the connection to 1 MPP tracker in the inverter.
Suitable for remote disconnection of the DC side by the fire department.
Max. string voltage Uoc: 1100V
MPP1:
2 inputs, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
1 output, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
DC fireman switch:
Switching off by undervoltage tripping.
Automatic reconnection after the control voltage (230 V AC) is applied again.
With signal contact.
Connection of the fireman switch control line 230 VAC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Connection of the signal contact 24 VDC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Protection class: IP65.
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 370x200x132mm.
Approval according to low voltage switchgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Approbations et normes
Agréments
EN 61439-2, IEC 61439-2, Directive OVE R 11-1:2022-05-01
Garantie
Période
5 ans
Boîtier
Classe de protection
II
Exécution de l'interrupteur-sectionneur
Déconnecteur distant dans le boîtier
Fixation du coffret
Via les pieds de montage
Ligne type de raccordement
Connecteur WM4C
Matériau isolant
Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
Tenue aux chocs
IK08 conforme à la norme CEI 62208, IK10 conforme à la norme CEI 62262
Type de montage
Montage sur paroi, 4 Outils de vissage
Caractéristiques générales
Degré de protection
IP65
Lieu d’installation
Zone extérieure protégée (>1 km de la mer)
Déconnecteur à distance
Rétablissement automatique après chute de tension
Oui
Nombre de cycles d'exploitation
10 000
Tension de commande
100 V AC - 250 V AC 50/60Hz
Contact auxiliaire de déconnexion à distance
Entrée du câble
Nombre d'entrées de câble
1
Raccordement du conducteur
Type de raccordement
Connecteurs à borne vissée
Flexible, max. H05(07) V-K
1,5 mm²
avec embouts, DIN 46228 pt 1, max.
1,5 mm²
Contact de commande de déconnexion à distance
Entrée du câble
Nombre d'entrées de câble
1
Raccordement du conducteur
Type de raccordement
Connecteurs à borne vissée
Flexible, max. H05(07) V-K
1,5 mm²
avec embouts, DIN 46228 pt 1, max.
1,5 mm²
Type de déconnexion de la connexion d'alimentation
Déclenchement sous tension ou fonctionnement d'interrupteur manuel
Temps de retombée
1,5 s
Entrées
Entrée CC + & -
Raccordement des conducteurs
Type de raccordement
Connecteur débrochable WM4C
Section de câble compatible
EN 50618:2015
Section du conducteur, min.
4 mm²
Section du conducteur, max.
6 mm²
Nombre de points de puissance maximum
1 MPP
Nombre max. d'entrées CC
par point de puissance maximum 2 entrées raccordées en parallèle
Type de fusible
Ni fusible ni support fusible
Propriétés électriques
Courant par point d'alimentation maximal, max.
30 A
Courant continu nominal par connexion
Courant par chaîne, max.
30 A
Résistance nominale en courant à court terme
Courant nominal
37,5 A
Tension nominale DC
1 100 V
Puissance de l'interrupteur-sectionneur
IEC 60947-3, DC-PV1
Sorties
Nombre maximal de sorties CC
par point de puissance maximum 1 sortie
Sortie CC + & -
Raccordement des conducteurs
Type de raccordement
Connecteur débrochable WM4C
Section de câble compatible
TÜV 2 Pfg1169/08.07
Section du conducteur, min.
4 mm²
Section du conducteur, max.
6 mm²
Note importante
Informations sur le produit
Utilisation prévue de l’ASI : cette ASI a été développée spécialement comme un appareil de sécurité pour les installations photovoltaïques à courant direct (DC). L’interrupteur de déconnexion DC est utilisé pour déconnecter les lignes connectées de l’installation en cas d’urgence. Une telle situation d'urgence pourrait se produire en cas d'incendie.
Fonctionnement normal : l’ASI actionne automatiquement la position d'arrêt, en bloquant la connexion DC entre les panneaux solaires et l’onduleur, une fois la puissance AC de l’ASI interrompue pendant plus de cinq secondes. L’ASI passe automatiquement en position marche, restaurant la connexion DC entre les panneaux solaires et l’onduleur, une fois la puissance AC de l’ASI restaurée pendant plus de cinq secondes.
Fonctionnement spécial : si la température à l’intérieur du boîtier ASI dépasse 100 °C, l’ASI passera automatiquement sur ARRÊT pour protéger les composants internes et établir une situation sécurisée. Si l’installation est vérifiée et que l’ASI n’est pas affectée, l’ASI peut être remise en MARCHE en coupant et en rétablissant la tension alternative sur l’ASI. L'ASI passe également automatiquement sur ARRÊT en cas de dysfonctionnement interne. Si cela se produit, veuillez essayer de réinitialiser l’ASI en coupant et en rétablissent la tension alternative sur l’ASI.
Interrupteur d'urgence non inclus.Le numéro SCIP a été assigné en raison d'une teneur en plomb supérieure à 0,1 % du poids net.
Consignes d’utilisation sûre selon l’ECHA : l’identification de la substance nocive est suffisante pour permettre une utilisation sûre du composant tout au long de son cycle de vie, y compris pendant la phase de durée de vie, de démontage et de mise au rebut/recyclage
Agréments
Agréments
Autres produits de la même gamme:
Nombre de points de puissance maximum:
Ligne type de raccordement:
Nombre de points de puissance maximum:
1 MPP
Référence:
2888520000
Type:
PVN1M1I2S1FXVXO2TXPX11
Classe d'exigence:
Ligne type de raccordement:
Prise de raccordement MC4-Evo 2
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à distance, MC4-Evo 2, 1100 V
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 2 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Déconnexion à distance, WM4C
Ligne type de raccordement:
Prise de raccordement MC4-Evo 2
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 2 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Déconnexion à distance, MC4-Evo 2
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 4 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Déconnexion à distance, WM4C
Ligne type de raccordement:
Prise de raccordement MC4-Evo 2
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 4 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Déconnexion à distance, MC4-Evo 2
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 6 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à distance, Protection surtension I / II, WM4C
Ligne type de raccordement:
Prise de raccordement MC4-Evo 2
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 6 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à distance, Protection surtension I / II, MC4-Evo 2
Automatic ON and OFF switching fireman switch for the connection to 1 MPP tracker in the inverter.
Suitable for remote disconnection of the DC side by the fire department.
Max. string voltage Uoc: 1100V
MPP1:
2 inputs, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
1 output, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
DC fireman switch:
Switching off by undervoltage tripping.
Automatic reconnection after the control voltage (230 V AC) is applied again.
With signal contact.
Connection of the fireman switch control line 230 VAC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Connection of the signal contact 24 VDC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Protection class: IP65.
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 370x200x132mm.
Approval according to low voltage switchgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Utilisation prévue de l’ASI : cette ASI a été développée spécialement comme un appareil de sécurité pour les installations photovoltaïques à courant direct (DC). L’interrupteur de déconnexion DC est utilisé pour déconnecter les lignes connectées de l’installation en cas d’urgence. Une telle situation d'urgence pourrait se produire en cas d'incendie.
Fonctionnement normal : l’ASI actionne automatiquement la position d'arrêt, en bloquant la connexion DC entre les panneaux solaires et l’onduleur, une fois la puissance AC de l’ASI interrompue pendant plus de cinq secondes. L’ASI passe automatiquement en position marche, restaurant la connexion DC entre les panneaux solaires et l’onduleur, une fois la puissance AC de l’ASI restaurée pendant plus de cinq secondes.
Fonctionnement spécial : si la température à l’intérieur du boîtier ASI dépasse 100 °C, l’ASI passera automatiquement sur ARRÊT pour protéger les composants internes et établir une situation sécurisée. Si l’installation est vérifiée et que l’ASI n’est pas affectée, l’ASI peut être remise en MARCHE en coupant et en rétablissant la tension alternative sur l’ASI. L'ASI passe également automatiquement sur ARRÊT en cas de dysfonctionnement interne. Si cela se produit, veuillez essayer de réinitialiser l’ASI en coupant et en rétablissent la tension alternative sur l’ASI.
Interrupteur d'urgence non inclus.Le numéro SCIP a été assigné en raison d'une teneur en plomb supérieure à 0,1 % du poids net.
Consignes d’utilisation sûre selon l’ECHA : l’identification de la substance nocive est suffisante pour permettre une utilisation sûre du composant tout au long de son cycle de vie, y compris pendant la phase de durée de vie, de démontage et de mise au rebut/recyclage
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 2 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Déconnexion à distance, WM4C
Ligne type de raccordement:
Prise de raccordement MC4-Evo 2
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 2 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Déconnexion à distance, MC4-Evo 2
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 4 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Déconnexion à distance, WM4C
Ligne type de raccordement:
Prise de raccordement MC4-Evo 2
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 4 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Protection surtension I / II, Déconnexion à distance, MC4-Evo 2
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 6 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à distance, Protection surtension I / II, WM4C
Ligne type de raccordement:
Prise de raccordement MC4-Evo 2
Version:
Photovoltaïque, Boîtier de combinaison, Interrupteur du pompier, 1100 V, 6 MPP, 2 entrées / 1 sortie par MPP, Déconnexion à distance, Protection surtension I / II, MC4-Evo 2
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.