Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, 1 MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Vzdálený odpojovač, WM4C, 1100 V
Objednací číslo
2778860000
Typ
PVN1M1I2S1FXVXO1TXPX11
GTIN (EAN)
4064675047612
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
132 mm
Hloubka (v palcích)
5,197 inch
Výška
370 mm
Výška (v palcích)
14,567 inch
Šířka
200 mm
Šířka (v palcích)
7,874 inch
Čistá hmotnost
2 264 g
Teploty
Okolní teplota
-20 °C...+50 °C
Vlhkost
5...95 %, bez kondenzace
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a
Schválení a normy
Schválení
EN 61439-2, IEC 61439-2, Směrnice OVE R 11-1:2022-05-01
Záruka
Časový interval
5 let
Elektrická charakteristika
Proud na maximální výkonový bod, max.
30 A
Jmenovitý stejnosměrný proud na připojení
Proud na řetězec, max.
30 A
Jmenovitý krátkodobý odpor proudu
Jmenovitý proud
37,5 A
Jmenovité DC napětí
1 100 V
Kapacita spínacího odpojovače
IEC 60947-3, DC-PV1
Obecná data
Místo instalace
Chráněná venkovní oblast (>1 km od moře)
Stupeň krytí
IP65
Pouzdro
Izolační materiál
Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
Odolnost proti nárazu
IK08 v souladu s IEC 62208, IK10 v souladu s IEC 62262
Provedení sepnutí odpojovače
Dálkový odpojovač uvnitř krytu
Připojení krytu
Prostřednictvím montážních podpěr
Stupeň krytí
II
Typ montáže
Montáž na stěnu, 4 šrouby
Řetězec typu připojení
Zástrčka WM4C
Vstupy
DC vstup + a -
Připojení vodiče
Typ připojení
Zásuvný konektor WM4C
Kompatibilní průřez kabelu
EN 50618:2015
Průřez vodiče, min.
4 mm²
Průřez vodiče, max.
6 mm²
Max. počet DC vstupů
na bod maximálního výkonu 2 paralelně zapojené vstupy
Počet bodů maximálního výkonu
1 MPP
Typ pojistky
Ani kazeta, ani držák pojistek
Vzdálený odpojovač
Automatické opětovné zapnutí po poklesu napětí
Ano
Počet provozních cyklů
10 000
Řídicí napětí
100 V AC - 250 V AC 50/60Hz
Pomocný kontakt vzdáleného odpojovače
Kabelový vstup
Počet kabelových vstupů
1
Kabelové připojení
Typ připojení
Svorky se šroubovým připojením
Flexibilní, max. H05(07) V-K
1,5 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.
1,5 mm²
Kontakt řízení vzdáleného odpojovače
Kabelový vstup
Počet kabelových vstupů
1
Kabelové připojení
Typ připojení
Svorky se šroubovým připojením
Flexibilní, max. H05(07) V-K
1,5 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.
1,5 mm²
Typ odpojení výkonového obvodu
Vypínání pod napětím nebo ruční ovládání spínače
Čas vypnutí
1,5 s
Výstupy
Max. počet DC výstupů
na bod maximálního výkonu 1 výstup
Výstup DC + a -
Připojení vodiče
Typ připojení
Zásuvný konektor WM4C
Kompatibilní průřez kabelu
TÜV 2 Pfg1169/08.07
Průřez vodiče, min.
4 mm²
Průřez vodiče, max.
6 mm²
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Zamýšlený účel use nepřerušitelného zdroje napájení: Tento nepřerušitelný zdroj napájení byl vyvinut speciálně jako bezpečnostní zařízení pro fotovoltaické panely se stejnosměrným proudem (DC). Vypínač DC se používá pro odpojení připojených řetězců zařízení v případě nouze. Takový případ nouze představuje například požár.
Běžný provoz: Nepřerušitelný zdroj napájení se automaticky vypne a přeruší připojení DC mezi solárními panely a měničem, pokud dojde k přerušení napájení AC nepřerušitelného zdroje na dobu delší než 5 sekund. Nepřerušitelný zdroj napájení se automaticky zapne, obnoví připojení DC mezi solárními panely a měničem, jakmile se napájení AC nepřerušitelného zdroje obnoví na dobu delší než 5 sekund.
Zvláštní provoz: Pokud teplota uvnitř nepřerušitelného zdroje napájení překročí 100 °C, nepřerušitelný zdroj napájení se automaticky přepne do stavu OFF za účelem ochrany vnitřních komponent a zajištění bezpečného stavu. Pokud jste instalaci zkontrolovali a nepřerušitelný zdroj napájení není ohrožen, lze nepřerušitelný zdroj napájení znovu zapnout odpojením a opětovným zapojením přívodu napájení AC nepřerušitelného zdroje. Nepřerušitelný zdroj napájení se rovněž vypne v případě, že došlo k vnitřní chybě. Pokud k tomu dojde, pokuste se nepřerušitelný zdroj napájení restartovat odpojením a opětovným zapojením přívodu napájení AC nepřerušitelného zdroje.
Nouzový přepínač není součástí dodávky.Číslo SCIP bylo přiděleno kvůli obsahu olova vyššímu než 0,1 % čisté hmotnosti.
Pokyny pro bezpečné používání podle ECHA: Identifikace nebezpečné látky je dostatečná, aby umožnila bezpečné používání předmětu po celou dobu jeho životního cyklu, včetně fáze životnosti, demontáže a odpadu/recyklace
Automatic ON and OFF switching fireman switch for the connection to 1 MPP tracker in the inverter.
Suitable for remote disconnection of the DC side by the fire department.
Max. string voltage Uoc: 1100V
MPP1:
2 inputs, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
1 output, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
DC fireman switch:
Switching off by undervoltage tripping.
Automatic reconnection after the control voltage (230 V AC) is applied again.
With signal contact.
Connection of the fireman switch control line 230 VAC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Connection of the signal contact 24 VDC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Protection class: IP65.
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 370x200x132mm.
Approval according to low voltage switchgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Osvědčení
Schválení
Související produkty:
Počet bodů maximálního výkonu:
Řetězec typu připojení:
Počet bodů maximálního výkonu:
1 MPP
Objednací číslo:
2888520000
Typ:
PVN1M1I2S1FXVXO2TXPX11
Třída požadavků:
Řetězec typu připojení:
Zástrčka MC4-Evo 2
Verze:
Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, Požární tlačítko, 1 MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Vzdálený odpojovač, MC4-Evo 2, 1100 V
Zamýšlený účel use nepřerušitelného zdroje napájení: Tento nepřerušitelný zdroj napájení byl vyvinut speciálně jako bezpečnostní zařízení pro fotovoltaické panely se stejnosměrným proudem (DC). Vypínač DC se používá pro odpojení připojených řetězců zařízení v případě nouze. Takový případ nouze představuje například požár.
Běžný provoz: Nepřerušitelný zdroj napájení se automaticky vypne a přeruší připojení DC mezi solárními panely a měničem, pokud dojde k přerušení napájení AC nepřerušitelného zdroje na dobu delší než 5 sekund. Nepřerušitelný zdroj napájení se automaticky zapne, obnoví připojení DC mezi solárními panely a měničem, jakmile se napájení AC nepřerušitelného zdroje obnoví na dobu delší než 5 sekund.
Zvláštní provoz: Pokud teplota uvnitř nepřerušitelného zdroje napájení překročí 100 °C, nepřerušitelný zdroj napájení se automaticky přepne do stavu OFF za účelem ochrany vnitřních komponent a zajištění bezpečného stavu. Pokud jste instalaci zkontrolovali a nepřerušitelný zdroj napájení není ohrožen, lze nepřerušitelný zdroj napájení znovu zapnout odpojením a opětovným zapojením přívodu napájení AC nepřerušitelného zdroje. Nepřerušitelný zdroj napájení se rovněž vypne v případě, že došlo k vnitřní chybě. Pokud k tomu dojde, pokuste se nepřerušitelný zdroj napájení restartovat odpojením a opětovným zapojením přívodu napájení AC nepřerušitelného zdroje.
Nouzový přepínač není součástí dodávky.Číslo SCIP bylo přiděleno kvůli obsahu olova vyššímu než 0,1 % čisté hmotnosti.
Pokyny pro bezpečné používání podle ECHA: Identifikace nebezpečné látky je dostatečná, aby umožnila bezpečné používání předmětu po celou dobu jeho životního cyklu, včetně fáze životnosti, demontáže a odpadu/recyklace
Automatic ON and OFF switching fireman switch for the connection to 1 MPP tracker in the inverter.
Suitable for remote disconnection of the DC side by the fire department.
Max. string voltage Uoc: 1100V
MPP1:
2 inputs, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
1 output, connection via WM4 C connector, compatible with cable type TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063
DC fireman switch:
Switching off by undervoltage tripping.
Automatic reconnection after the control voltage (230 V AC) is applied again.
With signal contact.
Connection of the fireman switch control line 230 VAC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Connection of the signal contact 24 VDC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Protection class: IP65.
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 370x200x132mm.
Approval according to low voltage switchgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.