Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Disconnessione a distanza, Pressacavo, 1100 V
Nr.Cat.
2778850000
Tipo
PVN1M1I2S1FXVXO0TXPX11
GTIN (EAN)
4064675047605
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
132 mm
Profondità (pollici)
5,197 inch
Posizione verticale
364 mm
Altezza (pollici)
14,331 inch
Larghezza
200 mm
Larghezza (pollici)
7,874 inch
Peso netto
2.258 g
Temperature
Temperatura ambiente
-20 °C...+50 °C
Umidità
5...95 % senza rugiada
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a
Approvazioni e norme
Approvazioni
EN 61439-2, IEC 61439-2, Direttiva OVE R 11-1:2022-05-01
Garanzia
Periodo
5 anni
Caratteristiche elettriche
Corrente per punto di massima potenza, max.
50 A
Corrente DC nominale per collegamento
Corrente per stringa, max.
44 A
Resistenza di corrente nominale di breve durata
Corrente di dimensionamento
55 A
Tensione DC nominale
1.100 V
Capacità interruttore sezionatore
IEC 60947-3, DC-PV1
Custodie
Classe di protezione
II
Esecuzione interruttore sezionatore
Sezionatore remoto all’interno della custodia
Fissaggio della custodia
Tramite piedini di montaggio
Materiale isolante
Polyester glass-fibre reinforced, Polycarbonate
Resistenza agli urti
IK08 in conformità alla norma IEC 62208, IK10 in conformità alla norma IEC 62262
Stringa per tipo di collegamento
Morsetto interno (con pressacavo passante)
Tipo di montaggio
Montaggio a muro, 4 Utensili per avvitare
Dati generali
Grado di protezione
IP65
Luogo di installazione
Area esterna protetta (>1 km dal mare)
Disconnettore remoto
Richiusura automatica dopo una caduta di tensione
Sì
Numero di cicli operativi
10.000
Tensione di comando
100 V AC - 250 V AC 50/60Hz
Contatto ausiliario di disconnessione remota
Ingresso cavo
quantità di passacavi
1
Collegamento cavo
Tipo di collegamento
Connettori morsetto a vite
Flessibile, max. H05(07) V-K
1,5 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, max.
1,5 mm²
Contatto del comando di disconnessione remota
Ingresso cavo
quantità di passacavi
1
Collegamento cavo
Tipo di collegamento
Connettori morsetto a vite
Flessibile, max. H05(07) V-K
1,5 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, max.
1,5 mm²
Tipo di disconnessione del circuito di alimentazione
Intervento sotto tensione o funzionamento con switch manuale
Tempo di disattivazione
1.5 s
Ingressi
Ingresso DC + & -
Collegamento cavo
Tipo di collegamento
PUSH IN
Sezione trasversale cavo compatibile
EN 50618:2015
Sezione del conduttore, min.
2,5 mm²
Sezione del conduttore, max.
16 mm²
Numero massimo di ingressi DC
per Maximum Power Point 2 ingressi collegati in parallelo
Quantità di punti di massima potenza
1 MPP
Tipo di fusibile
né inserto portafusibile né portafusibile
Uscite
Numero massimo di uscite DC
per Maximum Power Point 1 uscita
Uscita DC + & -
Collegamento cavo
Tipo di collegamento
PUSH IN
Sezione trasversale cavo compatibile
TÜV 2 Pfg1169/08.07
Sezione del conduttore, min.
2,5 mm²
Sezione del conduttore, max.
16 mm²
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Uso previsto di UPS: questo UPS è stato sviluppato appositamente come dispositivo di sicurezza per impianti fotovoltaici a corrente continua (CC). L’interruttore di disconnessione CC è utilizzato per scollegare le corde dell’impianto in caso di di emergenza. Una simile situazione di emergenza potrebbe verificarsi in caso di incendio.
Funzionamento normale: l’UPS passa automaticamente in posizione di disattivazione, interrompendo il collegamento di CC tra i pannelli solari e l’inverter, dopo che l’alimentazione CA al gruppo di continuità è stata interrotta per più di cinque secondi. L’UPS passa automaticamente in posizione di contatto, ripristinando il collegamento CC tra i pannelli solari e l’inverter, una volta ripristinata l’alimentazione CA del gruppo di continuità per più di cinque secondi.
Funzionamento speciale: se la temperatura all’interno della custodia UPS supera i 100 °C, il gruppo di continuità passerà automaticamente su OFF per proteggere i componenti interni e creare una situazione di sicurezza. Quando l’installazione è controllata e l’UPS non subisce danni, l’UPS può essere riattivato rimuovendo e riapplicando la tensione CA all’UPS. L’UPS passa automaticamente su OFF in caso di guasto interno. Se ciò si verifica, provare a reimpostare l’UPS rimuovendolo e riapplicando la tensione CA all’UPS.
Switch di emergenza non incluso.Il numero SCIP è stato assegnato a causa di un contenuto di piombo superiore allo 0,1 % del peso netto.
Istruzioni per l'uso sicuro secondo l'ECHA: l'identificazione della sostanza pericolosa è sufficiente per consentire l'uso sicuro dell'articolo durante tutto il suo ciclo di vita, compresa la fase di durata, smontaggio e smaltimento/riciclaggio
Automatic ON and OFF switching fireman switch for the connection to 1 MPP tracker in the inverter.
Suitable for remote disconnection of the DC side by the fire department.
Max. string voltage Uoc: 1100V
MPP1:
2 inputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
1 output, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
DC fireman switch:
Switching off by undervoltage tripping.
Automatic reconnection after the control voltage (230 V AC) is applied again.
With signal contact.
Connection of the fireman switch control line 230 VAC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Connection of the signal contact 24 VDC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Protection class: IP65.
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 364x200x132mm.
Approval according to low voltage switchgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Omologazioni
Omologazioni
Prodotti impiegati:
Quantità di punti di massima potenza:
Stringa per tipo di collegamento:
Quantità di punti di massima potenza:
1 MPP
Nr.Cat.:
2778860000
Tipo:
PVN1M1I2S1FXVXO1TXPX11
Classe di requisiti richiesti:
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Disconnessione a distanza, WM4C, 1100 V
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 2 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, Disconnessione a distanza, WM4C
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento MC4-Evo 2
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 2 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, Disconnessione a distanza, MC4-Evo 2
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 4 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, Disconnessione a distanza, WM4C
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento MC4-Evo 2
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 4 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, Disconnessione a distanza, MC4-Evo 2
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 6 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Disconnessione a distanza, Protezione contro le sovratensioni I / II, WM4C
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento MC4-Evo 2
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 6 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Disconnessione a distanza, Protezione contro le sovratensioni I / II, MC4-Evo 2
Uso previsto di UPS: questo UPS è stato sviluppato appositamente come dispositivo di sicurezza per impianti fotovoltaici a corrente continua (CC). L’interruttore di disconnessione CC è utilizzato per scollegare le corde dell’impianto in caso di di emergenza. Una simile situazione di emergenza potrebbe verificarsi in caso di incendio.
Funzionamento normale: l’UPS passa automaticamente in posizione di disattivazione, interrompendo il collegamento di CC tra i pannelli solari e l’inverter, dopo che l’alimentazione CA al gruppo di continuità è stata interrotta per più di cinque secondi. L’UPS passa automaticamente in posizione di contatto, ripristinando il collegamento CC tra i pannelli solari e l’inverter, una volta ripristinata l’alimentazione CA del gruppo di continuità per più di cinque secondi.
Funzionamento speciale: se la temperatura all’interno della custodia UPS supera i 100 °C, il gruppo di continuità passerà automaticamente su OFF per proteggere i componenti interni e creare una situazione di sicurezza. Quando l’installazione è controllata e l’UPS non subisce danni, l’UPS può essere riattivato rimuovendo e riapplicando la tensione CA all’UPS. L’UPS passa automaticamente su OFF in caso di guasto interno. Se ciò si verifica, provare a reimpostare l’UPS rimuovendolo e riapplicando la tensione CA all’UPS.
Switch di emergenza non incluso.Il numero SCIP è stato assegnato a causa di un contenuto di piombo superiore allo 0,1 % del peso netto.
Istruzioni per l'uso sicuro secondo l'ECHA: l'identificazione della sostanza pericolosa è sufficiente per consentire l'uso sicuro dell'articolo durante tutto il suo ciclo di vita, compresa la fase di durata, smontaggio e smaltimento/riciclaggio
Automatic ON and OFF switching fireman switch for the connection to 1 MPP tracker in the inverter.
Suitable for remote disconnection of the DC side by the fire department.
Max. string voltage Uoc: 1100V
MPP1:
2 inputs, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
1 output, connection via M25 cable gland with 3x7mm Ø cable entry. PUSH IN connection / 2.5 - 6mm² single-wire, multi-wire, with/without ferrule.
DC fireman switch:
Switching off by undervoltage tripping.
Automatic reconnection after the control voltage (230 V AC) is applied again.
With signal contact.
Connection of the fireman switch control line 230 VAC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Connection of the signal contact 24 VDC via cable glands (8-12mmØ) max. conductor cross-section: 1.5mm².
Protection class: IP65.
All built into a glas fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 364x200x132mm.
Approval according to low voltage switchgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 2 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, Disconnessione a distanza, WM4C
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento MC4-Evo 2
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 2 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, Disconnessione a distanza, MC4-Evo 2
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 4 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, Disconnessione a distanza, WM4C
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento MC4-Evo 2
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 4 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, Disconnessione a distanza, MC4-Evo 2
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento WM4C
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 6 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Disconnessione a distanza, Protezione contro le sovratensioni I / II, WM4C
Stringa per tipo di collegamento:
Spina di collegamento MC4-Evo 2
Versione:
Fotovoltaico, Quadro di stringa, Switch del pompiere, 1100 V, 6 MPP, 2 ingressi / 1 uscita per MPP, Disconnessione a distanza, Protezione contro le sovratensioni I / II, MC4-Evo 2
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.