Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
SAKDU 6N
         

Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Šedá, 6 mm², 41 A, 800 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, V-0, PA 66/6, 120 °C
Číslo objednávky 2776680000
Typ SAKDU 6N
GTIN (EAN) 4064675044161
Množství 100 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 46,35 mm
Hloubka (v palcích) 1,825 inch
Výška 45 mm
Výška (v palcích) 1,772 inch
Šířka 7,9 mm
Šířka (v palcích) 0,311 inch
Čistá hmotnost 11,3 g

Teploty

Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Nutná koncová deska Ano
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Úrovně propojené interně Ne

Údaje materiálu

Materiál PA 66/6
Barevný Šedá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Typ montáže Příchytka

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 6 mm²
Jmenovité napětí 800 V
Jmenovité DC napětí 800 V
Jmenovitý proud 41 A
Proud při maximu vodičů 41 A
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV
Kategorie rázového napětí III
Závažnost znečištění 3

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 12 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A5
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 8
Průřez propojení AWG, min. AWG 22
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 6 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 6 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 6 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 6 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 6 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 3,5
Typ připojení Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 6 mm²
Upínací rozsah, min. 0,5 mm²
Utahovací moment, max. 1,2 Nm
Utahovací moment, min. 0,8 Nm

Všeobecně

Průřez propojení AWG, max. AWG 8
Průřez propojení AWG, min. AWG 22

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Osvědčení

Schválení CE
ROHS Shoda

Související produkty

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly