Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protector de sobretensión, Sin corriente de fuga, con contacto remoto, Monofásico, TN, TT, IT con N, IT sin N
Código
2775000000
Tipo
VPU AC I 1+1 R 275/25 LCF MB
GTIN (EAN)
4064675039754
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
71 mm
Profundidad (pulgadas)
2,795 inch
Altura
99 mm
Altura (pulgadas)
3,898 inch
Anchura
70 mm
Anchura (pulgadas)
2,756 inch
Peso neto
525 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...85 °C
Humedad
5 - 95% de humedad rel.
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Coordenadas del aislamiento según EN 50178
Categoría de sobretensión
II
Grado de polución
2
Datos nominales IEC / EN
Capacidad de extinción de corriente de seguimiento Ifi
No disponible debido a causas técnicas
Capacidad nominal de corriente de cortocircuito ISCCR
50 kA
Clase de requisitos según IEC 61643-11
Tipo 1, Tipo II
Clase de requisitos según la norma EN 61643-11
T1, T2
Contacto de aviso
250 V 1A 1CO
Coordinación de energía (≤10 m)
Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3
Corriente de carga nominal IL
100 A
Corriente de choque del rayo, Iimp (10/350 µs) (N-PE)
50 kA
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE
100 kA
Corriente de fuga Imáx. (8/20 µs) (N-PE)
100 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) N-PE
50 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE
25 kA
Corriente de fuga a Un
1 µA
Corriente de prueba Iimp(10/350 µs) (L-PE)
25 kA
Corriente del conductor de protección IPE
1 µA
Fusible
No se requiere fusible ≤ 250 A gG, 250 A gL (if back up fuse > 250 A)
Protector de sobretensión, Sin corriente de fuga, con contacto remoto
Datos de conexión
Longitud de desaislado
18 mm
Técnica de conexión de conductores
Brida-tornillo
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal
18 mm
Par de apriete, min.
3 Nm
Par de apriete, max.
4,5 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
16 mm²
Sección de embornado, mín.
1,5 mm²
Sección de embornado, máx.
35 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
35 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
25 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.
35 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
35 mm²
Garantía
Período
5 años
Indicación importante
Información de producto
Solo aplicable a los sistemas de alimentación de TI con conexión a tierra del transformador de distribución en el lado del consumidor (RE=RA en la ilustración 44.A1 de la IEC 60634-4-44:2018).
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protector de sobretensión, Sin corriente de fuga, con contacto remoto, Monofásico, TN, TT, IT con N, IT sin N
Solo aplicable a los sistemas de alimentación de TI con conexión a tierra del transformador de distribución en el lado del consumidor (RE=RA en la ilustración 44.A1 de la IEC 60634-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.